Loading

包装オートメーションOEM向けソリューション

価値向上をデータと柔軟性で実現
包装オートメーションシステム
機械および装置メーカ
  • ロケータ
  • スマートマシンおよびスマート機器
    • 加工およびウェブハンドリング
    • 加工およびウェブハンドリング
    • 重工業機器
    • 重工業機器
    • 製造およびアセンブリ
    • 製造およびアセンブリ
    • マテリアルハンドリング
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 包装
    • プロセスオートメーション
    • プロセスオートメーション
    • 設計
    • 設計
    • 開発
    • 開発
    • 納入
    • 納入
    • 人とテクノロジの融合
    • 人とテクノロジの融合

絶えず変化するコンシューマの需要に対応し続けることは、エンドユーザにとって非常に困難な課題です。拡大する製品構成の需要に対応しながら、どうやってボトムラインに不可欠な生産性を維持できるのでしょうか? その答えは、かつてないほど柔軟で直感的、かつよりコネクテッドな機械から始まります。業界をリードするロックウェルのハードウェアとソフトウェアソリューションによって、お客様はお取引先のトランスフォーメンションで重要な役割を果たすより高性能、よりコネクテッドな包装機を設計できます。私たちがどのように一丸となって包装ソリューションの未来を現実化しているかご覧ください。


次に対応できる包装機の設計

SKUの増大、プロジェクトのタイムラインの圧縮、サステナビリティ目標など、包装業界を取り巻く環境は複雑です。エンドユーザは製品のカスタマイズ能力を拡大し、デジタルテクノロジを活用して付加価値と効率を向上させることで今日の市場において勝利を得ようとしています。

特定分野の専門知識と完全なソリューションツールボックスにより、私たちはこうした新しい需要に対応し、お客様の包装トランスフォーメーションを加速するソリューションを実現するお手伝いができます。

  • お客様は以下の方法でお取引先にさらなる価値を提供できます。
  • 絶えず変化するラインや製品ニーズに対応する、より柔軟なモジュール式の機械を構築する
  • 設計データにアクセスできるようにして設計をコンテキスト化することで、チームがより迅速に行動し、情報に基づいたより良い意思決定を下せるようにする
  • デジタルソリューションを利用して設計および立上げ時のリスクを低減し、プロジェクトのタイムラインを加速する

業界をリードする世界各地の企業との幅広い業務提携の経験から、ロックウェルはエンドユーザのニーズを大局的に把握しており、お客様との協力に向けた当社のアプローチ方法をお伝えることができます。

包装の動向に関する電子ブック
Main Image
カタログ
包装の動向に関する電子ブック

お客様が抱える最も困難な包装の課題に対応する新しい技術についてご覧ください。

今すぐダウンロード

今後の包装オートメーションを促進するものは?

タブレット診断

機械のデータ対応

影響力が大きく簡単にアクセスできるデータの活用に対応したシステムを提供します。

データの配信

柔軟性とモジュール性

カスタム製品と迅速な切換えの要求を満たすことができる機械を設計できます。

Digital engineering icon

デジタルファーストの最適化

物理的に実装する前に仮想環境で機械を設計、テスト、試運転することで、迅速に行動しリスクを軽減できます。

包装ソリューションを次のレベルへ引き上げましょう

ロックウェルの業界をリードするハードウェアとソフトウェアテクノロジを適用することでお客様の機械に一層の価値を付加し、ソリューションを差別化して、顧客満足度を最大化できます。

HMIの直感性とデータ対応性を高める
Chevron DownChevron Down

HMIソリューションをより動的で使いやすくし、顧客の運用環境とより良く同期できるとしたらどうでしょうか? FactoryTalk® Optix™は、HMIに対する新しいアプローチ方法です。柔軟性とオープン性を最優先しており、オペレータは重要な情報に簡単にアクセスし、データに基づいて迅速に行動できるようになります。プラットフォームに依存しない、このクラウドベースのモジュール式HMIプラットフォームにより、設計ワークフローの生産性を高め、機械の価値を最大化する可視化を実現することができます。FactoryTalk Optixで、どのように以下のことを実現できるかご確認ください。

  • クラウドを介してウェブブラウザから直接、HMIプロジェクトを設計・テストする。デスクトップにインストール可能な設計ソフトウェアを利用することもできます。
  • 事前にビルドされたライブラリと包括的なグラフィックオブジェクトのセットでプロジェクトをすばやく構築する。ロジカルライブラリフォルダに格納された業界標準のオブジェクトやロックウェル・オートメーション標準のライブラリも利用できます。ライブラリの検索ツールでオブジェクトをすばやく検索・フィルタする。
  • アプリケーションプログラムを作成して任意のデバイスに展開する。完全オブジェクト指向のグラフィック設計であるため、すべてのオブジェクトがエッジに対する定義済みの相対位置でコンテナに格納されており、画面サイズや比率が変わってもオブジェクトの位置が自動的に再調整されます。
Loading
前例のない高速化および柔軟性向上 
Chevron DownChevron Down

お客様のお取引先は容量を拡大する方法を模索する一方で、需要の変化に生産を適応させる能力を高めようとしています。ロックウェルの独立型カートテクノロジポートフォリオにより、お客様は従来型のコンベアが持つ制約を克服し、かつてないスピードと柔軟性を持つ機械を提供できます。あらゆるシステムをお使いの機械制御システムにシームレスに統合することができ、モジュール式であるため、お使いの包装機のニーズに合わせて正確にカスタマイズしたソリューションを構築できます。

  • 高速かつ高密度の移動(最大5m/sec)によりボトルネックを解消し、全体の生産性を向上できます。
  • ボタンを押すだけですばやく簡単に切換え可能な、柔軟なモーションソリューションにより、短時間運転の収益性を高めることができます。
  • ソリッドステート推進方式を採用したシステムにより設計寿命および信頼性を向上させることができます。
  • ソフトウェア定義のモーションコントロールとゼロ圧力の自動コンベヤで製品の品質を維持できます。
Loading
ロボットと機械制御の統合による生産性の最大化
Chevron DownChevron Down

データのマッピングやロボットと機械動作のアラインメントに多くの時間を費やしていませんか? 熟練したロボットプログラマの手が空くまでプロジェクトの進行が滞ることに不満を持っていませんか? 統合ロボット制御ソリューションなら、これらの問題を解決して新しい、よりシンプルな設計プロセスに移行できます。統合ロボット制御ソリューションは、専用のロボットコントローラやソフトウェアを必要とせず、代わりにLogixコントローラやKinetix®ドライブでロボットアームを直接制御します。Logixコントローラによってロボットキネマティクスがホストされ、ロボットのすべての動作を指示するプログラム全体がStudio 5000®環境で構築されているため、単一の環境で包装ソリューションを完全に制御できるようになっています。統合ロボット制御により以下を実現できます。

  • すべてのシステム制御のハブとしてStudio 5000環境を利用して設計、検証、試運転を行うことで、システムをより迅速に起動する。
  • すでにStudio 5000環境に精通している熟練チームを活用することでワークフローを円滑化し、よりサポートしやすい機械を構築する。
  • 専用のロボットコントローラを不要にすることでマシン設計を簡素化し、全体的な設置面積を削減する。
  • データ交換、およびロボットと、独立型カートテクノロジなどの周辺デバイスとの同期性を向上させる。
Loading
よりスリムで環境に優しい、よりスケーラブルな機械の構築
Chevron DownChevron Down

On-Machine™ポートフォリオにより、分散型モーションコントロールの特性を利用して包装機設計に革命をもたらすことができます。分散型制御アーキテクチャを採用することで、巨大な中央エンクロージャは不要になり、すべての電気コンポーネントのハウジングに移行することで、ユーザにとってより便利、かつお客様の用途に最適な場所にデバイスを現場で設置することができます。また分散方式により、使用するコンポーネントがずっと少なくなるため、機械の性能をアップグレードしながら次回の部品表を縮小できます。

  • 機械配線と終端処理の最大90%削減
  • 設置費用の平均30%削減
  • 使用コンポーネントを減らし、エネルギー効率を改善することによるサステナビリティ目標の推進
  • 電気エンクロージャの削減または排除による平方フィート当たりの生産性向上
  • 簡単に拡張・調整可能なモジュール式設計によるスケールアップと柔軟性の維持
Loading
エミュレーションおよびシミュレーションに基づく自信を持ったシステムの設計および展開
Chevron DownChevron Down

どんな設計の変更にも何らかのリスクは伴います。通常、制御テストは、機械を物理的に構築し、機械で製品を加工できるようになって初めて実施できます。テストによって、予想外の結果やエラーが出たり、コストのかかる再設計や再製造につながったりする場合もあります。包装オートメーションOEMでは、デジタル環境で設計を仮想的に立上げることで、コンポーネントを注文する前に後期段階の問題がないか診断、修復できるようにすることでリスクを低減し、スタートアップの信頼性を高めることができます。当社のデジタル設計ソフトウェアで、以下のことができます。

  • 重要な制御プログラミングタスクをプロジェクトの早期段階に前倒しすることにより、設計時間とコストを削減する。
  • 仮想的な立上げで後期段階の問題を早期に診断、解決することでリスクを低減する。
  • デジタル環境でシステム性能をシミュレートすることでデータに基づいた意思決定を行えるようになる。
  • システムを稼働する前に、オンラインでシステムの様々なシナリオをテスト、検証する。
Loading
お使いの機械をどこからでもリモートアクセスできるようサポートする
Chevron DownChevron Down

これまで包装オートメーションOEMは、必要なサポートを提供するためにスタッフを常駐させたり、ファイアウォールを使用しないスタンドアロン式のダイアルアップアクセスなどの手法に頼ったりしてきました。こうしたアプローチは非効率でコストがかかり、本質的にセキュリティリスクを伴います。FactoryTalk® Remote Access™を利用することで、一番離れている機械にも簡単にアクセスでき、物理的な場所を問わず適切なスキルとリソースを適切なタイミングで展開することができます。

  • 世界のどこからでも必要とされる専門家を必要とするシステムに接続することでサポート能力を向上できます。
  • サポートスタッフを現場に常駐させるのにかかる出張費や待機時間、長期コミットメントはすべて不要になります。
  • 今日のデータ要件をサポートすると同時に、拡張または仮想現実(AR/VR)環境でのリモートサポートのような新しいアプリケーションに対応していくこともできます。
  • ソリューションに迅速にアクセスする一方で、エンドユーザのサイバーセキュリティ要件にも応えることができます。
Loading

ロックウェルのスマート包装ソリューションの実際をご覧ください

業界をリードする包装OEMにもたらされる、機械のスマート化による新たな可能性

お客様のお取引先は、主要なパフォーマンス目標を推進する革新的な包装機を期待しています。私たちは一丸となって、包装ソリューションに対する期待に応え、その期待を超えて一層の変革を進めることができます。運用環境を最適化し、OEEを改善して収益性の高い成長を促進することができます。

お客様の導入事例をさらに表示する

Loading
Loading
Loading

スマート安全テクノロジによる生産性の向上

安全性を念頭に設計された機械の需要に応える

今日の包装環境において安全性は、単にハード面の保護やE-Stopを意味しません。お客様のお取引先は、あらゆる機械のシナリオで安全性に対処しながら、従業員の生産性を最大化する革新的なソリューションを求めています。

ロックウェルの革新的な安全製品をお選びいただくことで、業界標準に適合しながら、お取引先の安全性、効率性、生産性の向上に貢献できます。

統合安全を備えたコントローラから存在検知安全装置、さらにはそれを超えて、ロックウェルは業界で最も広範な安全ポートフォリオを提供しており、お客様の機械の操作機能を改善する一方で各従業員の安全性、効率性、生産性を向上させます。

ロックウェル安全ソリューションにより以下が実現できます。

  • 機械安全の強化と従業員の保護対策
  • 生産性の向上
  • 安全関連ダウンタイムの低減
  • 法令順守の向上
Loading

サービスを提供する業界の今後の展開をご覧ください

食品飲料
生産ラインを通過するクッキー
食品飲料

産出量、生産性、効率性を向上させるシステムで、急速に変化するニーズに対応する

家庭用品およびパーソナルケア製品
生産ラインを通過するディスペンサーボトル
家庭用品およびパーソナルケア製品

生産性をスケールアップし、サステナビリティを改善して複雑な法規制に対応する新たなソリューションを再考する

ライフサイエンス
錠剤の作業をするラボの研究者
ライフサイエンス

よりスピーディな起動、パーソナライズされた医薬品、サプライチェーン中断の削減などの要求に対応する

倉庫およびフルフィルメント
先進テクノロジを備えた小売店倉庫の奥から歩いてくる女性従業員: 物流・配送センターで、デジタル化プロセスにより、配達インフォグラフィックに沿って商品、段ボール箱、製品が分析されるなか、棚卸しをする従業員。
倉庫およびフルフィルメント

スキル不足や生産ニーズの多様化時でも業務を中断させない

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 包装オートメーションシステム Chevron RightChevron Right