現在のマテリアルハンドリング市場はダイナミックであり、エンドユーザには瞬時にピボットする能力が必要とされています。従来のマテリアルハンドリング機器の固定された設計では、これを実現することは不可能です。デジタルファーストの最適化、分散制御アーキテクチャ、インテリジェントなマテリアル移動によって、顧客が必要とする柔軟性と拡張性をどのように提供できるかをご覧ください。
よりスマートな設計ソリューションで急速な変化に先んじましょう
OEMとして、これまで以上に柔軟で俊敏なシステムの構築に直面しており、プロジェクトのタイムラインを簡潔にまとめたうえでこれを行なう必要があります。Emulate3D ™ソフトウェアを使用すると、プロセスをより生産的で収益性の高いものにしながら、機械でできることを変革できます。
このソフトウェアを使用すると、最終設計を承認する前に仮想環境で機器をエミュレートしてシミュレーションし、市場に迅速に到達できる最適化システムへの道を簡略化できます。これで、機械が柔軟な動作の需要を満たす準備ができていることを確認できるようになりました。機能的なデジタルモデルを使用すると、さまざまな製造シナリオに対してシステムの動作をテストし、パフォーマンスを確認し、潜在的な問題の影響を受ける前にそれらを特定できます。
このモデルにより、生産性が向上し、機械のライフサイクル全体でコストを削減できるため、より効率的に作業し、サポートを改善し、より信頼性の高いシステムを確実に提供できます。
このシステムでは以下のことができます。
- 合理化された仮想設計プロセスでリスクを軽減
- より高い信頼性と速度で機械を試運転
- より効率的で柔軟、生産性の高いシステムを構築
- 仮想作業環境でテストすることで設備投資を削減
マテリアルハンドリング機械装置メーカは、どのようにより多くの価値をもたらすのでしょうか。


マテリアルハンドリングシステムの新たな可能性を解き放つ
ロックウェルの業界をリードするハードウェアとソフトウェアテクノロジを適用することで顧客の機械に一層の価値を付加し、ソリューションを差別化して、顧客満足度を最大化できます。
マテリアル・ハンドリング・ソリューションの活用
大手マテリアルハンドリング機械装置メーカが最先端のシステムでインパクトを与えている
最新のマテリアルハンドリング機器を製造する機械装置メーカは、お客様がダイナミックな市場で一歩先を行くことを支援します。技術に裏打ちされた当社は、お客様のような機械装置メーカがよりスケーラブルでインテリジェントなシステムで最適化された性能を実現できるようサポートしています。
サービスを提供する業界の今後の展開をご覧ください