Loading

ライフサイエンス製品の製造

医療機器、製薬用のオートメーションおよび情報システム
ライフサイエンス製品の製造 hero image
ライフサイエンス
    • バイオテクノロジ
    • バイオテクノロジ
    • 医療機器
    • 医療機器
    • 製薬
    • 製薬
    • シリアル化
    • シリアル化
    • 製薬業界向けのビル管理システム
    • 製薬業界向けのビル管理システム
    • 使い捨てバイオプロセシング
    • 使い捨てバイオプロセシング
    • 分析
    • 分析
    • 品質と規格準拠
    • 品質と規格準拠

ライフサイエンスにおけるデジタルトランスフォーメーション

早期生産開始。個別化医療。サプライチェーンの中断の低減。ライフサイエンス製造の需要が高まっています。新しい種類の施設でそうした需要を満たすことができます。スマートで、安全で、接続され、柔軟性があり、準拠した未来の施設ですが、今すぐ実現可能です。

当社はライフサイエンスのリーダと毎日協力して、断片的な実装を超えたデジタルトランスフォーメーション戦略を策定しています。さらに当社は、以下の実行を可能にする、より俊敏なコネクテッドエンタープライズを生み出します:

  • 市場への投入時間を短縮する
  • 品質規格を超える
  • 生産性を最大限に向上
  • セキュリティ脅威から保護する
  • 規格準拠を合理化する

当社は、製品開発から患者の生命まで、転帰の改善をお手伝いすることができます。続けてお読みください。

未来の施設
製薬研究室の技術者が液体を試験管に滴下する
電子書籍
未来の施設

御社の施設は真の能力が発揮されるように運用されていますか。スマートかつ迅速で柔軟な未来のライフサイエンス施設の展開方法をご確認ください。

今すぐダウンロード
Chevron DownChevron Down
ビデオ
想像し、進化し、改善する

高度なテクノロジー、業界に関する深い知識、揺るぎないコラボレーションアプローチを通じて、当社の実証済みの機能は、ライフサイエンス企業が競争の激しい複雑な市場で成功するのに役立ちます。

フォーチュン 500(Fortune 500)のライフサイエンス企業の 95% は、ロックウェル・オートメーションを信頼し、製品の品質を向上させ、損失を減らして柔軟性を最適化しています



当社のソリューションの詳細:

医薬品
バイオテクノロジ
医療機器
ラボ内の機器

品質 & コンプライアンスを向上させる知見

市場の需要に対応することにより、規格準拠や整合性と対立することがよくあり、ブランドイメージとさえ対立することもあります。ただし、リアルタイム生産情報、デジタル化された規格準拠手順などを活用することが可能です。当社は、ライフサイエンスメーカーがこうした能力を付加できるように支援してきました:

  • レビューにかける時間を短縮して品質維持コストを軽減する
  • 包括的なトレーサビリティとデータ整合性によって、規格準拠の監査に合格する
  • プロセスのデジタル化によって、ラボから生産までの人的ミスを減らす
  • 企業全体の基準によって運用の整合性を推進する

ライフサイエンスの品質管理と規格準拠の詳細

医薬品の品質保証をより高水準に
青色の防護服、ヘッドカバー、マスクを着用して機器を使用するバイオ医薬品会社の従業員
ブログ
医薬品の品質保証をより高水準に

ますます多くのライフサイエンス企業が製造実行システム(MES)を実装して、あらゆるステップで品質を向上し、製品をいち早く患者に届けています。

今すぐ読む

ナレッジ主導型の運用で生産性を最大化

Loading
労働力の生産性
タブレットを確認するラボ技術者
ブログ
労働力の生産性

ライフサイエンス企業がどのようにして仮想ツールに方向転換して、従業員のソーシャルディスタンスと高い生産性を維持しているかをご覧ください。

このブログとデモビデオを確認する
運用改善のための可視性
タブレットでデータを確認する製薬研究室の従業員
導入事例
運用改善のための可視性

企業の可視性は、デジタルトランスフォーメーションにとって不可欠です。Eli Lilly and Companyは、10年間でITとOTのコラボレーションの基礎を築いてこれを実現しました。

Eli Lillyがデジタルトランスフォーメーションを推進する方法を確認する

デジタルトランスフォーメーションで2桁の効果を実現

収益チャートの上向矢印アイコン

収益の最大増加率

10%

ギアと生産のアイコン

運用コストの最大削減率

12%

ギアと循環プロセスのアイコン

品質レビューのサイクルタイムの最大短縮率

50%

市場投入までの時間の短縮

黄色のボックス内の上向矢印アイコン

高度に柔軟でモジュール化されたプラットフォームに移行しながら簡単にスケールする

オレンジ色の速度計のアイコン

設置、コミッション、プロセス領域の認定と認可の時間を最大50%短縮する

赤色の電球とギアの巡回接続

実際に投資する前に、プロセス変更の影響を仮想的に確認する

ライフサイエンス組織でDXアーキテクチャを設計する方法
保護具を着てタブレットの情報を確認するバイオテクノロジのラボ技術者
ホワイトペーパー
ライフサイエンス組織でDXアーキテクチャを設計する方法

産業パフォーマンスを高める準備はできていますか?

今すぐ読む

創薬には何年もの歳月を要します。何も市場に参入する必要はありません。

競争の激化に伴い、ライフサイエンスメーカは、ますます第1に俊敏性を高め市場に参入するよう圧力を受けています。ただし、研究から患者への提供までの製品ライフサイクル全体のデータを活用することにより、ライフサイエンス企業は勝利への道を見出しています。当社は、製薬、バイオテクノロジ、および医療機器の製造メーカとパートナを組んで以下を行ってきました。

  • 品質実現までの時間を短縮し、デジタルツインなどの仮想環境を活用して生産のあらゆる局面をシミュレートして検証する
  • 革新的技術および世界規模で構築されたオープンプラットフォームによって、顧客の要求および急速に変化する仕様に対応する
  • デジタルスレッドを使用して組織全体のシームレスなデータフローとデジタル化したプロセスを活用し、市場投入までの時間を短縮します
デジタルスレッドの機能の詳細

Rockwell Automationのソリューションを選択する理由

当社は、ライフサイエンスのデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダとして頭角を現してきました。

南京錠のアイコン

業界の技術革新のリーダーとパートナシップを組んで次世代の課題を克服する

チャートとマップのアイコン

ライフサイエンスのデジタルトランスフォーメーションのロードマップの開発

連結されたドットのアイコン

ネットワークセキュリティの基準を再定義する

人のグループのアイコン

デジタルスレッドに関する比類のないコンサルティング能力を構築する

ARMIと協働して救命を推進する
製薬研究室の機器
ビデオ
ARMIと協働して救命を推進する

当社は、高度に専門化された再生医療をラボから生産まで進めるために、Advanced Regenerative Manufacturing Institute(ARMI)と協働しています。

今すぐ見る
Pfizerで患者の救命を変革する突破口
医薬ラベルの指示を確認するクライアント
導入事例
Pfizerで患者の救命を変革する突破口

当社はPfizerと協働して白紙の状態からデジタルトランスフォーメーションを目指し、単一の施設で対前年比300万の投薬の増産を実現しました。

今すぐ読む
企業全体のリスクを軽減する
安全服を着用してモニタの情報を確認する2人の工場の従業員
ビデオ
企業全体のリスクを軽減する

当社はClarotyおよびその他のITリーダー企業と協力して、今日最大のサイバーセキュリティの課題に対処するための包括的なOTセキュリティソリューションを提供します。 

今すぐ見る
Loading
製薬研究室

運用の安全性はどの程度ですか?

今日のサイバー脅威の環境に取り組むには、実証済みの産業用セキュリティソリューション、ライフサイエンス製造の専門技術、および IT と OT の両方にまつわる経験が必要です。当社は3つのすべてを企業に提供するため、次のことができるようになります:

  • ITとOTを組み合わせた統合セキュリティ設計によって、安全で中断のない生産を実現する
  • 攻撃スペクトル全体でサイバーリスクに対処する
  • 運用技術の多様性に対応できるセキュリティソリューションを活用する
  • 業界をリードするグローバルセキュリティベンダーとの当社のアライアンスを活用する

ライフサイエンス向けのサイバーセキュリティの詳細情報を表示する

IT/OT環境を保護するための10のステップに関する情報セキュリティ最高責任部門(CISO)とJohnson & Johnsonの対話
サイバーセキュリティモニタ近くのチームに制御室から話をする女性
記事
IT/OT環境を保護するための10のステップに関する情報セキュリティ最高責任部門(CISO)とJohnson & Johnsonの対話

IT/OTセキュリティの課題は、単独で対応するより協働することによって対処する必要があります。

続きを読む
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 業種 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ライフサイエンス Chevron RightChevron Right