Loading

Sistema di gestione della qualità Plex

Assumete il controllo della qualità del prodotto mediante operazioni di produzione a prova di errore

Condividi:

LinkedInLinkedIn
FacebookFacebook
XX
PrintPrint
EmailEmail
Imprenditrice con che guarda un tablet in una fabbrica moderna con macchinari
MES
    • Sistema di Esecuzione della Produzione Plex (cloud)
    • Sistema di Esecuzione della Produzione Plex (cloud)
    • Dipendente connesso Plex
    • Dipendente connesso Plex
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • Il sistema MES Plex per il Food & Beverage
    • Il sistema MES Plex per il Food & Beverage
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Sistema di Gestione della Qualità Plex (cloud)
    • Sistema di Gestione della Qualità Plex (cloud)
    • Pianificazione delle Risorse d'Impresa Plex
    • Pianificazione delle Risorse d'Impresa Plex
    • Gestione delle Prestazioni delle Risorse Plex (cloud)
    • Gestione delle Prestazioni delle Risorse Plex (cloud)
    • Monitoraggio della Produzione Plex (cloud)
    • Monitoraggio della Produzione Plex (cloud)
    • Finite Scheduler
    • Finite Scheduler
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • Guardate la demo
  • Archivio risorse
    • Che cos’è un MES?
    • Che cos’è un MES?
    • Perché serve un MES
    • Perché serve un MES
    • Iniziare ad usare un MES
    • Iniziare ad usare un MES
    • MES ed ERP a confronto
    • MES ed ERP a confronto
    • MES nell’Industrial Internet of Things
    • MES nell’Industrial Internet of Things
Richiedete una demo approfondita

Ottenere una qualità ripetibile e prevedibile

Niente è più importante della qualità del prodotto. Gestire la qualità e tenersi aggiornati sulla conformità nel mondo di oggi diventa più complesso e gli sforzi per ridurre i costi e aumentare la trasparenza rendono sempre più difficile mantenere elevati livelli di qualità.

Quando i processi manuali e i sistemi locali non sono all’altezza, il sistema di gestione della qualità Plex (SGQ) Plex può aiutare a eliminare le congetture dalla gestione della qualità e a rendere a prova di errore le vostre operazioni di produzione. SGQ Plex offre ai produttori una maggiore visibilità della qualità e l’acquisizione di dati in tempo reale per garantire riproducibilità, prevedibilità e gestione della conformità.

SGQ Plex consente di gestire in modo digitale la qualità con contenuti di qualità accurati e in tempo reale, in linea coi requisiti del settore e dei prodotti. E consente una maggiore eccellenza operativa.

Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite il sistema di gestione della qualità Plex

Il sistema di gestione della qualità Plex (SGQ) Plex aiuta i produttori di tutti i tipi a soddisfare i rigorosi criteri di conformità del settore e dei clienti con un sistema di registrazione digitale ad anello chiuso. Guardate voi stessi.


Puntate in alto per la qualità

Eccellenza operativa

Con un’unica fonte di verità, potete promuovere e mantenere la qualità mettendo in atto processi riproducibili e prevedibili.

ridurre i costi

Essere in grado di rendere le operazioni di produzione a prova di errore può ridurre i problemi di garanzia e i richiami, migliorando al contempo la reputazione del marchio e le relazioni con i clienti.

Fate crescere la vostra attività

Fornendo un’ottima qualità del prodotto in modo coerente, i clienti esistenti saranno soddisfatti e i nuovi clienti saranno interessati.


Funzionalità fondamentali: promuovete il miglioramento continuo

I costruttori come voi stanno iniziando a riconoscere il valore di una soluzione di gestione della qualità digitale in grado di promuovere una qualità del prodotto riproducibile e ripetibile. Con SGQ Plex, non solo soddisferete gli standard e le normative, ma potrete stare al passo con i cambiamenti per garantire la conformità e promuovere il miglioramento continuo della qualità, reso possibile da:

  • Controllo documentato, istruzioni di processo, politiche, procedure e conservazione dei registri
  • Sistema a prova di errore intrinseco che interrompe automaticamente la produzione se la qualità non rientra nelle specifiche
  • Sistema integrato e flusso di lavoro per la conformità delle normative
  • Avvisi proattivi e controllo statistico dei processi (SPC)
  • Approvazione di documenti di qualità digitale
  • Fogli di controllo digitali
  • Tracciamento delle deviazioni
  • Gestione del calibro
  • Gestione della qualità dei fornitori
  • Repository e dashboard di qualità unica
Sistema di Gestione della Qualità Plex
Due uomini che osservano la linea di produzione utilizzando SGQ Plex
Brochure
Sistema di Gestione della Qualità Plex

Il vostro programma di gestione della qualità sta contribuendo alla crescita della vostra azienda? Scoprite perché i più importanti produttori stanno iniziando a riconoscere il valore di una soluzione di gestione della qualità digitale, come Sistema di Gestione della Qualità Plex (QMS), in grado di promuovere una qualità del prodotto riproducibile e ripetibile.

Continua a leggere

Quali problemi risolve SGQ Plex?

Se la vostra gestione della qualità è come quella di molti costruttori, avrete a che fare con processi manuali e un controllo della qualità basato su fogli di calcolo senza alcun processo di controllo. Con la crescente complessità del prodotto da un lato e gli sforzi continui per ridurre i costi dall’altro, la sfida per mantenere la qualità continua a crescere. Con SGQ Plex, potrete affrontare alcune delle più comuni sfide per la qualità:

  1. Qualità scarsamente integrata. È quasi impossibile ottenere la visibilità necessaria per misurare e garantire la qualità utilizzando sistemi e processi disconnessi. Ciò significa che il rischio di richiami aumenta, il rischio per i clienti aumenta e anche i costi possono aumentare.

  2. Controllo dei documenti ingestibile. La gestione dei documenti cartacei comporta spesso informazioni obsolete e perdita di controllo. Ciò si traduce in alti costi per la conformità, ma può anche portare alla perdita delle certificazioni o, peggio, dei clienti.

  3. Impossibilità di identificare la causa scatenante dei problemi. I richiami di prodotti sono in aumento, ma molti costruttori faticano ancora a conservare e tenere traccia dei dati necessari per reagire rapidamente ai richiami e proteggere la propria reputazione.

  4. Incapacità di stare al passo con normative in evoluzione. Sembra che ogni poche settimane ci siano nuove normative e linee guida. Può essere quasi impossibile implementare le modifiche in un ambiente analogico senza che questo comporti ulteriori problemi.
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e gestire il vostro investimento nell’automazione.

Contattateci

Consigliato a te

Loading
Il futuro della produzione di pneumatici
Esposizione di pneumatici Prometeon
Caso di studio
Il futuro della produzione di pneumatici

Come Prometeon Tyre Group e Rockwell Automation stanno promuovendo l’efficienza, la conformità e la sostenibilità attraverso l’innovazione digitale.

Leggete qui
Chevron DownChevron Down
VIDEO
Scoprite il funzionamento del Sistema di Gestione della Qualità Plex

Scoprite come le vostre operazioni possono ottenere sempre una qualità digitale ripetibile e prevedibile.

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left MES Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Sistema di gestione della qualità Plex Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: