Loading
Logo di Rockwell Automation

Semplificate i processi di qualità con il Sistema di Gestione della Qualità Plex

Richiedete una demo per scoprire come automatizzare i controlli di qualità, ridurre al minimo le rilavorazioni e migliorare l’efficienza operativa complessiva
Richiedete una demo completa

Condividi:

LinkedInLinkedIn
FacebookFacebook
XX
PrintPrint
EmailEmail
Uomini con caschi di sicurezza stanno organizzando una riunione di lavoro nell’area dell’officina

Prenotare una demo delle nostre soluzioni software è un ottimo modo per ottenere informazioni più approfondite sulle funzioni e valutare come si allinea alle esigenze della vostra azienda e alle sfide del settore. Si tratta di un passo importante nel processo decisionale, che consente di valutare l'idoneità del software per la vostra azienda e di fare una scelta consapevole.


Il nostro processo

Cosa prevede
Handshake
1
Handshake
Discuss your needs
Vi contatteremo per discutere insieme riguardo a: processo, problemi e i vostri obiettivi.
1
Discuss your needs
barra dati con freccia verso l’alto
2
barra dati con freccia verso l’alto
Discover how we can help
Discuteremo delle soluzioni più adatte alle vostre esigenze.
2
Discover how we can help
monitor del computer su cui è visualizzata un’analisi
3
monitor del computer su cui è visualizzata un’analisi
See our QMS in action
Se siamo noi la soluzione giusta, vi spiegheremo più in dettaglio come le nostre soluzioni si adattano alle vostre esigenze specifiche.
3
See our QMS in action
compass
4
compass
Plan next steps
Se vi piace ciò che vedete, pianificheremo una tabella di marcia adatta.
4
Plan next steps

Domande e risposte

Open All
Close All
Quali informazioni devo fornire quando prenoto una demo?
Chevron DownChevron Down

Avremo bisogno di alcune informazioni di base sulla vostra azienda e sui vostri requisiti specifici per personalizzare la demo in base alle vostre esigenze. Aspettatevi domande sul vostro settore, sulle dimensioni del team e sui principali punti critici.

Quanto dura una sessione demo tipica?
Chevron DownChevron Down

Le sessioni demo durano in genere circa 60 minuti, ma possiamo modificarne la durata in base alla vostra disponibilità e a specifiche aree di interesse.

La demo è personalizzata in base alle mie esigenze aziendali?
Chevron DownChevron Down

Certamente. Ci impegniamo a personalizzare ogni demo per affrontare le vostre sfide aziendali specifiche. Fateci conoscere le vostre priorità e ci concentreremo sulle caratteristiche più rilevanti per voi.

Cosa succede dopo la demo? Quali sono i prossimi passi da effettuare?
Chevron DownChevron Down

Dopo la demo, il nostro team vi seguirà per raccogliere feedback e discutere di eventuali altre domande. Se decidete di proseguire, vi guideremo attraverso il processo di onboarding.

Guardate il Sistema di Gestione della Qualità Plex in azione per i vostri casi d’uso

Richiedete una demo personalizzata oggi stesso e scoprite come le sue capacità di produzione intelligente possono essere perfettamente personalizzate in base alle vostre esigenze aziendali.

Richiedete la demo completa
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: