Loading

Come si inserisce MES nell’Industrial Internet of Things (IIoT)?

Collegando i punti tra obiettivi strategici e produzione intelligente
Dipendente che guarda il suo laptop con impianto sullo sfondo
MES
    • Sistema di Esecuzione della Produzione Plex (cloud)
    • Sistema di Esecuzione della Produzione Plex (cloud)
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Sistema di Gestione della Qualità Plex (cloud)
    • Sistema di Gestione della Qualità Plex (cloud)
    • Gestione delle Prestazioni delle Risorse Plex (cloud)
    • Gestione delle Prestazioni delle Risorse Plex (cloud)
    • Monitoraggio della Produzione Plex (cloud)
    • Monitoraggio della Produzione Plex (cloud)
    • Finite Scheduler
    • Finite Scheduler
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • Guardate la demo
  • Archivio risorse
    • Che cos’è un MES?
    • Che cos’è un MES?
    • Perché serve un MES
    • Perché serve un MES
    • Iniziare ad usare un MES
    • Iniziare ad usare un MES
    • MES ed ERP a confronto
    • MES ed ERP a confronto
    • MES nell’Industrial Internet of Things
    • MES nell’Industrial Internet of Things
Richiedete una demo approfondita

Il valore del Sistema di gestione della produzione (MES) e della produzione intelligente non si trova nell’agilità della tecnologia ma nelle strategie aziendali messe in atto per sfruttare quella tecnologia. Per realizzare un ritorno sull’investimento, ogni progetto di produzione intelligente deve allinearsi agli obiettivi strategici della vostra azienda.

Potete utilizzare i dati forniti dal MES per ottimizzare le operazioni. Combinando le informazioni dal MES e i dati disponibili da altre fonti industriali e aziendali, potete iniziare a ottimizzare le operazioni in tutta l’azienda.


Supporto dell’IIoT con il MES

Riportiamo di seguito due modi fondamentali in cui un MES può supportare l’Industrial Internet of Things (IIoT):

Fornire il contesto produttivo in cui opera tutto il restoIl MES collega tutti i dati acquisiti (parametri di qualità, genealogia, persone, magazzino ricambi e altre risorse produttive) con un ordine di lavoro, un lotto, un batch o un numero di serie. Questo contesto crea quindi la base per una matrice multidimensionale di analisi della produzione.
 
Applicare regole a questa matrice per guidare la produzioneImmaginate un sistema GPS che guida un conducente sulla base di condizioni di guida, strade chiuse e traffico attuale. Il MES può parimenti modificare un processo per adattarsi alle condizioni attuali, tenendo conto di fattori quali scorte disponibili in magazzino, macchine e persone. Un MES può quindi guidare un operatore o altri lavoratori a intraprendere i passi e le attività necessari nei flussi di lavoro.
Loading
Loading
“Produzione intelligente - Con l’espressione Smart Manufacturing (produzione intelligente) si intende il coordinamento e l’ottimizzazione intelligenti e in tempo reale dei processi aziendali, fisici e digitali all’interno delle fabbriche e di tutta la catena di valore.”
Smart Manufacturing Working Group di MESA

Produzione intelligente e il ruolo del MES

Riportiamo alcuni esempi di come un MES possa supportare ognuno dei quattro pilastri della produzione intelligente:

Intelligenza

  • MES offre un’intelligenza attiva rispetto al sistema informatico passivo
  • Le decisioni locali di routine vengono prese da sistemi di automazione basati su restrizioni di alto livello

Coordinamento
  • Di processi aziendali e risorse in tutta la catena di valore della produzione, in modo che essi siano sincronizzati e i dati fluiscano senza problemi

Ottimizzazione
  • La capacità delle risorse disponibili viene utilizzata per una fornitura rapida al cliente con l’aiuto del MES
  • Modifica delle pianificazioni per aggirare i problemi per massima efficienza ed efficacia

Processi aziendali, fisici e digitali
  • Le persone, le macchine fisiche e i processi IT digitali, coordinati in modo da potersi connettere alla catena di valore, creano valore per la catena logistica, la fabbricazione, il montaggio e i servizi relativi al prodotto


Soluzioni MES di Rockwell Automation

 Con opzioni cloud e ibride, il nostro portafoglio di soluzioni MES è concepito per soddisfare le esigenze di vari settori produttivi, sia che si tratti di impianti singoli, di impianti multipli o di soluzioni specifiche di settore. Superiamo le aspettative dei clienti MES che devono:

  • Digitalizzare i processi di produzione 
  • Eliminare gli errori
  • Promuovere l’eccellenza operativa
  • Adattarsi ai cambiamenti del mercato 
  • Garantire una qualità di altissimo livello
Loading
Volete saperne di più?
Richiedete una demo approfondita
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
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left MES Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Come si inserisce MES nell’IIoT? Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: