Loading

QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

중대형 페이로드의 동적 고속 운송 제공
QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템
독립형 카트 기술
  • iTRAK 지능형 추적 시스템
  • MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템
  • QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

QuickStick® 인텔리전트 컨베이어 시스템은 제품 운송의 새로운 시대를 열었습니다. 이 기술은 더 빠르고 깨끗하며 효율적인 이동을 제공함으로써 기계 내부와 시설 전체에서 생산성을 높이는 촉매제가 될 수 있습니다.

각 시스템은 고유한 생산 요구 사항을 충족하는 확장 가능하고 유연하며 혁신적인 컨베이어 시스템을 자유롭게 설계할 수 있는 모듈형 구성요소로 구성되어 있습니다.


탁월한 속도와 컨트롤 실현

QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템은 총 소유 비용을 절감하면서 향상된 공정 효율성을 제공합니다. 모듈이 종단간으로 구성되어 기존 시스템보다 최대 10배 빠른 속도로 캐리어를 추진하는 전자기력을 생성합니다. 솔루션 구성 방식에 관계없이 아주 단순한 설계를 유지하므로 유지관리를 위한 가동 중단 시간은 줄이고 작동 시간은 늘릴 수 있습니다.

시스템은 장비 제조 업체 라이브러리가 있는 Studio 5000® Application Code Manager를 사용하여 Logix 제어 환경에 쉽고 빠르게 통합됩니다.

QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템의 이점은 다음과 같습니다.

  • 독립적인 양방향 페이로드 이동 및 컨트롤로 새로운 차원의 유연성 확보
  • 부드러운 가속/감속 및 내장된 충돌 방지 기능으로 처리량과 제품 품질 향상
  • 드라이브 안전 기능으로 직원과 장비를 더욱 안전하게 보호
  • solid-state 추진을 사용하는 가동시간 및 신뢰성 확보
  • 차량이 움직일 때만 에너지를 소비하고 제동 시 전력을 재생하므로 에너지 사용량 감소
Chevron DownChevron Down
동영상
QuickStick 기술: 빠르고, 청결하고, 효율적인 시스템

QuickStick은 처리량을 늘리고 총 소유 비용을 줄이는 인텔리전트 컨베이어 시스템입니다. 이 동영상에서 자세히 알아보십시오.


시스템 선택 및 생산성 향상

컨베이어가 라인 성능을 저해할 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까?

전체 생산성은 컨베이어가 장비에서 부품을 인덱싱하고 제품을 체인의 다음 공정으로 옮기는 데 걸리는 시간에 따라 크게 달라질 수 있습니다. QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템을 사용하면 캐리어를 빠르게 시작 및 중지하고 상품을 탁월한 속도로 운송할 수 있으므로 제품을 필요한 곳에 더 빨리 배송할 수 있습니다. 즉, 장비가 대기하는 시간을 줄이고 가치를 창출하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

품질을 염두에 두는 것이 그 어느 때보다도 쉬워졌습니다. 자동 라우팅 및 충돌 방지 감지 기능이 내장된 시스템을 통해 배송 과정에서 제품의 품질을 극대화할 수 있습니다.

Loading
Loading
더 빠르고 유연한 프로세스를 위한 준비가 되셨습니까?
문의하기 대리점에 문의

인텔리전트 모션으로 KUKA에서 새로운 가능성을 발굴한 방법 보기

KUKA는 자동차 고객에게 더 빠른 속도, 컨트롤 및 유연성을 제공하기 위한 더 나은 접근 방식을 찾고 있었습니다. QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템은 이 작업에 완벽했습니다.

Loading
Loading
Loading

성공에 필요한 지식 얻기

바쁜 일정에 교육을 맞추기가 어려울 수 있습니다. 이것이 바로 팀에게 가장 적합한 시기에 팀의 기술을 향상할 수 있는 유연성을 제공하는 Learning+ 교육 구독을 제공하는 이유입니다. Learning+ 교육 구독은 가상 환경에서 자율형 온라인 학습과 강사, 실습, 추가 교육 콘텐츠와의 수업 내 협업을 결합한 것으로, 팀원들은 심층 과정을 통해 자동화 시스템을 더 잘 설계, 프로그래밍, 유지관리하는 데 필요한 기술 역량을 습득할 수 있습니다.

Loading

Main Image

맞춤형 솔루션이 필요하십니까?

Rockwell Automation은 부하가 온스 단위에서 수천 파운드 단위에 이르는 다양한 응용 분야에서 사용자와 협력해 독립형 카트 기술을 구현합니다. LSM의 모든 이점을 갖춘 맞춤형 솔루션을 활용하여 요구 사항을 정확하게 충족하십시오.

맞춤 애플리케이션에 대해 문의하기
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 독립형 카트 기술 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템 Chevron RightChevron Right