Loading

독립형 카트 기술

신속하고 유연한 새 시대의 시작
iTRAK 지능형 추적 시스템에서 컨택터 구성요소를 집어 운반 중인 FANUC 로봇.
독립형 카트 기술
  • iTRAK 지능형 추적 시스템
  • MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템
  • QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

새로운 모션의 시작

독립형 카트 기술을 사용하면 장비 내 이동 또는 시설 내 이동에 상관없이 자재를 수월하게 이동할 수 있습니다.

자석을 사용해 힘을 생성하고 모든 모션을 제어하면 시스템이 훨씬 간소화되고 부하가 제품에 영향을 주지 않으면서 매우 정밀하게 출발하고 멈출 수 있습니다. 각 캐리어는 제품이 시스템 전체에서 이동할 때 독립적으로 추적하거나 함께 연결할 수 있습니다. 움직이는 부분은 캐리어뿐이기 때문에 에너지 소비를 획기적으로 줄이며 혁신적인 모션을 실현할 수 있습니다.

Chevron DownChevron Down
동영상
더 스마트한 이동 방법 알아보기

Rockwell Automation의 독립형 카트 기술 솔루션을 사용하면 과거의 생산성 장벽을 극복하고 더 스마트한 생산 미래로 전환할 수 있습니다. Rockwell Automation의 전체 포트폴리오를 통해 공장 전체에서 자재의 흐름을 최적화하면서 운영에 전례 없는 속도와 유연성을 더하는 방법을 알아보십시오.

독립형 카트 기술
독립형 카트 기술 브로슈어 미리보기
브로슈어
독립형 카트 기술

Rockwell Automation의 독립형 카트 기술 솔루션을 사용하여 더욱 스마트하고 유연한 프로세스와 이전에는 불가능했던 성능을 실현할 수 있는 방법을 살펴보십시오.

지금 다운로드

빠른 속도와 스마트한 디자인 그 이상을 위한 준비

개선된 속도와 유연성 실현

함께 또는 독립적으로 작동하여 시스템 하나로 폭넓고 다양한 제품을 처리할 수 있는 캐리어를 이용해 기존 시스템보다 최대 10배 빠른 속도로 제품을 이동합니다.

운영 안전성 향상

내장된 충돌 방지 보호 장치를 사용하여 직원과 제품을 보호하십시오. 안전 스캐너나 라이트 커튼 같은 안전 장비의 간단한 통합으로 장비의 안전성을 높이십시오.

손쉬운 규모 조정과 최적화

새로운 프로세스와 장비를 추가하시겠습니까? 언제든지 구성 변경이 가능한 새 섹션을 쉽게 사용하거나 새 카트를 라인에 추가하여 시스템을 재조정하십시오.

더욱 스마트한 디자인 제공

객체 지향 라이브러리를 사용하여 표준화된 코드를 구현하고 프로그램을 신속하게 구축하십시오. 설계를 이행하기 전에 동적 디지털 트윈 소프트웨어를 사용하여 가상 환경에서 테스트하고 설계를 개선하십시오.

혁신적인 장비를 위한 기술과의 만남

고객은 더 많은 옵션과 맞춤형 제품을 원합니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 유연하고 신속한 시스템으로 생산 요구에 대응해야 합니다. 독립형 카트 기술이 있다면 문제없습니다. 곡선 또는 직선의 트랙 섹션을 설계 및 공간 요구 사항에 맞게 다양한 방식으로 결합할 수 있습니다. 레이아웃은 표준 빌딩 블록 세트로 구성되고 시간 경과에 따라 조정 및 확장 가능하므로 이상적인 시스템을 자유롭게 설계할 수 있습니다. 제작 후에는 다른 소프트웨어 구성 이동 프로파일을 선택하는 것만큼이나 체인지오버도 간단합니다.

병목 현상을 줄이고 생산량을 늘릴 준비가 되셨습니까? 각 시스템 카트는 자체 제어되는 모션 축입니다. 따라서 시스템 내 다른 카트의 위치에 따라 카트 속도를 높이거나 늦출 수 있습니다. 또한 이 시스템은 각 카트의 움직임을 추적하므로 분류 속도를 늦출 필요가 없습니다. 그 결과 제품을 처리하는 유동 모션의 효율성이 그 어느 때보다 높아집니다.

모든 모터와 카트는 IP65 또는 그 이상의 등급이며 다양한 페이로드를 처리하기 위해 함께 또는 독립적으로 작동 가능하므로 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 완전히 조립된 맞춤형 유닛, 개별 구성요소 또는 맞춤형 부품과 표준 부품의 조합으로 시스템을 구매할 수 있으므로 항상 필요한 사양을 갖출 수 있습니다.

iTRAK 지능형 추적 시스템
iTRAK 지능형 추적 시스템
하드웨어
iTRAK 지능형 추적 시스템

장비 내 애플리케이션에 확장 가능한 고속 모션 추가.

시작하기
MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템
로봇과 기타 무버를 배경으로 노란색 액체가 담긴 테스트 튜브를 운반 중인 무버가 장착된 MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템.
하드웨어
MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템

중소형 페이로드의 스마트하고 유연한 라우팅 달성.

시작하기
QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템
QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템
하드웨어
QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

중대형 페이로드의 동적 고속 운송 제공.

시작하기

스마트한 디자인과 자동화 시스템의 가치 향상

고급 기술과 독립형 카트 기술 솔루션을 동기화하여 설계를 더욱 개선하고 자동화 시스템의 성능을 향상합니다.

Loading
Loading
Loading

무선 기술력 활용

차세대 독립형 카트 애플리케이션으로 더 많은 것을 실행하고 싶으십니까? 시스템에 무선 전원 및 통신을 추가하여 각 카트가 작동 중에 작업을 수행하고 데이터를 교환할 수 있으므로, 장비가 스마트해지고 처리 시간이 빨라집니다.

Loading

비전의 실현

귀사와 같은 여러 회사들이 생산성 장벽을 허물고 민첩성과 운영 전반의 효율성을 높일 수 있는 방법을 살펴보십시오.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
독립형 카트 기술로 이동 작업을 스마트하게 실행하는 방법을 알고 싶으십니까?
문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 독립형 카트 기술 Chevron RightChevron Right