Loading

MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템

중소형 페이로드의 스마트하고 유연한 라우팅 달성
로봇과 기타 무버를 배경으로 노란색 액체로 채워진 테스트 튜브를 운반하는 무버가 장착된 MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템.
독립형 카트 기술
  • iTRAK 지능형 추적 시스템
  • MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템
  • QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

혁신의 실현, 유연성 향상, 새로운 가능성 제공

MagneMover® LITE™ 인텔리전트 컨베이어 시스템은 중소형 부하를 빠르고 효율적으로 이동시키는 스마트하고 경제적인 운송 시스템입니다. 공장과 기계 내 애플리케이션의 기존 벨트 및 체인 컨베이어보다 성능이 뛰어나 프로세스 최적화와 처리량을 새로운 차원으로 향상합니다.

시스템은 표준 빌딩 블록의 조합으로 이루어지며, 전동 트랙 섹션인 각 블록이 모여 거의 무한하고 다양한 레이아웃 옵션을 구성합니다. 트랙은 IP65 등급을 충족시킬 수 있어 청정실과 물 세척 환경에 적합합니다.

방법 알아보기

  • 차량을 항상 가장 적합한 경로로 이동시키는 스마트 모션 기술로 생산성 혁신
  • 오래 지속되고 더욱 안정적이며, 예정된 유지보수 중에도 작동 가능한 모션 솔루션을 사용하여 가치 극대화
  • 부하가 이동할 때만 전력이 소비되고 레인이 비거나 차량이 멈출 때는 전력 소비가 없는 시스템으로 지속 가능성 목표 향상
  • 외부 센서가 필요 없는 독립적인 차량 자동 추적으로 핵심 데이터 보호
  • 고속의 고밀도 무압 운송으로 제품 품질 유지
Chevron DownChevron Down
MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템

유연한 고속 고밀도의 분류와 이동으로 생산 시스템의 가치를 강화하십시오. 이 인텔리전트 컨베이어 시스템을 사용하여 설계 요구에 정확히 맞춰 조립하고 새로운 차원의 프로세스 최적화와 처리량을 달성할 수 있는 방법을 알아보십시오.


Loading

가장 야심찬 계획의 실현

MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템 구성은 설계와 확장이 간소화되어 지능형 컨베이어 솔루션을 생산 수요에 맞게 항상 최신으로 유지합니다. 디버터, 턴테이블, 엘리베이터 같은 옵션으로 이상적인 시스템을 자유롭게 설계하고 새로운 생산의 미래를 구상할 수 있습니다.

다양한 캐리어 유형을 사용하여 유연성을 더욱 강화하고 싶으십니까? 단일 시스템으로 원하는 모든 작업이 가능합니다. 크로스 벨트, 경사형 트레이, 고정 트레이, 표준 캐리어를 같은 라인에서 모두 사용할 수 있습니다.


실시간 데이터를 이용하여 새로운 인사이트 확보

생산 목표를 달성하려면 매 순간이 중요합니다. MagneMover LITE 오퍼레이터 런타임 툴을 이용하면 실시간 시스템 데이터가 작업자 디스플레이에 전달되어 추적이 어느 때보다 쉬워집니다.

모션 솔루션에 대한 전체적인 정보를 제공하여 시스템 동작을 손쉽게 분석하고 중요한 성능 정보를 추적하며 신속하게 효율성을 극대화할 수 있습니다.

MagneMover LITE 오퍼레이터 런타임 툴
MagneMover LITE
MagneMover LITE 오퍼레이터 런타임 툴

실시간 데이터를 이용해 의사 결정 시간 단축 및 생산성 향상

자세히 알아보기

스마트한 이동 방법으로 기업의 성과를 향상하는 방법 알아보기

조직에 최고의 가치를 가져다줄 실행 기술을 찾고 계십니까? 지능형 컨베이언스는 처리량을 늘리고, 제품 품질을 높이며, 주변 프로세스의 성능을 끌어올릴 수 있는 고속의 고밀도 이동을 실현합니다.

Loading
Loading
Loading

Main Image

맞춤형 솔루션이 필요하십니까?

로크웰 오토메이션은 부하가 온스 단위에서 수백 파운드 단위에 이르는 다양한 응용 분야에서 사용자와 협력해 독립형 무빙 카트 기술을 구현합니다. LSM의 모든 이점을 갖춘 맞춤형 솔루션을 활용하여 요구 사항을 정확하게 충족하십시오.

맞춤 애플리케이션에 대해 문의하기
독립형 카트 기술로 이동 작업을 스마트하게 실행하는 방법을 알고 싶으십니까?
문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 독립형 카트 기술 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover LITE 기술 Chevron RightChevron Right