Loading

iTRAK 지능형 추적 시스템

장비 내 애플리케이션에 확장 가능한 고속 모션 추가
iTRAK 지능형 추적 시스템
독립형 카트 기술
  • iTRAK 지능형 추적 시스템
  • MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템
  • QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

Rockwell Automation의 혁신적인 모션 기술로 생산성 재고

iTRAK® 지능형 추적 시스템은 장비 유연성을 개선하고 처리량을 극대화해 단기 수익을 향상하고 평균 수익률을 높일 새로운 기회를 제시합니다. 놀라운 속도와 유연성을 갖춘 모션 시스템은 직선 또는 곡선 경로에 위치한 동력원을 개별적으로 제어할 수 있습니다. 과거의 회전식 구동 체인, 벨트, 기어는 사라졌습니다. iTRAK 지능형 추적 시스템은 하드웨어를 간소화하고 효과적인 소프트웨어 프로파일로 대체함으로써 자동화의 정밀도와 수명을 개선합니다.

iTRAK 지능형 추적 시스템의 장점은 다음과 같습니다.

  • 생산 속도 50% 이상 증가
  • 병목 현상 제거 및 생산성 향상
  • 무압 운송으로 제품 품질 향상
  • 가동 중단 시간과 유지보수 요청 감소로 시간과 비용 절약
  • 전반적인 장치 설치 면적 감소
  • 전환 시간 최소화 및 하이믹스 제품의 수익성 증대
Chevron DownChevron Down

iTRAK 지능형 추적 시스템 포트폴리오 알아보기

더욱 빠르고 유연한 모션으로 장비 성능을 향상해 보십시오. iTRAK 지능형 추적 시스템을 구축하여 오랫동안 생산성을 저해하던 장벽을 없애고 더욱 스마트한 미래로 나아가는 방법을 알아보십시오.

Loading

판도를 바꾸는 성능으로 앞서 나가다

오늘날의 고객 선호도는 빠르게 변화하고 있으며 미래에는 훨씬 더 많은 변화가 예상됩니다. 이러한 요구의 변화에 맞추려면 기업은 빠르게 적응할 준비가 되어 있어야 합니다. Rockwell Automation의 iTRAK 지능형 추적 시스템은 변화에 대응할 유연성을 제공합니다.

버튼을 한 번 눌러 스마트한 이동 조정과 선도적인 속도로 장비의 더 많은 제품 처리와 전환이 가능합니다. 이를 통해 규모에 상관없는 빠른 주문 처리와 수익성 있는 운영이 가능합니다.

iTRAK 지능형 추적 시스템은 소형 프레임 및 중형 프레임 포맷에서 사용 가능하며 작업에 필요한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

iTRAK 5730 지능형 추적 시스템
타원형 트랙의 앞쪽에 8개의 무버가 일렬로 정렬되어 있고 뒤쪽에 한 개의 무버 세트가 있는 회색 및 검은색 iTRAK 5730 지능형 추적 시스템의 측면도
iTRAK 5730 지능형 추적 시스템

신속하고 유연해진 스마트 방식으로 장비 내에서 제품을 옮겨 병목 현상을 제거하고 전반적인 생산성을 증대하십시오.

iTRAK 5750 지능형 추적 시스템
각 3개로 구성된 무버 두 세트가 트랙에 장착되어 있고 중앙에 검은색 인필드 커버가 있는 iTRAK 5750 지능형 추적 시스템의 등각 투영도
iTRAK 5750 지능형 추적 시스템

유연성과 제어 기능이 개선된 Rockwell Automation의 iTRAK 5750 지능형 추적 시스템을 사용하여 장비의 생산성을 재정의하고 페이로드를 높이십시오.


새로운 가치를 발굴하고 고객 만족도를 높이다

최신 제조 요구사항을 충족하려면 더 스마트한 생산 장비가 필요합니다. iTRAK 지능형 추적 시스템은 이를 현실로 만듭니다. 다양한 산업 분야의 기업들이 지능형 모션을 사용하여 생산성 장벽을 허물고 이전에는 불가능했던 결과를 제공합니다.

Loading
Loading
Loading
iTRAK 지능형 추적 시스템이 장비를 어떻게 혁신할 수 있는지 알아보시겠습니까?
문의하기

장비 설계 현대화

iTRAK 지능형 추적 시스템을 사용하면 수십 년 동안 볼 수 없었던 방식으로 장비 성능을 향상할 수 있습니다. 기계적 라인이 전자적 라인으로 변화했다가 마침내 독립적인 동력기 기술로 진화하기까지 장비 설계가 변화하는 모습을 살펴보십시오. 이 동영상에서는 연속 모션과 간헐적 모션의 조합, 직접적인 드라이브 모션 컨트롤, 그리고 고성능 서보 제어 등을 결합하여 처리 성능을 높이고 전환 시간을 단축하며 전체 장비의 크기를 줄이는 방법을 보여 줍니다.

iTRAK - 혁신적인 새 기능
Main Image
프레젠테이션
iTRAK - 혁신적인 새 기능

고객의 요구 사항이 변화함에 따라 더 작은 규모의 생산 가동이 요구되고 있습니다. 이를 위해서는 더 빠른 생산 가동과 더 높은 수준의 유연성이 필요합니다.

지금 감상하기

Loading

더 안전한 장비 부품

iTRAK 지능형 추적 시스템은 더욱 안전한 장비 설계를 위한 훌륭한 출발점입니다. 제품 손상을 방지하기 위해 내장된 충돌 방지 또는 사전 프로그래밍된 라이브러리를 사용하여 각 카트를 독립적으로 제어합니다. 트랙 세분화를 사용하면 안전 제품 또는 iTRAK 지능형 추적 시스템 통합 안전에서 사용할 수 있는 안전 구역을 만들 수 있습니다. 안전성과 생산성을 결합해 한 차원 높은 성능을 선보입니다.


맞춤형 솔루션이 필요하십니까?

iTRAK 지능형 추적 시스템은 주문 제작이 가능합니다. 주문 제작된 프로젝트의 사례는 다음과 같습니다.

  • 수냉식 모터 모듈
  • 45° 및 135° 곡선
  • 고중량 페이로드 무버
  • 큰 반경의 곡선
  • 기타 다수

맞춤 애플리케이션에 대해 문의하기

iTRAK 지능형 추적 시스템 생산
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

전문가와 연계하여 iTRAK 지능형 추적 기술이 운영을 혁신하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 독립형 카트 기술 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 지능형 추적 시스템 Chevron RightChevron Right