制御設計に生成AIを活用すると、一般的な知識や専門知識をすぐに入手できるようになります。
FactoryTalk® Design Studio™ Copilotによって、Logixで生成AIの機能を使えるようになります。新しい知識を学ぶだけにとどまらず、作成方法に変革を起こしましょう。生成AIが新しい設計、コンテンツ、ソリューションを作成することで、生産性を大幅に向上させることができます。FactoryTalk Design Studio Copilotは生成AIを使用して自然言語を処理し、PLCコードの作成を支援します。
FactoryTalk Design Studioが選ばれる理由
モダンプロジェクトの迅速な形成と展開を可能にする開発機能
マルチユーザ拡張性の高いチームと多様なスキルセットをサポートするコラボレーションツール
マルチコントローラ
システム全体でデバイスを状況に応じてサポート
生成AIを活用して工場設計に変革を
AIは、世界の製造業界の状況を急速に変えつつあります。本ウェビナーでは、最先端のクラウドベースの設計環境であるFactoryTalk Design Studio内の生成AIがどのような変革を遂げていくのか、その可能性について掘り下げて説明します。現段階での能力と将来的な進歩についてライブデモで解説します。ご視聴いただくと、このテクノロジが柔軟で素早く適用できる製造慣行の新時代を推進する仕組みについて理解を深めることができます。
AIを活用したコード生成が登場!
FactoryTalk Design Studioの2.00アップデートで、以下の機能が加わりました。
- 統合生成AI Copliotを使用し、コード生成、コード説明、コードドキュメントなどの生産性を向上
- プロジェクトの作成から、プロジェクトをコントローラに展開し、オンラインでモニタするまで、クラウドとコントローラ間の通信を単一のワークフローで実現
- IntelliCENTER機能を拡張し、MCC製品ラインナップ内のすべてのデバイスのオンラインモニタをサポート

制御アプリケーションを迅速かつ効率的に設計および開発するための機能を搭載:
近日の予定
SaaS (サービスとしてのソフトウェア)の優れた点の1つは、成長と拡張につれて、新しい機能や機能が自動的にユーザに提供されることです。FactoryTalk Design Studioも同じです。当社のチームは、チームの効率を高め、納期を短縮する付加価値のある成果物で次の更新に備えています。
セキュアなクラウド・ツー・エッジ通信を実現するパートナシップ
OTとITの境界があいまいになるにつれ、運用におけるデジタルな部分と物理的な部分の連携は進化しています。クラウドでオートメーションシステムを設計する場合、プロジェクトをクラウドからコントローラに取り込むにはどうすればよいでしょうか? そして、どのようにすれば安全でしょうか。FactoryTalk Design Studioを使用すると、クラウドでオートメーションシステムを開発し、FactoryTalk Remote Accessを使用してプロジェクトをオンラインで安全に展開およびモニタできます。このパートナシップが、安全でセキュアなクラウド・ツー・エッジ通信の実現にどのように役割を果たしているかをご覧ください。
FactoryTalk Design Studioに関する業界のリーダの意見をご覧ください
FactoryTalk Design Studioの詳細情報を表示する
Continue Reading






Related Topics
ソフトウェアを注文しますか?
その他のおすすめ情報