Loading

Plex品質管理システム

エラープルーフの製造工程により製品品質を管理します。
機械を備えた近代的な工場でタブレットを持って見ている女性
MES
    • Plex MES (クラウド)
    • Plex MES (クラウド)
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Plex品質管理システム (クラウド)
    • Plex品質管理システム (クラウド)
    • Plex設備パフォーマンス管理 (クラウド)
    • Plex設備パフォーマンス管理 (クラウド)
    • Plex生産モニタ (クラウド)
    • Plex生産モニタ (クラウド)
    • 有限スケジューラ
    • 有限スケジューラ
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • デモを見る
  • リソースライブラリ
    • MESとは
    • MESとは
    • MESが必要な理由
    • MESが必要な理由
    • MESの導入
    • MESの導入
    • MES対ERP
    • MES対ERP
    • IIOTにおけるMES
    • IIOTにおけるMES
詳細なデモのリクエスト

製品の品質ほど重要なものはありません。今日の世界では、品質の管理とコンプライアンスの最新情報の維持がより複雑になるにつれて、コストを削減し、透明性を高めるための取り組みにより、高品質レベルを維持することが困難になっています。

手動プロセスや自社開発のシステムが不十分な場合、Plex品質管理システム(QMS)を使用すると、品質管理から当て推量を排除し、生産オペレーションのエラーを防ぐことができます。Plex QMSを導入すれば、製造メーカは品質の視認性を高め、リアルタイムのデータキャプチャが可能になり、再現可能性、予測可能性、およびコンプライアンスの管理ができるようになります。

Plex QMSは、業界および製品の要件に適合したリアルタイムの正確な品質コンテンツにより、品質のデジタル管理を可能にします。そして会社の業績も大幅に向上します。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
Plex品質管理システムのご紹介

Plex品質管理システム(QMS)は、プロセスおよびディスクリート型の製造メーカが、クローズドループのデジタル記録システムを使用して、業界とお客様の厳格なコンプライアンスを満たすのに役立ちます。ご確認ください。

品質管理ソフトウェアソリューションの水準を高く設定

卓越性を運用化

真実である単一の情報源を使用することで、反復可能で予測可能なプロセスを実施して、品質を推進および維持できます。

コストを削減

生産業務のエラーを防ぐことができると、ブランドの評判とお客様との関係を改善しながら、保証の問題とリコールを減らすことができます。

パフォーマンスデータ

あなたのビジネスを成長させる

優れた製品品質を一貫して提供できれば、既存のお客様は満足し、新しいお客様は興味を持つでしょう。

品質管理ソフトウェアソリューション: 継続的改善を促進

製造メーカは、予測可能で再現性のある製品品質を推進できるデジタル品質管理ソリューションの価値を認識し始めています。Plex QMSを使用すると、標準や規制を満たすだけでなく、変更に対応してコンプライアンスを確保し、継続的な品質向上を推進できます。これにより、次のことが可能になります。

  • 文書管理、工程指示、ポリシー、手順および記録保存
  • 品質が仕様を超えている場合に自動的に生産を停止する固有のエラー防止
  • 規制順守のための統合システムおよびワークフロー
  • 事前警告および統計的プロセス管理(SPC)
  • デジタル品質ドキュメントオーサリング
  • デジタルチェックシート
  • 逸脱追跡
  • ゲージ管理
  • サプライヤ品質管理
  • 単一の品質レポジトリおよびダッシュボード
Plex品質管理システム
Plex QMSを使用して生産ラインを監視する2人の男性
カタログ
Plex品質管理システム

御社の品質管理プログラムは、御社のビジネスの成長を支援していますか? 大手メーカが、Plex品質管理システム(QMS)のようなデジタル品質管理ソリューションが持つ予測可能で再現性の高い製品品質を実現する価値を認識し始めている理由をご紹介します。

こちらをご覧ください

Plex QMSの仕組みをご覧ください

Chevron DownChevron Down
PlexがG&Wプロダクツ社の水準向上を支援
G&Wプロダクツ社の工場フロア。機械と備品棚。
ケーススタディ
PlexがG&Wプロダクツ社の水準向上を支援

G&Wプロダクツ社では、最も重要な意思決定の指針となる報告書をタイムリーに作成することに苦労していました。適切なデータを見つけるのに時間がかかりすぎ、データを分析する時間が十分になかったのです。Plexがどのように役立ったのかをご覧ください。

今すぐ読む

Plex QMSはどのような問題を解決しますか?

その品質管理が他の製造メーカと同じようなものであるとすれば、手作業によるプロセスやスプレッドシートに基づく品質管理に終始し、全体を統治するプロセスが欠如しています。一方では製品がますます複雑になり、他方ではコスト削減の継続的な取り組みにより、品質を維持することがますます難しくなってきています。Plex QMSを使用すると、次の最も一般的な品質の課題のいくつかに取り組むことができます。

  1. 統合度の低い品質。 ネットワークに接続されていないシステムやプロセスを使用しても、品質を測定し保証するために必要な視認性を得ることは不可能に近いです。これは、リコールのリスクが発生し、お客様のリスクが増大し、莫大なコストが発生する可能性があることを意味します。
  2. 管理が難しいドキュメント管理。 紙ベースの文書管理では、すぐに情報が古くなり制御不能に陥ります。その結果、コンプライアンスコストが高くつくばかりか、認可の取り消しやさらに悪い場合には顧客を失うことにもつながりかねません。
  3. 問題の根本原因を特定できない 製品のリコールが増えつつあるにも関わらず、多くのメーカはいまだに、迅速なリコールへの対応と会社の評判の保護のために、必要となるデータの保管と追跡に悪戦苦闘しています。
  4. 変わり続ける規制についていけない 数週間に一度は新しい規制やガイドラインが生まれているようです。アナログ環境では、別のリスクが発生する前にこれらの変化に対応することは不可能に近いことです。

Plex Smart Manufacturing Platform

Plexシステムを使用すると、MES、サプライチェーン、品質の高度な機能で産業運用の変革を加速し、クラウドベースのアプリケーションプログラムにより動作効率が促進されます。 Plex Smart Manufacturing Platform™は、プラントフロアで生まれ、現在および将来のよりスマートな製造のために構築されています。記録および予定に関する単一のデジタルシステムにより、製造メーカが業務全体を通じて視認性、品質および制御の新たな水準に到達することをPlexは可能にします。

人、システム、マシン、サプライチェーンを接続する

ビジネスプロセスを自動化して効率を高める

プラントフロアから経営上層へのデータの追跡

最重要事項の分析と十分な情報による意思決定の促進

さらに詳しくお知りになりたいですか? 下記をクリックして詳細なデモをご予約ください。

詳細なデモをリクエスト

何かご不明な点がおありですか? 下記をクリックして当社のスマートマニュファクチャリングの専門スタッフにご連絡ください。

お問い合わせ

スマートマニュファクチャリング技術の最新情報を入手してデジタルトランスフォーメーションを推進しましょう。

ソーシャルメディア

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left MES Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Plex品質管理システム Chevron RightChevron Right