Loading

Kepwareを搭載したPlex生産モニタ

リアルタイムの生産視認性で継続的改善を推進する
ヘルメットと安全メガネを着けた男性が生産現場のフォークリフトに座ってタブレットを持っている
MES
    • Plex MES (クラウド)
    • Plex MES (クラウド)
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Plex品質管理システム (クラウド)
    • Plex品質管理システム (クラウド)
    • Plex設備パフォーマンス管理 (クラウド)
    • Plex設備パフォーマンス管理 (クラウド)
    • Plex生産モニタ (クラウド)
    • Plex生産モニタ (クラウド)
    • 有限スケジューラ
    • 有限スケジューラ
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • デモを見る
  • リソースライブラリ
    • MESとは
    • MESとは
    • MESが必要な理由
    • MESが必要な理由
    • MESの導入
    • MESの導入
    • MES対ERP
    • MES対ERP
    • IIOTにおけるMES
    • IIOTにおけるMES
詳細なデモのリクエスト

生産現場のリアルタイムの可視性により何を達成できるか疑問に思ったことはありませんか? 運用と実用的な生産データを明確に把握することで、成果、効率、改善を推進することに目を向けることができます。クラウド内のPlex生産モニタソフトウェアにより、ハードウェアやカスタマイズされたソフトウェアは必要ありません。マシンへのシームレスな接続で他に何が可能かをご覧ください。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
Plex生産モニタビデオ

Plex生産モニタを使用して、稼働時間とスループットを最大化し、より迅速で信頼性の高い意思決定を行なう方法をご覧ください。透過的でリアルタイム運用KPIを使用して、継続的な改善を推進します。

生産モニタでプラントフロアデータを最大限に活用

クロックアイコン

すぐに始めましょう

このすぐに使えるソフトウェアソリューションを使用して、生産の可視性と価値実現までの時間を短縮します。

パフォーマンスデータ

パフォーマンスの最適化

運用メトリックのリアルタイムで正確な可視性により、生産を改善し、ダウンタイムを削減します。

ヘルメットを着用してコンピュータに向かう人物のアイコン

継続的な改善を目指して

実用的な洞察を活用して、生産における慣行を改善し、継続的な価値を提供します。

リアルタイムの生産モニタソフトウェアで新たなレベルのパフォーマンスを達成

オペレータが問題を解決し、改善点を伝えることから、効率を高めてスループットを最大化することまで、Plex生産モニタは運用における新しいレベルのパフォーマンスを解き放つことができます。

生産ホワイトボードは、長年の実績がある生産現場におけるビジュアル管理のための必需品です。しかし、ホワイトボードは本質的に手作業を伴う道具であるためヒューマンエラーが起きやすく、インクが乾く間もなく陳腐化することになりました。

Plex生産モニタを導入すれば、ユーザフレンドリなダッシュボードとスコアボードを簡単にセットアップして活用でき、サイクルタイムや容量使用率、総合設備効率(OEE)などの生産基準をリアルタイムに表示できます。これは生産モニタが停止した場合などに、スイス・アーミー・ナイフのような万能ツールになります。

次の方法で、生産ホワイトボードを次のレベルに引き上げます。

  • 任意のハードウェアに簡単に接続できる機能による迅速な実装
  • 生産性やその他の機器のKPIをリアルタムに測定する、生産現場に接続されたクローズド・ループ・システム
  • 時が経つにつれて、ダウンタイム、OEEパフォーマンス、およびジョブパフォーマンスを改善する生産の視覚化
  • 生産サイクル、ジョブメトリクス、品質、ダウンタイム、廃棄物、およびマシン状態などの測定機能Plex生産モニタ機能
Plex生産モニタ
製造工場で安全メガネをかけてタブレットを使用している女性
カタログ
Plex生産モニタ

Plex生産モニタが生産現場をシステムに接続して、生産をデジタルで追跡し、リアルタイムで実用的な情報を提供する方法をご覧ください。

今すぐダウンロード

Plex生産モニタの実際の使用

10%
生産現場全体の生産効率の向上
100万ドル以上
従業員の提案による収益の節約
15%
マシンのダウンタイムの低減
総合設備効率(OEE)
コンピュータステーションで働く上級技術者
白書
総合設備効率(OEE)

データを製造インテリジェンスに統合し、運用とOEEを改善します。

今すぐ読む

改善を推進する機会を解き放つ

生産効率の最適化と継続的な改善は、製造の成功に不可欠です。それをうまく行なうということは、正確なデータをリアルタイムで収集し、それを実行可能にすることを意味します。Plex生産モニタは、継続的な改善を推進するための透過的でリアルタイムの運用KPIを提供することにより、これを可能にします。Plex生産モニタでチャンスを得るための5つのステップは次の通りです。

  1. チームを集結。 中核になるチームを特定。選ばれたチームメンバー達には、生産モニタがどのようにスマートマニュファクチャリングへの出発点になるかというビジョンを描く役割があります。その時の前提は、「ニーズありき」という点です。
  2. 最大の問題点を特定。 実際的な方法をとり、最大の問題点の原因となっている企業内の1つのライン、エリア、またはプロセスから着手します。
  3. KPIに目標を絞る。 あなたにとって最も重要なことは何ですか? 生産サイクルの改善ですか、ダウンタイムの短縮または廃棄物の削減、または品質の改善ですか? 成功の定義に何を使用するかを決定し、新しい測定もオープンに受け入れます。
  4. スマートモニタ。 既存のマシンや機器を接続し、生産サイクルのループをクローズします。接続が完了し、リアルタイム表示が開始されたら、潜在能力が解放されます。
  5. チェックを継続します。 最初の成果を得た後も、任務は終わりではありません。それらの基準を活用し、現在進行中の効率性の向上や継続的改善に取り組みます。

Plex生産モニタの仕組みをご覧ください

Chevron DownChevron Down

Plex生産モニタでどのような問題が解決されますか?

資源は限られています。時間はますます貴重になっていきます。しかし、あなたの会社が多くの製造メーカと同じようなら、まだ以下の課題に苦しんでいるはずです。スループットの向上とコストの削減が最終的なゲームである場合は、Plex生産モニタが役立ちます。

  1. 問題の根本原因を特定できない。 ボトルネックが発生する場所やその理由は必ずしも明白ではありません。多くの製造メーカでは、データの追跡と分析に未だに悪戦苦闘していますが、継続的改善を達成するために必要となるのはまさにこの部分です。
  2. 手作業はリソースの無駄づかいです。 繰り返しの多いデータ入力プロセスは退屈なだけでなく、時間とコストがかかります。手作業がエラーの原因となり、重要性の高いタスクから注意をそらすことは言うまでもありません。
  3. 視認性が良いとは言えません。 誰もが期待や目標を達成したいと思っています。しかし、生産の稼動状態に関する状況に応じたリアルタイム表示機能がなければ目標を達成することは容易ではありません。
産業業績を向上させるためのインパクトのある5つのユースケース
産業工場に立っている安全ベストとヘッドセットを着用しラップトップを持つ技術者またはエンジニアの側面図。
白書
産業業績を向上させるためのインパクトのある5つのユースケース

産業分析は、装置、機器、ライン、プラント、および企業レベルでの知見の創出に非常に大きな役割を果たします。これらのユースケースは、利害関係者が協調するための強固な基盤となり、変化のための共通のビジョンを確立し、プラスの変化に向けて組織の価値を共に生み出します。

Plex Smart Manufacturing Platform

Plexシステムを使用すると、MES、サプライチェーン、品質の高度な機能で産業運用の変革を加速し、クラウドベースのアプリケーションプログラムにより動作効率が促進されます。 Plex Smart Manufacturing Platform™は、プラントフロアで生まれ、現在および将来のスマートな製造のために構築されています。記録および予定に関する単一のデジタルシステムにより、製造メーカが業務全体を通じて視認性、品質および制御の新たな水準に到達することをPlexは可能にします。

人、システム、マシン、サプライチェーンを接続する

ビジネスプロセスを自動化して効率を高める

プラントフロアから経営上層へのデータの追跡

最重要事項の分析と十分な情報による意思決定の促進


さらに詳しくお知りになりたいですか? 下記をクリックして詳細なデモをご予約ください。

詳細なデモをリクエスト

何かご不明な点がおありですか? 下記をクリックして当社のスマートマニュファクチャリングの専門スタッフにご連絡ください。

お問い合わせ

スマートマニュファクチャリング技術の最新情報を入手してデジタルトランスフォーメーションを推進しましょう。

ソーシャルメディア

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left MES Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Plex生産モニタソフトウェア Chevron RightChevron Right