Loading

医療機器製造

医療機器製造におけるオートメーションおよびソフトウェアソリューション
一連の医療機器を輸送用の保護パッケージに入れているライフサイエンスの作業者。
ライフサイエンス
    • バイオテクノロジ
    • バイオテクノロジ
    • 医療機器
    • 医療機器
    • 製薬
    • 製薬
    • シリアル化
    • シリアル化
    • 製薬業界向けのビル管理システム
    • 製薬業界向けのビル管理システム
    • 使い捨てバイオプロセシング
    • 使い捨てバイオプロセシング
    • 分析
    • 分析
    • 品質と規格準拠
    • 品質と規格準拠

競争の激しい市場では、より高い収量、優れた品質、高いスループットが求められます。これにより、アセンブリシステムはますます複雑になり、コンプライアンスコストが増大し、過負荷のシステムに負担がかかる可能性があります。当社では、医療機器製造のニーズに対応する統合ソリューションと情報ソリューションを提供しています。


品質およびコンプライアンス、市場投入までの時間を改善

医療機器製造会社は、生産工程全体を通じて安全、正確さ、法規制の遵守を確保するように多大な圧力を受けています。これらの製造メーカは、競争力を向上させるために自動化に目を向けています。

当社は、医療機器製造メーカのための完全な統合オートメーションと情報ソリューションを提供しています。当社は、スループットの改善、品質の向上、コストの削減につながる、手作業の量を削減する支援をします。主なメリットは以下の通りです。

  • 統合システムにより効率性を向上
  • 可視性を向上することで完全なトレーサビリティを実現
  • 規制遵守にかかるコストを削減
  • サイクルタイムを低減

今求められているのは、基準を満たし、増大しつつある製造インテリジェンスの重要性に対処可能な、より柔軟でアジャイル(俊敏)な医療機器製造システムです。当社はその実現を支援します。

医療機器の変革
使用向けにきちんと並べられている、チューブが上から出ている患者監視装置の数々。
白書
医療機器の変革

プロセスの自動化により製品品質を確保し、変化し続ける市場需要に対応します。

今すぐダウンロード

ライフサイエンス業界向けMESソリューション
前景では患者監視デバイスがバイタルサインを表示し、背景では外科医が手術を行っている風景。
カタログ
ライフサイエンス業界向けMESソリューション

PharmaSuite MESは、生産業務管理で法規制を遵守し、オペレーショナルエクセレンスを達成して、サプライチェーンの効率を高め、目標を達成するのをサポートします。

今すぐダウンロード

企業全体で卓越性を促進

医療機器製造プロセスの効率化は市場投入までにかかる時間を全体的に短縮する上で非常に重要です。工場のスループットは、事務処理を排除しエラーを軽減しながら高い品質基準を維持するソリューションによって向上します。またこれによって、不必要な作業を実行しているリソースを排除し、材料の無駄を削減することもできます。

当社の PharmaSuite® 製造実行システム(MES)は、ERP から作業現場へのシームレスな統合、リアルタイムの品質ダッシュボードなどを提供します。S88規格とS95規格に基づくPharmaSuiteソフトウェアには、すべての医療機器の組立工程が確実に追跡および文書化できるよう注文管理と電子機器履歴(eDHR)のサポートが含まれています。また、補修・修理機能によって、このような作業を必要とする機器に対するタスクも効率化できます。

PharmaSuite MESの詳細情報を表示する

アドバンスト・サイエンティフィックス(ASI)社の製造インテリジェンスが向上

バイオテクノロジー用の使い捨てシステムの世界的大手メーカーである Advanced Scientifics Inc.(ASI)は、いくつかの医療機器製造プロセスにおけるデータ収集とレポート機能を改善したいと考えていました。同社は、ロックウェル・オートメーションの医療製造インテリジェンスソリューションを導入し、以下を実現しました:

  • 顧客満足度を向上
  • 新しい報告方式によりダウンタイムを低減
  • 競争上の地位を向上
ASI社がデータ収集を最適化
ライフサイエンス製造で使用される大型機器を検査している、Advanced Scientifics Inc. の担当者。
導入事例
ASI社がデータ収集を最適化

ASI社は、オートメイテッド・コントロール・コンセプツ社と共にロックウェル・オートメーションの製造インテリジェンスを実現し、医療機器製造プロセスのデータ収集とレポート機能を最適化しています。

詳細をご覧ください

医療機器メーカのペーパーレス化への取組み
梱包を待つ医療機器と大きな箱が積み重ねられた棚が入っている倉庫を移動している、ライフサイエンスの作業者。
導入事例
医療機器メーカのペーパーレス化への取組み

製造インテリジェンス戦略と複数のデータソースで、医療機器メーカが規制で定められている報告要件を満たしリアルタイムの運用レポートを作成できるようになりました。

詳細をご覧ください

生産性と品質を向上

ある大手医療機器製造メーカは、ベビーブーム世代に対するケアの増大に対応し、生産能力を拡大する必要がありました。同社は、FactoryTalk® ソフトウェアスイートを含む製造インテリジェンス戦略を駆使して、次のことを行います:

  • 旧システム比で生産性を20%向上
  • ペーパーレスの報告を確立
  • 端から端までのトラックおよび追跡システムの実装により、リスク管理と品質管理を改善

柔軟性および拡張性の高い包装ソリューション

当社の iTRAK® インテリジェント・トラック・システムは、モジュール式で拡張性の高いリニアモータ・システムで、直線または曲線の経路で複数のムーバを独立して制御することができます。iTRAK は、ハードウェアを、自動化の速度と柔軟性を再定義するシンプルで効果的なソフトウェアプロファイルに置き換え、次のことを実現します:

  • 生産率の 50% 以上の向上
  • 切換え時のダウンタイムの低減
  • 定期メンテナンスの手間の縮減
Loading

パフォーマンス、生産性、収益性の最適化

競争の激しい市場では、より高い収量、優れた品質、高いスループットが求められます。当社は、医療機器生産のニーズに対処するソリューションの包括的な製品ラインを提供します。当社は品質とコンプライアンスの改善、生産量の向上、量産化にかかる時間の短縮、複雑なプロセスの自動化をサポートします。

関連製品およびソリューション

  • バッチ管理
  • 情報ソリューション
  • プロセスシステム
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 業種 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ライフサイエンス Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 医療機器 Chevron RightChevron Right