Loading

デジタルスレッド

デジタルの可能性を解き放つ

デジタルスレッドの方法をいち早くこれを導入した企業は、生産性とイノベーションで他より突出しています。その原理をご説明しましょう。デジタルスレッドを活用することで、組織全体でシームレスなデータフローを実現できます。これにより、オペレーション全体に改善とメリットがもたらされます。バリューチェーン全体でリアルタイムで協業し、新しいラインとプロセスを仮想的に検証して、データサイエンスを簡素化し、製造の柔軟性を高めることを想像してみてください。デジタルスレッドなら、これらが想像ではなく新しい現実となるのです。

デジタルトランスフォーメーションの可能性に疑いの余地はない

50%
計画外のダウンタイムの低減
97%
ランプアップの欠陥の低減
40%
メンテナンスコストの削減
90%
最初から適切な方法で品質向上

デジタルスレッドにより可能性を最大限引き出す

革新を加速

製造業での成功は、素早く革新できる能力と常に関係があります。早期、ときには設計プロセスから皆がコラボレーションし、世界中の関係者それぞれのデータをクラウドにまとめて収集できたらどうなるでしょう?

品質向上までの時間を短縮
実世界での投資に先駆け、仮想環境で製造プロセスを最適化します。機器を1つも必要とせず、機械の製造と仮想試運転のあらゆる側面をシミュレーションしてエンジニアを支援します。

市場投入までの時間を短縮
すべての関係者が最初からリアルタイムに団結することで、依存関係を解消します。製品設計、機械設計、製造エンジニアリングを同時に開始し、タイムラインを短縮し設計の製造可能性を評価します。

Chevron DownChevron Down

従業員の生産性を最大化

従業員の58%が定年を間近に控え、プロセスは非常に複雑化する中、今こそ、変化する労働力を迅速に強化する時期です。

一流のオペレータから専門知識を取得
拡張現実を使用して、労働力全体にわたる製造に関する専門知識を拡大します。専門のオペレータは、標準作業手順を迅速に文書化し、その優れた標準をエンタープライズに共有することで手順を改善できます。

従業員のランプ時間を短縮
再現性の高いトレーニングと実地での指導により、従業員の潜在能力を発揮させます。ハンズフリーの、段階を追った指示により、新入社員は、生産フロアでの初日から、初めての修理を行う態勢が整っています。

Chevron DownChevron Down

運用の最適化

運用の最適化のポイントは、プラントと、他のビジネス機能が作成したデジタルコンテンツを連携させることです。OT/ITコンバージェンスを自動化することで、データサイエンスプロジェクトから70%の労力を削減できます。

IT/OTコンバージェンスの自動化
デジタルスレッド向けに最適化した情報モデルで、拡張性の高い洞察を収集 当社の共通情報モデルは、ソースでOTデータのコンテキストを構築することで、産業分析に必要な労力を大幅に削減します。

完全自動製造を実現
企業システム間の摩擦を取り除くことで、製造における柔軟性と俊敏性を向上させます。世界中のあらゆるプラントとラインで、人間の介入を必要とせず注文をダウンロードして実行します。

ワークフローの自動化
多くのシステム間での調整で通常必要とされる要件に対応します。生産を調整するためこれらのワークフローを自動化し、それから運用とサプライチェーン全体にリソースを割り当てます。

生産注文の一面
プラントフロアを見ながらタブレットにデータを入力している女性従業員
ビデオ
生産注文の一面

FactoryTalk InnovationSuiteは、俊敏性を高め、新製品をより短期間で発売し、競合他社との差別化を図るために必要なテクノロジを提供します。

今すぐ見る

ロックウェル・オートメーションとの提携

認証
業界全体にわたる特定分野の深い知識
階層チャート
クラス最高のパートナエコシステムとの事前統合。
チェックマークの付いた紙を持っている手
包括的なコンサルティングおよび納品サービス。
評価ワークショップをスケジュールする
パンフレットをダウンロードする
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

お客様へのご提案

Loading
デジタル表示:改善へのロードマップ
Main Image
ブログ
デジタル表示:改善へのロードマップ

デジタルツインとデジタルスレッドは、コネクテッドエンタープライズ®内での実験と改善の仮想基盤を構築します。

今すぐ読む
PTCの技術が活用されているFactoryTalk InnovationSuiteで運用改革
Main Image
概要
PTCの技術が活用されているFactoryTalk InnovationSuiteで運用改革

より迅速に、InnovationSuiteを使用した運用トランスフォーメーションに必要な柔軟性とともに、指数関数的により多くの価値を取得します。

今すぐ見る
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left デジタルスレッド Chevron RightChevron Right