Loading

Sistemi di controllo Micro

Soluzioni per lo sviluppo di macchine indipendenti
Allen-Bradley Micro870 2080-lc70-24qwb
Controllo e automazione industriale
    • Panoramica
    • Software di configurazione e progettazione
    • Software di configurazione e progettazione
    • Microcontrollori
    • Microcontrollori
  • Integrated Architecture
    • Panoramica
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Automazione di robot industriali
    • Automazione di robot industriali
    • Edge computing
    • Edge computing
    • Dispositivi intelligenti
    • Dispositivi intelligenti

In risposta alla continua evoluzione delle esigenze del mercato e dei requisiti delle applicazioni, abbiamo continuato a migliorare il nostro sistema di controllo Micro con funzionalità più avanzate. Progettato per applicazioni su macchine indipendenti di grandi dimensioni, il nostro sistema di controllo Micro offre ai costruttori di macchine una soluzione conveniente e personalizzabile. Consente infatti di ridurre i tempi di sviluppo e di migliorare la produttività con una connettività di rete semplificata usufruendo di un unico software di programmazione.

Chevron DownChevron Down
Video
Caratteristiche principali del sistema di controllo Micro

Il nostro sistema di controllo Micro offre modularità, flessibilità e facilità di utilizzo. Scoprite le funzionalità di una soluzione di automazione intelligente e integrata. 


Aggiornate oggi il vostro sistema di controllo

Ottimizzato per personalizzazione, costi e prestazioni

Oggi per i costruttori di macchine e apparecchiature è molto difficile anticipare la concorrenza e tenersi aggiornati con le nuove tecnologie. I controllori Micro800™ sono una soluzione intelligente, produttiva e sicura in tutte le fasi del ciclo di vita dei macchinari:

  • Progettazione
  • Sviluppo
  • Consegna
  • Interazione
Loading
Ammodernamento dei microcontrollori
Immagine della famiglia di controllori Micro800 comprendente controllori Micro810, Micro820, Micro850 e Micro870, moduli plug-in Micro800 e I/O di espansione Micro800.
Brochure
Ammodernamento dei microcontrollori

Migrando al sistema di controllo scalabile Micro800, otterrete un controllo intelligente e una maggiore efficienza operativa. Scoprite come passare dai controllori MicroLogix™ 1000, 1100, 1200 e Pico™/PicoGFX™ alla nuova piattaforma di controllo Micro800 con funzionalità estese.

Scaricate subito

Iniziate il vostro percorso verso l’automazione intelligente con il pacchetto Starter di controllori Micro800

Sviluppate macchine più intelligenti e aumentate la produttività operativa con una piattaforma di controllori Micro800 integrata, progettata per applicazioni indipendenti di piccole e grandi dimensioni. Grazie al pacchetto Starter Micro800, è possibile acquisire familiarità con l’architettura del sistema di controllo Micro800 a un basso costo iniziale. Disponibile per i controllori Micro810®, Micro820®, Micro850® e Micro870®, ogni pacchetto Starter contiene il controllore e gli accessori con istruzioni facili da seguire per iniziare. 

Alla scoperta delle funzionalità del controllore
Moduli plug-in del controllore Micro800 Allen-Bradley
Profilo
Alla scoperta delle funzionalità del controllore

Acquisite familiarità con l’architettura di controllo e le funzionalità del sistema di controllo Micro800 grazie al pacchetto Starter.

Scaricate subito
Primi passi con i controllori Micro800
Immagine del pacchetto Starter del controllore Micro800
Guida rapida
Primi passi con i controllori Micro800

Scoprite come installare, configurare e programmare il controllore Micro800 con il software Connected Components Workbench™.

Scaricate subito
Facilità di configurazione del controllore
Immagine frontale del controllore Allen-Bradley Micro850 2080-L50E
Guida di messa in funzione rapida
Facilità di configurazione del controllore

Utilizzate le istruzioni passo passo per configurare il controllore Micro800 in modo rapido e semplice.

Scaricate subito

Modalità di ordine

Contattate subito un distributore Allen-Bradley autorizzato o un rappresentante Rockwell Automation di zona per scoprire le funzionalità intelligenti della soluzione di automazione Micro800 a costi ridotti.


Vista angolare frontale di un controllore a logica programmabile Micro870
Soluzioni per lo sviluppo di macchine indipendenti

Date vita alle vostre applicazioni di automazione indipendenti in modo rapido e semplice con un sistema di micro controllori. Convertitori di frequenza, controllori e interfacce operatore delle giuste dimensioni progettati per operare insieme senza complicazioni e fornire una soluzione di automazione intelligente completamente integrata per le macchine indipendenti. Ricevete un prezzo speciale su uno starter kit completo del sistema di micro controllori.

Richiedetelo ora

Velocizzate i tempi di programmazione con un software di progettazione integrato

Loading

Semplificate lo sviluppo di macchine indipendenti

Espandete il vostro sistema e connettete tutti i dispositivi con il software Connected Components Workbench™ per ottenere un unico ambiente di progettazione integrato per il sistema di controllo Micro. Il Software Connected Components Workbench offre la configurazione del dispositivo, la programmazione e la simulazione del controllore, la visualizzazione con l’editor dell’interfaccia operatore (HMI), che riduce i tempi e i costi di sviluppo iniziale delle macchine. Il Software Connected Components Workbench offre la programmazione e la simulazione del controllore, la configurazione del dispositivo e la visualizzazione con l’editor dell’interfaccia operatore (HMI), che riduce i tempi e i costi di sviluppo iniziale delle macchine.

Collage dei loghi del premio prodotto dell’anno 2023 per l’impiantistica e del premio prodotto dell’anno 2023 per le tecnologie di controllo – Silver
Prodotto dell’anno 2023 per l’impiantistica e Prodotto dell’anno 2023 per le tecnologie di controllo.

Il software Connected Components Workbench versione 20.01 ha ricevuto il SILVER per entrambi i premi nella categoria Software. 

Altre informazioni

Trovate i prodotti giusti

Il "cuore" della vostra macchina stand-alone

La famiglia di PLC Micro800 Allen-Bradley è modulare, ottimizzata in termini di costo e caratterizzata da un’architettura facile da utilizzare, ideale per progetti di macchine indipendenti. È possibile acquistare le funzionalità necessarie in base al sistema di controllo e utilizzare i moduli plug-in per personalizzare il sistema per applicazioni specifiche.

eBook sui sistemi di controllo Micro
Architettura del sistema di controllo Micro su EtherNet/IP. I prodotti sono esposti dall’alto in basso, da sinistra a destra: la famiglia di controllori Micro800®, il Software Connected Components Workbench™ visualizzato sul portatile, i convertitori di frequenza compatti PowerFlex 520, i pannelli operatore PanelView 800, i relè di sicurezza configurabili via software Guardmaster® 440C-CR30 e i servoazionamenti Kinetix 5100 
Brochure
eBook sui sistemi di controllo Micro

Scoprite come costruire macchine in modo più semplice, veloce e conveniente con i nostri sistemi di controllo Micro. 

Scaricate subito

Ulteriori informazioni sui prodotti per applicazioni con sistema di controllo Micro

  • Sistemi di controllo Micro800
  • Pannelli operatore PanelView 800
  • Servoazionamenti Kinetix 5100 e servomotori TL e TLY Kinetix
  • Convertitori di frequenza PowerFlex
  • Relè di sicurezza configurabile via software Guardmaster 440C-CR30
  • Software Connected Components Workbench
 

Connettetevi con i migliori

Trovate partner in grado di aiutarvi a progettare, creare e manutenere soluzioni migliori

Il nostro ecosistema globale di soluzioni e fornitori del servizio di assistenza può aiutare a determinare la rapidità e il successo del vostro progetto di automazione. I membri del programma Partner hanno esperienza nell’offrire prodotti o servizi studiati specificamente per assicurare la compatibilità con le nostre soluzioni. Inoltre, adottano un approccio collaborativo per aiutarvi a semplificare le implementazioni dei progetti e trarre il massimo guadagno dai vostri investimenti.

Trova un distributore

Se avete bisogno di aiuto per individuare la giusta soluzione software per la vostra azienda, la nostra rete di distributori è presente in tutto il mondo e vicina a voi.

Trovate il distributore più vicino
Parlate con un consulente Rockwell Automation

Siete interessati a migliorare la produttività e la qualità del vostro processo produttivo, aumentando la sicurezza e riducendo sprechi ed errori? Siete pronti per la trasformazione digitale?

Parlate con un consulente Rockwell Automation
Trovate un integratore di sistemi

Siete alla ricerca di un integratore di sistemi per progettare, realizzare, installare e supportare il vostro sistema di automazione? Collaboriamo con specialisti del vostro settore.

Cercate un integratore di sistemi vicino a voi
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattateci

Consigliato a te

Loading
Monitoraggio solare ottimizzato grazie alla soluzione di controllo integrata
Vista dei pannelli in vetro
Comunicato stampa
Monitoraggio solare ottimizzato grazie alla soluzione di controllo integrata

Scoprite come il software di visualizzazione e i controllori Rockwell Automation supportano l’innovativa tecnologia fotovoltaica sviluppata da Heliac A/S per ottimizzare la generazione di calore, la fornitura e lo stoccaggio.

Continua a leggere
Orion offre una tecnologia di avvolgimento estensibile di qualità superiore
macchina di avvolgimento estensibile automatizzata orion
Caso di studio
Orion offre una tecnologia di avvolgimento estensibile di qualità superiore

La linea di avvolgitori semiautomatici Orion Flex sfrutta il sistema di controllo Micro di Rockwell Automation per migliorare l’usabilità e ridurre gli scarti.

Continua a leggere
Un birrificio ha aumentato la produzione con una riempitrice volumetrica
linea di riempimento Techniblend con lattine di birra city lights brewing
Caso di studio
Un birrificio ha aumentato la produzione con una riempitrice volumetrica

Il sistema di riempimento ProFill V di TechniBlend con intelligenza artificiale aumenta la velocità di esecuzione, migliora l’accuratezza del riempimento e riduce gli sprechi di prodotto.

Continua a leggere
Ammodernate i controllori MicroLogix™ con facilità

Aumentate l’efficienza operativa passando ai controllori Micro800™. Vi siete persi il webinar? Guardatelo subito on-demand!

Guardate il video
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Controllo e automazione industriale Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo Micro Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: