Loading

Software di progettazione e configurazione

Programmazione. Simulazione. Configurazione. Visualizzazione.
Software di progettazione e configurazione hero image
Controllo e automazione industriale
    • Panoramica
    • Software di configurazione e progettazione
    • Software di configurazione e progettazione
    • Microcontrollori
    • Microcontrollori
  • Integrated Architecture
    • Panoramica
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Automazione di robot industriali
    • Automazione di robot industriali
    • Edge computing
    • Edge computing
    • Dispositivi intelligenti
    • Dispositivi intelligenti

Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti in vari settori. Come software di progettazione integrato per il sistema di controllo Micro, il software Connected Components Workbench offre funzioni di programmazione e simulazione dei controllori, configurazione dei dispositivi e visualizzazione con l’editor dell’interfaccia operatore (HMI). Questo software consente di ridurre i costi e i tempi di sviluppo iniziale delle macchine. 


Informazioni sul software Connected Components Workbench

Il nostro software è stato sviluppato in base alle comprovate tecnologie Rockwell Automation e Microsoft Visual Studio. Questo software di progettazione intuitivo è:

  • Facile da programmare: programmazione più semplice grazie a codice di esempio e blocchi funzione definiti dall’utente
  • Facile da simulare: applicazione di programmazione e test senza hardware, utilizzando Micro800™ Simulator
  • Facile da configurare: ambiente unico e integrato del software di progettazione che riduce i costi e i tempi di sviluppo iniziale delle macchine
  • Facile da visualizzare: fare riferimento direttamente alle variabili del controllore Micro800 durante la creazione dei tag interfaccia operatore HMI
Loading
Loading

Incremento dell’efficienza dell’utente con la versione 23 del software

  • Aumento della connettività con il supporto per la messaggistica implicita di Classe 1 fino a quattro nodi nei nuovi controllori Micro820® 2080-L20E
  • Capacità di comunicazione maggiore e modernizzazione dei controllori da MicroLogix™ a Micro800 facilitata con il supporto dei Comandi di Comunicazione per Controllori Programmabili (PCCC) nei controllori Micro850® 2080-L50E potenziati
  • Esperienza d’uso intuitiva e mantenimento delle funzionalità LCD essenziali dei controllori di precedente generazione, grazie alla connettività del display LCD da remoto sui controllori Micro850 e Micro870 2080-Lx0E
  • Maggiore sicurezza per i controllori e le Unità Organizzative di Programma (POU) grazie al supporto di password con lunghezza estesa fino a 64 caratteri (minimo 8)
  • Configurazione semplificata e manutenzione agevolata grazie alle capacità di analisi dei trend per le variabili di tag del controllore Micro800 e i  parametri dei drive  PowerFlex®
Logo software Connected Components Workbench
Vista angolare frontale di un controllore a logica programmabile Micro870
Soluzioni per lo sviluppo di macchine indipendenti

Date vita alle vostre applicazioni di automazione indipendenti in modo rapido e semplice con un sistema di micro controllori. Convertitori di frequenza, controllori e interfacce operatore delle giuste dimensioni progettati per operare insieme senza complicazioni e fornire una soluzione di automazione intelligente completamente integrata per le macchine indipendenti. Ricevete un prezzo speciale su uno starter kit completo del sistema di micro controllori.

Richiedetelo ora

Creazione di macchine intelligenti utilizzando un software di progettazione intuitivo

  • Compatibilità ottimizzata con i controllori Micro850 e Micro870 2080-Lx0E, con conseguenti prestazioni superiori e funzionalità estese
  • Programmazione agevolata grazie a schermate di configurazione intuitive, a supporto di ulteriori drive e dispositivi con profilo generico
  • Incremento delle prestazioni e dell’affidabilità del sistema tramite una diagnostica Ethernet potenziata
  • Integrazione semplificata con accesso diretto ai tag predefiniti per i drive della serie PowerFlex 520 e i drive Kinetix® 5100 su EtherNet/IP
  • Configurazione semplificata grazie alla connettività tramite protocollo DNP3*, alle opzioni estese per le comunicazioni DF1 e alla funzionalità di messaggistica implicita di Classe 1**
  • Riduzione del tempo di progettazione grazie a una velocità di trasferimento dati più elevata, con un incremento delle prestazioni di upload e download rispettivamente del 23% e del 40%
  • Maggiore sicurezza di sistema grazie alle funzioni di impostazione/verifica password e crittografia/decrittografia del progetto utente disponibili nel modulo di memoria
  • Modernizzazione dei controllori da MicroLogix a Micro870 2080-L70E facilitata, grazie alla conservazione del metodo di comunicazione preesistente e al supporto delle istruzioni PCCC***
  • Incremento dell’efficienza generale dell’utente grazie alla possibilità di commento a livello di bit e alle funzionalità per l’ora legale***

 

*Disponibile per i controllori Micro870 con i seguenti codici catalogo: 2080-L70E-24QBBN e 2080-L70E-24QWBN.
**Disponibile per i controllori Micro850 e Micro870 2080-Lx0E che utilizzano il software Connected Components Workbench versione 21 o superiore.
***Disponibile per l’utilizzo con il software Connected Components Workbench, versione 22 o successive.

Chevron DownChevron Down
Video
Software Connected Components Workbench versione 20.01

Time-to-market più rapido tramite performance ottimizzate, connettività superiore e sicurezza rafforzata. Programmazione dei controllori Micro850 e Micro870 2080-Lx0E per una maggiore produttività.

Collage con i loghi dei riconoscimenti “Product of the Year 2023” di Plant Engineering e “Product of the Year 2023” di Control Engineering – Silver
Premio “Product of the Year 2023” conferito da Plant Engineering e premio “Product of the Year 2023” conferito da Control Engineering.

La versione 20.01 del software Connected Components Workbench si è aggiudicata il premio SILVER per entrambi i riconoscimenti nella categoria “Software”. 

Semplificazione dello sviluppo macchina in un unico ambiente di progettazione integrato 

  • Riduzione del tempo di programmazione dei controllori Micro800, inserendo e modificando rapidamente i segmenti ladder con flussi di lavoro simili a quelli del software RSLogix 500® e dell’applicazione Studio 5000 Logix Designer® 
  • Facilità di progettazione nell’ambiente di propria scelta, alternando i temi standard IEC e Logix.
  • Esperienza d’uso familiare con la visualizzazione Controller Organizer tramite il tema Logix
  • Ottimizzazione dell’efficienza mediante l’utilizzo della griglia dati delle variabili globali e locali
  • Condivisione del codice tramite funzioni definite dall’utente (UDF), blocchi funzione definiti dall’utente (UDFB) e la funzionalità di copia e incolla 
Software Connected Components Workbench: premiato con l’“Engineers’ Choice Award” nel 2022
Vincitore del premio “Engineers’ Choice Award 2022” di Control Engineering

La versione 13 del nostro software Connected Components Workbench ha vinto il premio “Engineers’ Choice Award 2022” di Control Engineering per la categoria “Software”.

Chevron DownChevron Down
Video
Software Connected Components Workbench versione 13

Sviluppo delle macchine agevolato grazie a un software di progettazione singolo e integrato. Valorizzazione della manutenzione predittiva avanzata e delle funzionalità di animazione migliorate al fine di semplificare l’ingegneria di sistema. 


Chevron DownChevron Down
Video
Caratteristiche principali del software Connected Components Workbench

Il software di progettazione e configurazione Connected Components Workbench offre programmazione e simulazione del controllore, configurazione dei dispositivi e integrazione con l’editor dell’interfaccia operatore. Ecco come il tema Logix semplifica l’esperienza utente.

Ottimizzazione della produttività mediante le soluzioni di ingegneria digitale

  • Tempo di progettazione ridotto grazie alla possibilità di valutare il codice applicativo, effettuare training su di esso ed eseguirne il debug in un ambiente controllato, tramite Micro800 Simulator
  • Acquisizione di informazioni dettagliate tramite la raccolta, la visualizzazione e l’analisi dei dati in tempo reale con i drive PowerFlex® e la funzionalità di trending di Micro800
  • Riduzione del tempo di progettazione con prestazioni di runtime migliorate e funzione Run Mode Change (RMC)
  • Esperienza utente migliorata grazie alla funzionalità di ricerca intuitiva e alla barra degli strumenti delle istruzioni semplice da usare
  • Migliore usabilità con funzionalità di animazione di oggetti avanzate con PanelView™ 800 DesignStation

Requisiti del sistema operativo Windows

Requisiti hardware minimi

  • Processore standard Intel Core i5 (i5-3xxx) o equivalente
  • RAM - 8 GB
  • Spazio disponibile su disco: 20 GB
  • Unità ottica: DVD-ROM (necessario solo se il software è installato da DVD)
  • Dispositivo di puntamento: qualsiasi dispositivo di puntamento compatibile con Microsoft Windows® 

Sistema operativo supportato - Edizioni verificate

  • Windows Server 2022 Standard*
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard*
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows 11 Enterprise*
  • Windows 11 Professional
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
  • Windows 10 Enterprise 64-bit*
  • Windows 10 Professional 64-bit
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64-bit
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64-bit
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-bit

I sistemi operativi Windows Server 2019, Windows 10 e Windows 11 richiedono l'installazione di .NET Framework 3.5 SP1.

* Sistema operativo consigliato per l’uso con il software Connected Components Workbench versione 23.

eBook Software Connected Components Workbench
Grafica futuristica blu con effetto gradiente; al centro dell’immagine, il contorno di un computer desktop fluttua a mezz’aria tra numerosi quadrati sospesi in diverse tonalità di azzurro
Brochure
eBook Software Connected Components Workbench

Lo sviluppo di macchinari intelligenti può diventare più semplice. Una guida su come migliorare l’efficienza di programmazione con l’ausilio di un software di progettazione integrato. 

Download disponibile

Come iniziare: ottenere il software e incrementare l’efficienza di programmazione

Le edizioni standard e per sviluppatori sono disponibili nelle lingue seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese, cinese semplificato e spagnolo universale

Standard Edition (download gratuito)

  • Fornisce un software di configurazione e programmazione di facile utilizzo per il sistema di controllo Micro di Rockwell Automation, che include una versione demo di Micro800 Simulator.

  • È possibile scaricare gratuitamente la Standard Edition tramite il Centro di compatibilità e download dei prodotti (PCDC).

 

Developer Edition*

  • Comprende l’Edizione Standard, la versione integrale di Micro800 Simulator e di Archive Manager, oltre a vaste funzionalità di programmazione per i controllori Micro800, per un’esperienza utente ottimale

  • È possibile sottoscrivere un abbonamento annuale, comprensivo di assistenza fornita attraverso il Portale degli abbonamenti software.
     
  • In alternativa, invitiamo a contattare il distributore di zona o il rappresentante Rockwell Automation locale per informazioni sui prezzi.

Experience

Approfondimenti sulle funzionalità del software Connected Components Workbench attraverso dimostrazioni virtuali di applicazioni e sessioni di training pratico, da seguire in piena autonomia.

È possibile fissare una demo virtuale con il proprio distributore autorizzato di zona o con il rappresentante vendite Rockwell Automation, e provare l’esperienza dell’ingegneria digitale in tempo reale sulla nostra piattaforma di training e demo basata su cloud.

Invitiamo a contattare un consulente Rockwell Automation


Risorse e strumenti 

Esperienza di progettazione semplificata con il software Connected Components Workbench, grazie alla nostra gamma completa di video tutorial e dimostrazioni virtuali. Supporto completo, dalla programmazione dei controllori Micro800 alla configurazione dei terminali grafici PanelView 800 e dei dispositivi correlati, per accelerare lo sviluppo delle proprie macchine.  

Sviluppo efficiente di applicazioni grazie all’accesso alla nostra libreria di codici di esempio specifica per controllori Micro800.

Connected Components Workbench: consigli rapidi
Un uomo con una camicia bianca a maniche lunghe sta controllando un enorme monitor piatto che occupa quasi i tre quarti dell’immagine. Il monitor mostra diverse icone che includono cerchi, linee, grafici, grafici a torta e altro.
Brochure
Connected Components Workbench: consigli rapidi

Nuove modalità per la semplificazione dell’engineering e il risparmio sui tempi di progettazione nello sviluppo di macchine autonome, in un ambiente di programmazione intuitivo in stile Logix. 

Approfondimento disponibile
Guida per gli utenti del software Studio 5000 Logix Designer
Un’immagine grafica futuristica con codici di programmazione sparsi, con tonalità di blu, turchese, giallo, arancione
Manuale
Guida per gli utenti del software Studio 5000 Logix Designer

Questa guida presenta una comparazione della terminologia e dei flussi operativi del software Connected Components Workbench rispetto all’applicazione Studio 5000 Logix Designer.

Download disponibile

Minimizzazione dei tempi di avvio

I seguenti video illustrano le nostre soluzioni Micro Control, flessibili e convenienti, che contribuiscono ad abbreviare i tempi di avvio per le macchine indipendenti.

Chevron DownChevron Down
Video
Un approccio economico per la progettazione di macchine autonome

Offriamo soluzioni di micro-automazione semplici e convenienti per macchine indipendenti di piccole e grandi dimensioni. Il nostro software di progettazione integrato fornisce funzionalità di programmazione e simulazione di controllori, configurazione di dispositivi e integrazione con l’editor di interfaccia operatore, al fine di progettare e sviluppare macchine velocemente. 

Loading
Loading
 

Come contattare i migliori

Ricerca di partner in grado di supportare la progettazione, la costruzione e la manutenzione di soluzioni ottimizzate.

Il nostro ecosistema globale di fornitori di soluzioni e supporto può contribuire ad accelerare e favorire il successo del progetto di automazione. I membri del programma partner hanno esperienza nella fornitura di prodotti o servizi progettati per funzionare con le nostre soluzioni. Inoltre, operano in stretta collaborazione per agevolare l’implementazione dei progetti e massimizzare il valore degli investimenti.

Ricerca di un distributore.

Qualora occorra assistenza per identificare la soluzione software più adatta per il proprio business, la nostra rete di distributori è capillare a livello mondiale e vicina alle esigenze locali.

Ricerca di un distributore locale
Invitiamo a contattare un consulente Rockwell Automation

Si desidera ottimizzare la produttività e la qualità del processo di produzione, rafforzare la sicurezza e minimizzare errori e sprechi? È il momento giusto per la trasformazione digitale?

Invitiamo a contattare un consulente Rockwell Automation
Trovare un integratore di sistemi

Si è alla ricerca di un integratore di sistemi per progettare, realizzare, installare, manutenere e supportare un sistema di automazione? Collaboriamo con specialisti di ogni settore.

Trovare un integratore di sistemi locale
È il momento di confrontarsi con un esperto Rockwell Automation?

Forniamo know-how specifico di settore per contribuire alla progettazione, alla realizzazione e al sostegno dell’investimento in automazione.

Richiesta informazioni.

Suggerimenti personalizzati

Loading
Loading
Loading

Argomenti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading

In base all’attività dell’utente

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Controllo e automazione industriale Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Software di progettazione e configurazione Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: