Loading
Leistungen

Lockout-Tagout-Software ScanESC

ScanESC: Die moderne LOTO-Software für Entwicklung, Management und Compliance
Mann mit Brille, rotem Polo, blauer Jacke, der ein Tablet in der Standardkonfiguration hält und die ScanESC-Lockout/Tagout-Software einsetzt
Sicherheitslösungen
  • LOTO-Programm-Services
  • Verfahren
  • Auditierung
  • Schulung
  • Richtlinie
  • Geräteempfehlungen
  • ScanESC-Software

LOTO steht für Lockout-Tagout, auf Deutsch auch als Absperren/Kennzeichnen bekannt. Eine LOTO-Richtlinie regelt das Lockout-Tagout-Vorgehen in Ihrem Betrieb und hilft Ihnen nicht nur Compliance beim Arbeitsschutz zu erreichen. Sondern es senkt auch das Gesamtrisiko, maximiert die Anlagenverfügbarkeit und verbessert die Produktivität. Die ScanESC™-LOTO-Software bietet die Tools und Ressourcen, um Ihre gesamte LOTO-Richtlinie zu modernisieren und zu digitalisieren. Dank ihrer Anpassbarkeit ist sie für Unternehmen jeglicher Größe geeignet.


Digitalisieren Sie Ihre LOTO-Richtlinie

Noch nie war Lockout-Tagout-Compliance einfacher

ScanESC ist eine moderne Softwarelösung zur Verwaltung Ihrer LOTO-Richtlinie. Eine Lockout-Tagout-Richtlinie hilft Ihrem Unternehmen, die Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Es ist auch ein leistungsstarkes Prinzip, das ihr Gesamtrisiko verringert und die Anlagenverfügbarkeit maximiert, um die Produktivität zu verbessern.

Mit der ScanESC-LOTO-Software können Sie Ihre gesamte LOTO-Richtlinie digitalisieren. Sie stellen mit ScanESC sicher, dass alle für die Mitarbeiter verfügbaren Informationen stets aktuell und über eine intuitive, benutzerfreundliche Schnittstelle zugänglich sind. Über das cloudgestützte System können Mitarbeiter sogar offline Daten erfassen und Aktivitäten verfolgen. Alle relevanten Daten werden synchronisiert, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.

Mit ScanESC können Sie im Vergleich zu Ihren aktuellen Audit- und Lockout-Prozessen Kosten sparen. Sie können proaktive Entscheidungen in Echtzeit treffen, um Mitarbeitersicherheit und LOTO-Compliance mit den Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Vorschriften zu erreichen.

Mit ScanESC – einer modernen Softwarelösung zur Verwaltung Ihrer LOTO-Richtlinie – profitiert Ihr Unternehmen von der Datensynchronisierung in Echtzeit zwischen den autorisierten Mitarbeitern und einem cloudbasierten, sicheren Portal.

Chevron DownChevron Down
Video
Video zur ScanESC-LOTO-Software

Modernisieren und digitalisieren Sie Ihre gesamte LOTO-Richtlinie mit dieser leistungsstarken Softwarelösung.


Funktionen und Vorteile von ScanESC

ScanESC-Software-Diagramm mit rot-orange Gradiant-Cloud-Computer und Telefon mit gepunkteten Linien zur Software

ScanESC ist ein cloudbasiertes System mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle, auf die über eine mobile App und ein Webportal zugegriffen werden kann.

Mit unserer Unterstützung erreichen Sie LOTO-Compliance

Vereinfachen Sie Ihr Leben mit unserem vollelektrischen LOTO-Programm. Die Software erlaubt überall und jederzeit den Zugriff auf Ihre LOTO-Verfahren und die begleitende Dokumentation für Maschinen und Anlagen. Der Zugriff ist über alle iOS-, Android- oder Windows-Mobilgeräte jederzeit möglich. Zusätzliche Vorteile sind:

  • Elektronische Audits Ihrer Verfahren und Mitarbeiter
  • Verfolgen der LOTO-Nutzung und von Ausfallzeiten
  • Zuweisung von Audits an Einzelpersonen
  • LOTO-Auditdaten über einen Standard-Web-Browser verwalten und nutzen

Mitarbeiter können mit der mobilen App Verfahren prüfen und begleitende Dokumentation finden, indem sie die an den Maschinen angebrachten QR-Codes verwenden. Das Webportal ermöglicht Zugriff auf Dashboards mit Statistiken zu LOTO-Status, Dauer und Gesamtausfallzeit, Verwaltung von Benutzern, Standorten und Verfahren, sowie Zugriff auf historische Daten bezüglich des Ausrüstungsstatus und die Verwaltung Ihrer Verfahrensdokumentation für Echtzeitaktualisierungen von Verfahren.

Abstraktes Handy-Symbol
Vorteile der mobilen App
  • Audit-Verfahren und autorisierte Mitarbeiter
  • Zugriff auf LOTO-Verfahren und begleitende Dokumente
  • Finden begleitender Dokumentation über an den Maschinen angebrachte QR-Codes
Abstraktes Laptop-Symbol
Vorteile des Webportals
  • Zugriff auf Dashboards mit Statistiken zu LOTO-Status, Dauer und Gesamtausfallzeit
  • Verwaltung von Benutzern, Standorten und Verfahren
  • Zugriff auf historische Daten bezüglich des Ausrüstungsstatus
  • Verwaltung der Verfahrensdokumentation, sodass aktualisierte Verfahren sofort überall verfügbar sind

Software als Abonnement erhalten

ScanESC-Software wird als jährliches Abonnement angeboten. Optionale einmalige Add-Ons beinhalten ein Projekt zur Erstellung von Prozeduren, die Einrichtung von ScanESC oder den Erwerb eines iPads, auf dem die mobile ScanESC-App genutzt werden kann.

ScanESC-Produktprofil
Mann im dunklen Hemd mit einem Tablet, der ein Lockout-Tagout-Verfahren mit der ScanESC-Software in einem Heizungsraum scannt
Broschüre
ScanESC-Produktprofil

Mit der ScanESC-LOTO-Software können Sie Ihre gesamte Lockout/Tagout-Richtlinie digitalisieren.

Jetzt herunterladen
Modernisieren Sie Ihre Lockout-Tagout-Richtlinie mit der Software ScanESC!
Angebot anfordern

Für Sie empfohlen

Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT
Ein weißer Schutzhelm, Arbeitshandschuhe und Industrie-Gehörschütze sind auf einem Schreibtisch, der einen Ausblick über eine Öl- und Gasanlage bietet, zu sehen.
White Paper
Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT

Dieses eBook wirft ein neues Licht auf den Wert von Sicherheit für Unternehmen. Es zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der Übernahme von Best Practices für Sicherheit und Risikomanagement und den betrieblichen Vorteilen.

Jetzt herunterladen
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lös... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sicherheitslösungen Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Lockout-Tagout-Programm-Services Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Lockout-Tagout-ScanESC-Software Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: