Loading
新產品

FactoryTalk Design Workbench 軟體

微型控制系統的設計與組態軟體
FactoryTalk Design Workbench
DesignSuite
  • Emulate3D 數位分身軟體
    • 概觀
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 模擬介面
    • Studio 5000 模擬介面
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench
  • FactoryTalk 運動控制分析軟體
    • 概觀
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access

善用現代化、直覺式的設計與組態軟體,提升機器開發體驗。全新 FactoryTalk® Design Workbench™ 軟體是我們微型控制系統的新一代軟體。該軟體在 FactoryTalk 生態系統中設計,以現代架構和一致的使用者工作流程提供熟悉的 Logix 體驗,有助於獲得最高的程式設計效率。

FactoryTalk Design Workbench
顯示軟體介面的監視器

現代化

透過經實證的程式設計工作流程,提供當代的使用者體驗

效能向上箭頭

效能高

方便使用者更快速地建立、建置、上傳及下載程式

兩個控制器

多裝置

支援 Micro810® 與新版 Micro800™ Lx0E 控制器(第 1 版)

(未來版本將新增其他裝置支援)

使用 FactoryTalk Design Workbench 軟體版本 1 加速機器設計流程

  • 支援 Micro810® 與 新版 Micro800 Lx0E 控制器
  • 透過通用的管理器檢視、設計工作區、程式設計指令及捷徑指令,提供一致的使用者體驗
  • 透過經實證的工作流程和一致的使用者介面,協助更快速地建立、建置、上傳和下載程式
  • 與同一台電腦上的其他 64 位元軟體相容
  • 可同時輕鬆存取多個控制器,藉此簡化故障檢測
  • 輕鬆從 Connected Components Workbench™ 和 Micro800 程式第 22 版和第 23 版進行轉換,實現最低的轉換風險
  • 提供法文、德文、義大利文、葡萄牙文、簡體中文及西班牙文的本地化支援
  • 支援階梯圖(LD)、結構化文字(ST)和功能方塊圖(FBD)程式設計語言
將程式設計效率提升至較高的境界
FactoryTalk Design Workbench 軟體標誌和 FactoryTalk 背景在筆電螢幕上的圖片
資訊圖表
將程式設計效率提升至較高的境界

探索 FactoryTalk Design Workbench 軟體如何有效最佳化機器設計體驗並縮短上市時間。

立即下載

Windows 作業系統需求

最低硬體需求

  • 處理器:Intel Core i5 Standard Power 處理器 (i5-3xxx) 或同級系列
  • RAM:8 GB
  • 硬碟空間:20 GB 可用空間
  • 光碟機:DVD-ROM(僅使用 DVD 安裝軟體者)
  • 指向裝置:任何 Microsoft Windows® 相容的指向裝置

支援的作業系統

  • ​Windows Server 2022 Standard​
  • Windows Server 2022 Datacenter​
  • Windows Server 2025 Standard​
  • Windows Server 2025 Datacenter​
  • Windows 11 Enterprise​
  • Windows 11 Professional​
  • Windows 11 Enterprise 2024 LTSC​
  • Windows 10 Enterprise(64 位元)
  • Windows 10 Professional(64 位元)
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC(64 位元)
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC(64 位元)
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB(64 位元)

相關主題

Loading
Loading
Loading
準備好諮詢 Rockwell Automation 顧問了嗎?

我們擁有產業專業知識,可以幫助您設計、實作自動化投資並提供相關支援。

與我們聯絡

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Design Workbench 軟體 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose