Loading

工廠自動化系統設計軟體

一個可以解決所有問題的平台:離散、流程、批次處理
員工在辦公桌的監視器上查看 Studio 5000 environment
DesignSuite
  • Emulate3D 數位分身軟體
    • 概觀
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 模擬介面
    • Studio 5000 模擬介面
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk 運動控制分析軟體
    • 概觀
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access

將通用設計平台的優勢運用到營運中,促進工廠的發展。FactoryTalk® DesignSuite 將工程設計與設計元素結合到單一標準架構內,將生產力最佳化並縮短試運轉時間。系統架構師現在可以在整個工廠或企業中引用相同的設計處理程序;每個人都使用相同的方案,步調一致。使用整合的工程環境構建控制系統意味著您可以在工程工具之間重新使用內容並共用資料。工廠自動化系統設計確實有助於縮短開發週期、降低風險並將系統設計最佳化。進一步了解;節省您出頭天的時間。


透過簡化的系統開發方式提升產能

Studio 5000 設計軟體

Studio 5000® 開發環境協助您迅速因應市場的變化與業務需求,並降低整體擁有成本。新的設計能力可以在專案生命週期內提高自動化生產力,並降低成本。Studio 5000 延伸超出單一控制器以外,變成全系統的開發與設計工具。

Loading

Loading

使用數位分身發現可能性

使用 Emulate3D 實現機械設計

即使在訂購一個零件之前,將系統的 3D CAD 設計結合控制邏輯,這才是 Emulate3D™ 的真正魔力。建立一個動態數位分身不僅可以讓您使用系統中的實際負載和產品來操作和測試系統,還可以讓您在實際操作場景中對操作員進行虛擬訓練課程,同時降低風險(而且不會影響生產率和品質)。這就是雙贏!


從原型設計到生產,簡化專案

使用 FactoryTalk Logix Echo 轉換設計

設計過程可能充滿挑戰,這些挑戰將會衝擊到上市時間、品質和成本等。從原型設計到安裝,找到簡化流程和最小化費用的方法是成功的關鍵。適用 ControlLogix® 5580 控制器的 FactoryTalk Logix Echo 仿效軟體,幫助推向全面的數位工程和它帶來的好處。

有了 FactoryTalk® Logix Echo,只需按幾下滑鼠,您就可以測試對可程式邏輯控制器代碼的變更。不用再等待購買零件,也不用再花上數天的時間勞心勞力地來建立一個新的原型。只要使用全新的 FactoryTalk Logix Echo 工作流程,您可以立即從設計轉變到測試。在節省時間和金錢的同時,您將體驗到更好的設計彈性和改善的效能。

Loading

Loading

提供隨選關鍵透明度

FactoryTalk View

FactoryTalk View 以單一軟體人機介面解決方案,提供強固的功能。

  • 從單機式機器層級人機介面擴展到分散式視覺化解決方案
  • 依需求提供關鍵透明度,並提升組織內部每一層級的生產力

在一個套裝軟體套件中管理在過程、批次處理和離散應用程式中的人機介面挑戰,該套軟體套件超越了設備的藩籬,可提供隨選的關鍵透明度。


將運動設計最佳化

FactoryTalk 運動控制分析軟體

FactoryTalk 運動控制分析軟體 (Motion Analyzer) 是一項全面的運動應用程式調整工具,可針對您的 Kinetix® 運動控制系統進行分析、最佳化、選擇及驗證。該免費軟體可改善機器設計過程,使您無需購買或安裝物理設備就可以快速設計和驗證新的機器概念。

Loading

設計工具使這變得更加容易

Studio 5000 開發環境協助您迅速回應市場的變化與業務需求,並降低整體擁有成本。新的設計能力可以在專案生命週期內提高自動化生產力,並降低成本。Studio 5000 延伸超出單一控制器以外,變成全系統的開發與設計工具。

Loading
Loading
Safety Automation Builder
一名男員工與一名女員工指著監視器上的資訊
能力
Safety Automation Builder

Safety Automation Builder® 是一套免費的軟體工具,有助於簡化機器安全設計與驗證,以及縮減時間與成本。

探索我們的能力
ProposalWorks 提案建構器
男員工坐在辦公桌前,查看監視器上的軟體,以及透過網路線連結到筆記型電腦上的產品
支援
ProposalWorks 提案建構器

本公司的 ProposalWorks 提案建構器提供易於使用的介面,協助您建立提案。

立即開始

Arena 模擬軟體
兩名員工在監視器上查看遍布著各種金融圖示的橫條圖
軟體
Arena 模擬軟體

商務流程模擬軟體是在您實際推行前對商務決策的完整影響進行估算的一種有效方式。

立即開始

請不要在商業決策上猶豫不決

Arena 模擬軟體

很少有商業決策是直截了當的。對業務其中一個區域進行變動往往會以難以預料的方式為其他區域帶來衝擊。商務流程模擬軟體是在您實際推行前對商務決策的完整影響進行估算的一種有效方式。

為您推薦

FactoryTalk OperationSuite
兩名戴著黃色安全帽的員工在廠房裡深入交談
軟體
FactoryTalk OperationSuite

FactoryTalk OperationSuite 中獨特工具組合旨在提供可以據以採取行動的關聯式角色型資訊,以改善系統或製程。

使用入門
應用代碼庫
顯示代碼的監視器的視角
支援
應用代碼庫

我們的應用內容可協助工程師,使用以應用為主的標準化生命週期程式庫,高效建立自動化專案。

使用入門
分析和 IIoT 軟體
原廠中有兩名員工在 Rockwell Automation 產品前觀看平板電腦
軟體
分析和 IIoT 軟體

InnovationSuite 將 FactoryTalk Analytics 與 MES 和 PTC ThingWorx 與 AR 技術結合。這使您可以輕鬆連接並改善營運洞見。

立即開始
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose