Loading

QuickStick 智慧型輸送帶系統

針對中高有效負載提供動態、高速的運輸
QuickStick 智慧型輸送帶系統
獨立台車技術
  • iTRAK 智慧追蹤系統
  • MagneMover LITE 智慧型輸送系統
  • QuickStick 智慧型輸送帶系統

QuickStick® 智慧型輸送帶系統揭開了產品運輸新時代的序幕。此技術提供更快、更環保且更具效率的運動,是協助您提高機器與全設備生產力的催化劑。

每個系統皆由模組化元件組成,可讓您自由發揮設計創意,建立符合專屬生產需求的可擴充、彈性和創新輸送系統。


獲得前所未有的速度與控制

QuickStick 智慧型輸送帶系統可降低整體擁有成本並提供增進的製程效率。 模組採用端對端方式設定,可產生電磁力來推進載具,速度較傳統系統快上 10 倍。無論您如何設定解決方案,設計皆能令人驚豔地常保精簡,亦即您可縮短維護時間並投入更多寶貴時間進行操作。

使用 Studio 5000® Application Code Manager 搭配機器製造商資料庫,可以輕鬆、快速地將系統整合至 Logix 控制環境。

QuickStick 智慧型輸送帶系統可讓您實現以下目標:

  • 透過獨立與雙向有效負載運動及控制,展現全新境界的使用彈性
  • 透過順暢的加速/減速與內建防碰撞功能,增進產量與產品品質
  • 透過變頻器安全功能,為人員和設備提供更完善的保護
  • 透過固態推進來增益運作時間與可靠性
  • 載具僅在運動狀態時才會耗用能源,且煞車採用再生電力,因此可減少能源耗用
Chevron DownChevron Down
影片
QuickStick 技術:快速、潔淨、高效率

QuickStick 是一種智慧型輸送帶系統,可以增加產量並降低整體擁有成本。請在此影片中瞭解更多資訊。


選擇您的系統,使生產力大幅飛升

您是否明白輸送帶可能會阻礙生產線效能?

整體生產力在極大程度上,取決於輸送帶來來回回為零件建立索引,以及將產品送往供應鏈中下個製程所耗費的時間。QuickStick 智慧型輸送帶系統可讓您快速啟動和終止載具,並以超快速度運輸貨物,將產品更快速地運往預定目的地。也就是說,機器可節省更多寶貴的等候時間,並投入更多時間來產生價值。

同時還能讓您以前所未有的方式輕鬆維護品質。系統包含自動路由與內建防碰撞感測,有助於在整個旅程中發揮最高產品品質。

Loading
Loading
準備享受更快速、彈性的製程嗎?
與我們聯絡 聯絡經銷商

瞭解智慧運動如何在 KUKA 展現無限全新可能

KUKA 一直在尋求更理想的做法,為汽車客戶提供速度更快、控制與彈性表現更優異的產品。QuickStick 智慧型輸送帶系統就是這項任務的首選。

Loading
Loading
Loading

獲取邁向成功所需的知識

您可能會由於行程繁忙而無暇參加訓練課程。因此我們提供 Learning+ 訓練課程訂閱,讓您靈活彈性地在方便的時間提昇團隊技能。Learning+ 訓練課程訂閱整合了自訂進度電子學習、有講師的課堂協作、實驗室以及其他訓練課程內容,且完全採用虛擬環境進行。各團隊可透過我們深入的課程,獲取提升程式設計能力與維護自動化系統所需的技術技能。

Loading

Main Image

需要自訂解決方案嗎?

我們可以與您共同合作,在各種領域的應用中實作獨立台車技術,負載範圍可以從數盎司到數千磅。在自訂解決方案中充分發揮 LSM 的所有優點,同時還能精確滿足您的需求。

連絡我們以進一步了解自訂應用程式
準備好諮詢 Rockwell Automation 顧問了嗎?

我們擁有產業專業知識,可以幫助您設計、實作自動化投資並提供相關支援。

與我們聯絡
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 獨立台車技術 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick 智慧型輸送帶系統 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose