Loading

MagneMover LITE 智慧型輸送帶系統

實現中小型有效負載更智慧、適應性更強的路由
MagneMover LITE 智慧型輸送帶系統,其中一個移動元件裝滿黃色液體的試管,背景中還有一個機器人和其他移動元件。
獨立台車技術
  • iTRAK 智慧追蹤系統
  • MagneMover LITE 智慧型輸送系統
  • QuickStick 智慧型輸送帶系統

激發創新、推動彈性,並開創嶄新契機

我們的 MagneMover® LITE™ 智慧型輸送帶系統是實惠的智慧型運輸系統,專用於快速高效地搬運中小型物件。對於整間廠房和機器內部應用,本產品的效能優於傳統皮帶和鏈條輸送帶,因此能提升製程最佳化水準和產量。

系統是由一系列建構模組組成,各模組都是一個裝有馬達的軌道區段,組合在一起就可構成變化無窮的配置選項。提供的軌道符合 IP65 標準等級,非常適合用於無塵室和沖洗環境。

瞭解您如何能:

  • 利用智慧運動技術提升生產力,使車輛每次都能選擇最佳路徑
  • 使用效能更持久、可靠性更高,並可在排程維護期間持續運行的運動解決方案,以實現價值最大化
  • 由於該系統僅在裝載貨物時消耗電力,在空車道和車輛停駐時不耗能,因而可推進永續發展目標的實現
  • 透過自動、獨立地追蹤與追溯每輛車以利用關鍵資料,無需外部感測器
  • 即使在高速和高密度的條件下,也能透過零壓力輸送來維持產品品質
Chevron DownChevron Down
MagneMover Lite 智慧型輸送帶系統

透過有彈性、高速、高密度的分揀和移動,擴大生產系統的價值。瞭解如何組裝我們這些智慧型輸送帶系統,以滿足您的特定設計需求,並有效實現新水準的製程最佳化和產量。


Loading

將您最宏大的計劃付諸實踐

MagneMover LITE 智慧型輸送帶系統組態易於設計和擴展,讓您的智慧型輸送解決方案始終滿足生產需求。透過分流器、迴轉台和升降機等選件,​​您可以自由進行設計、建立理想的系統,並構築大膽的生產新願景。

希望透過多種載具類型,讓彈性更上一層樓? 您只需要一個系統。交叉輸送帶、傾斜托盤、固定托盤和標準載具均支援在同一條線上使用。


使用即時資料獲取新見解

想跟上生產目標,就得分秒必爭。MagneMover LITE Operator Runtime Tool 將即時系統資料帶到您的操作員顯示器上,讓您比以往更輕鬆地保持既定計劃。

透過全面掌握解決方案的運行情況,您的團隊可以輕鬆分析系統行為、追蹤關鍵效能資訊並快速採取行動,將效率最大化。

MagneMover LITE Operator Runtime Tool
MagneMover LITE
MagneMover LITE Operator Runtime Tool

使用即時資料加快決策速度並提高生產力

瞭解更多資訊

瞭解像您這樣的公司如何透過更智慧的行動方式取得成果

您是否正在尋求實作能夠為營運帶來最高價值的技術? 智慧型輸送新增高速、高密度的移動,可以增加產量、提升產品品質並提高周圍製程的效能。

Loading
Loading
Loading

Main Image

需要自訂解決方案嗎?

我們可以與您共同合作,在各種領域的應用中實作獨立台車技術,負載範圍可以從數盎司到數百磅。在自訂解決方案中充分發揮 LSM 的所有優點,同時還能精確滿足您的需求。

聯絡我們以進一步瞭解自訂應用程式
想瞭解獨立台車技術如何協助您更聰明地移動嗎?
與我們聯絡
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 獨立台車技術 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover LITE 技術 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose