Loading

iTRAK 智慧追蹤系統

為機器內應用程式新增快速、可擴充的運動機能
iTRAK 智慧追蹤系統
獨立台車技術
  • iTRAK 智慧追蹤系統
  • MagneMover LITE 智慧型輸送系統
  • QuickStick 智慧型輸送帶系統

善用我們革新的運動技術,重新思考如何提高生產力

iTRAK® 智慧追蹤系統提供全新機會,能有效提高機器彈性並最大化產量,同時為短期和標準作業提升利潤。透過在直線或曲線路徑上獨立控制移動元件,此系統能建立具有驚人速度和彈性的運動控制系統。過去的旋轉驅動鏈條、皮帶和齒輪已不合時宜。iTRAK 智慧追蹤系統用簡單、有效的軟體設定檔取代硬體,提高自動化的精確度和使用壽命。

使用 iTRAK 智慧追蹤系統可幫助您:

  • 提升高達 50% 以上的生產率
  • 消除瓶頸並提高生產力
  • 利用零壓力輸送提升產品品質
  • 縮短停機時間和減少所需維護,節省時間及資金
  • 減少整體機器的佔用空間
  • 盡可能縮短轉換時間,並擴大高混合生產的獲利
Chevron DownChevron Down

探索我們的 iTRAK 智慧追蹤系統產品組合

讓我們以更快、更彈性的運動,提升您的機台效能。瞭解部署 iTRAK 智慧追蹤系統如何突破困擾已久的生產力障礙,並伴您邁向更智慧的未來。

Loading

達到顛覆性效能並保持領先地位

今日的客戶偏好瞬息萬變,而未來更有可能出現更多變化。為滿足這些不斷變化的需求,各公司必須做好準備,才能快速適應。我們的 iTRAK 智慧追蹤系統為您提供所需的彈性。

憑藉智慧運動協調和開創性的速度,現在只需按一下按鈕,您的機器即可處理更多產品和轉換。換言之,您可以更快地交付訂單,並在大小不等的營運中提高盈利。

iTRAK 智慧追蹤系統提供中、小型框架兩種規格,讓您能夠根據應用需求最佳化解決方案。

iTRAK 5730 智慧追蹤系統
灰黑色 iTRAK 5730 智慧追蹤系統的側視圖,前面有一排八個移動元件,橢圓形軌道的另一側是另一組移動元件。
iTRAK 5730 智慧追蹤系統

透過更快速、更智慧、更具彈性的方式在機器內移動貨物,突破瓶頸並提高整體生產力。

iTRAK 5750 智慧追蹤系統
iTRAK 5750 智慧追蹤系統的等距視圖,軌道上安裝有兩組,每組三個的移動元件,中間有一個黑色內場蓋。
iTRAK 5750 智慧追蹤系統

我們的 iTRAK 5750 智慧追蹤系統讓您能重新定義機器產能,並以更強大的彈性和控制力來移動更多有效負載。


締造全新價值,並提升客戶滿意度

如需使用更智慧的生產機器來滿足最新的製造需求,iTRAK 智慧追蹤系統正是實現此目標的得力助手。各行各業的公司都在利用智慧運動來突破生產力障礙,並取得前所未有的成果。

Loading
Loading
Loading
想要討論 iTRAK 智慧追蹤系統如何轉變您的機器,締造更多契機?
與我們聯絡

實現機器設計的現代化

透過 iTRAK 智慧追蹤系統,您能以幾十年來從未見過的方式提升機器效能。請看機器設計如何從機械中間軸轉變為電子中間軸,最後再轉化成獨立移動元件技術。此影片展示了持續性與間歇性運動、直接驅動運動控制以及高效能伺服控制三者如何互相結合,以提升產量、降低換模時間,並縮小總機器尺寸。

iTRAK - 革命性的新功能
Main Image
簡報
iTRAK - 革命性的新功能

持續改變的客戶需求促使您縮減生產運作規模,並要求更快速的生產運作方式和更高的彈性。

立即觀看

Loading

更安全的機器零件

iTRAK 智慧追蹤系統為設計更安全的機器提供了一個良好開端。透過這款系統,您只要使用內建的防碰撞或預先編寫的資料庫,就可以獨立控制各個台車,避免造成產品損傷。軌道分割功能可供您透過我們的安全性產品或是 iTRAK 智慧追蹤系統的整合安全性,建立安全區域。我們的技數不但結合了安全性與生產力,機器也邁入新的等級。


需要自訂解決方案嗎?

iTRAK 智慧追蹤系統可以客製化。客製化專案的範例如下:

  • 液冷式馬達模組
  • 45°和 135°曲線
  • 重物搬運機
  • 大半徑曲線
  • 還有其他更多產品!

聯絡我們以進一步了解自訂應用程式

iTRAK 智慧追蹤系統正在生產中
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

與專家聯絡,瞭解 iTRAK 智慧追蹤技術如何協助您的營運轉型。

與我們聯絡
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 獨立台車技術 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 智慧追蹤系統 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose