Loading

包裝自動化 OEM 解決方案

利用資料和彈性締造更多價值
包裝自動化系統
機械與設備製造商
  • 據點
  • 智慧機械與設備
    • 轉換與基材操控
    • 轉換與基材操控
    • 重工業設備
    • 重工業設備
    • 製造和組件
    • 製造和組件
    • 物料搬運處理
    • 物料搬運處理
    • 包裝
    • 包裝
    • 製程自動化
    • 製程自動化
    • 設計
    • 設計
    • 開發
    • 開發
    • 交付
    • 交付
    • 結合人力與技術
    • 結合人力與技術

消費者需求不斷變化,跟緊腳步是終端使用者面臨的一大挑戰:如何既滿足不斷增長的產品組合需求,又能保持對利潤至關重要的生產力? 這個問題的答案首先落在具有前所未有的彈性、直覺性和互聯功能的機器上。藉助我們領先業界的軟硬體解決方案,您將能設計出互聯性更佳、效能更高的包裝機器,以便在客戶的轉型之旅中發揮關鍵作用。瞭解我們如何共同迎接包裝技術的美好未來。


設計適應未來需求的包裝機器

隨著 SKU 不斷增加、專案時間壓縮、各種永續性目標等等,包裝領域的情勢極為複雜。終端使用者希望透過擴充客製化產品的能力,利用數位技術來增加價值和提高效率,進而在當今的市場中脫穎而出。

善用我們在該領域的專業知識和完整的解決方案組合,我們可協助您滿足這些新需求,並提供加快客戶包裝轉型的解決方案。

  • 瞭解如何透過以下方式為客戶締造更多價值:
  • 製造更具彈性的模組化機器,快速適應不斷變化的生產線和產品需求
  • 為您的設計新增資料存取和情境化功能,以便團隊更快地採取行動,做出更明智的決策
  • 利用數位化解決方案降低設計和試運轉風險,加快專案進度

憑藉與全球龍頭企業合作的豐富經驗,我們能夠全盤掌握終端使用者的需求,為您提供更多合作方式。

包裝趨勢電子書
Main Image
手冊
包裝趨勢電子書

了解全新技術如何助您解決客戶最迫切的包裝挑戰。

立即下載

是什麼推動包裝自動化的未來發展?

平板電腦診斷系統

資料就緒型機器

提供可用於利用具有影響力且易於存取的資料系統。

資料分配

彈性與模組化

設計能夠滿足客製化產品和快速轉換需求的機器。

Digital engineering icon

數位優先最佳化

在實際實作之前,透過虛擬設計、測試和試運轉機器,加快行動速度並降低風險。

讓我們助您的包裝解決方案更上一層樓

瞭解如何應用我們領先業界的軟硬體技術,為您助力提升機器價值,使您的解決方案與眾不同,並盡可能地提升客戶滿意度。

讓您的人機介面更直覺化、更易於獲取資料
Chevron DownChevron Down

如果您能將人機介面解決方案設計得更動態、更好用、更能與客戶的營運同步,會有什麼結果? FactoryTalkR Optix™ 是實現人機介面的全新方式,以彈性和開放性為優先考量,方便操作員輕鬆瀏覽關鍵資訊,並利用資料快速行動。此模組化、雲端型且獨立於平台的人機介面平台可改變您的設計工作流程,提高工作效率,助您實現視覺化,同時最大限度提升機器價值。瞭解 FactoryTalk Optix 如何幫助您:

  • 透過雲端直接從網頁瀏覽器設計和測試人機介面專案,或者使用可安裝在桌面上的設計軟體。
  • 利用預先建立的資料庫和全面的圖形物件組(包括透過邏輯資料庫資料夾組織的業界標準物件和 Rockwell Automation 標準資料庫),更快地建構專案。使用資料庫搜尋工具快速查找和篩選物件。
  • 只需建立應用程式,即可部署到任何裝置上。適用於所有物件的圖形設計,意味著所有物件都位於容器中,與邊緣之間有明確的相對位置,確保在螢幕尺寸和比例發生變化時自動重新定位物件。
Loading
擁抱前所未有的速度和彈性 
Chevron DownChevron Down

您的客戶正在尋找方法來提升產能,並改善能力,讓其生產能跟上需求的變化。我們的獨立台車技術產品組合使您能夠打破傳統輸送方式的限制,提供具有前所未有的速度和彈性的機器。每個系統都能無縫整合至您的機器控制系統中,並由模組化建構模組組成,讓您根據包裝機器的具體需求量身打造解決方案。

  • 以達 5 m/s 的高速、高密度運動消除瓶頸並提升整體生產力。
  • 採用具有彈性的運動解決方案,只需按下按鈕即可簡單快速地進行轉換,以提升短時執行的獲利能力。
  • 透過採用固態推進的系統實現更持久、更可靠的設計,創造更多價值。
  • 透過軟體定義的運動控制和自動零壓輸送,保持產品品質。
Loading
統一機器人和機器控制,最大限度提升生產率
Chevron DownChevron Down

厭倦了耗費時間繪製資料和調整機器人及機器的行為嗎? 您是否希望無須等待熟練的機器人程式設計師,即可繼續推進專案? 藉助統一的機器人控制解決方案,您可以擺脫這些問題,迎接更簡單的全新設計流程。統一機器人控制無需專用的機器人控制器和軟體,而是使用 Logix 控制器和 Kinetix® 驅動器直接控制機器人手臂。Logix 控制器負責機器人動態,整個程式在 Studio 5000® environment 中編製,以指導機器人的所有運動,並提供單一環境來完全控管包裝解決方案。使用統一的機器人控制,即可:

  • 透過將 Studio 5000 environment 作為所有系統控制的中心進行設計、驗證和試運轉,加快系統的發佈。
  • 利用精通 Studio 5000 environment、技術精湛的團隊,簡化工作流程並建立更多可支援的機器。
  • 透過取消專用機器人控制器,簡化機器設計並減少整體佔地面積。
  • 更輕鬆地交換資料,更妥善地同步機械手臂和周圍裝置,如獨立台車技術。
Loading
打造更精簡、更環保、更可擴充的機器
Chevron DownChevron Down

藉助我們的 On-Machine™ 產品組合,您可以利用分散式運動控制的強大功能,徹底改變下一台包裝機器的設計。採用分散式控制架構後,您就不必使用大型集中機殼裝有各種電氣元件,只需將裝置安裝在更方便使用者操作且有助於最佳化應用的現場位置。分散式設計還可以大幅減少部件的使用量,這意味著您可以在升級機器效能的同時,減少下一個物料表。

  • 減少機器佈線/終端套件最多 90%
  • 平均降低安裝成本達 30%
  • 透過使用更少的元件和提高能源效率,有效實現永續性目標
  • 透過減少或消除電氣外殼,提高單位面積的生產率
  • 採用可輕鬆擴充或調整的模組設計,擴大規模並保持靈活與彈性
Loading
利用仿效和模擬,自信地設計和部署系統
Chevron DownChevron Down

任何設計變更都會帶來一定程度的風險。通常,只能在機器實際製造完成、產品可以透過機器運作後才能開始控制測試。這可能導致意外、錯誤和代價高昂的重新設計或再製造。包裝自動化 OEM 可以透過在數位環境中對設計進行虛擬試運轉,降低風險並提高啟動可靠性,進而在訂購元件之前診斷並解決後期問題。使用我們的數位設計軟體解決方案,可以:

  • 在專案早期階段調整重要的控制程式設計任務,縮短設計時間及降低成本。
  • 運用虛擬試運轉,比以往更早診斷及修復問題,進而降低風險。
  • 透過模擬數位環境中的系統效能,以資料為導向做出決策。
  • 在線上系統正式上線前先進行不同生產情境的測試與驗證。
Loading
隨時隨地遠端存取,為您的機器提供支援
Chevron DownChevron Down

包裝自動化 OEM 在傳統上必須部署現場工作人員,才能提供支援,要不然就是使用單機撥接存取(不使用防火牆)這類方法。這些途徑可能效率低下、成本高昂,而且存在固有的安全風險。使用 FactoryTalk® Remote Access™,即使是最遠的機器也能輕鬆觸及,讓您可在適當的時間使用適當的技能和資源,而無須考量其物理位置。

  • 從世界任何地方將合適的專家連接至需要的系統,進而提高您的支援能力。
  • 節省差旅費用、等待時間和工作人員現場支援的長期承諾。
  • 滿足今日的資料需求,同時準備好迎接新興應用程式,例如擴增實境或虛擬實境 (AR/VR) 環境中的遠端支援。
  • 快速存取您的解決方案,同時滿足終端使用者的網路資安要求。
Loading

瞭解我們成效卓著的智慧包裝解決方案

領先業界的包裝 OEM 正利用更智慧的機器開創嶄新契機

您的客戶正在尋求創新的包裝機器,以推動實現其關鍵績效目標。攜手並進,我們可以透過包裝解決方案滿足、超越和改變客戶的期望,有效地最佳化營運、提高整體設備效率和推動盈利增長。

閱讀更多客戶個案研究

Loading
Loading
Loading

利用智慧安全技術提高生產力

滿足客戶對安全設計機器的需求

在當今的包裝環境中,安全不僅意味著簡單的硬防護和緊急停止裝置。您的客戶正在尋找創新的解決方案,以解決安全問題,最大限度地提高工人在所有機器情境中的生產力。

選擇我們的創新安全產品,您就可以在符合產業標準的同時,協助您的客戶提升安全性、效率和生產力。

從整合安全功能的控制器到存在感測安全裝置等,我們提供業內最廣泛的安全產品組合,幫助您改善機器的功能操作,同時提高人員安全、效率和生產力。

透過我們的安全解決方案,您可以:

  • 加強機器安全,幫助保護工人
  • 提高生產力
  • 縮短安全相關的停機時間
  • 改善合規
Loading

探索您所處產業的下個趨勢

食品飲料
生產線上的餅乾
食品飲料

利用可改善產量、生產力和效率的系統,來滿足快速變化的需求

家庭與個人用品
生產線的灌裝瓶
家庭與個人用品

重新構想解決方案,有效擴大生產規模、提高永續性並滿足複雜的法規要求

生物科技產業
實驗室的科學家正在研究藥丸
生物科技產業

滿足更快上市、個人化藥品和減少供應鏈中斷等需求

倉儲與配送
未來感十足的科技零售倉儲中的女工:員工在進行庫存盤點,同時透過數位化流程分析物流、配銷中心的貨物、紙箱、產品與配送資訊圖表
倉儲與配送

即使面臨技能短缺和更廣泛的生產需求,也能保持業務運轉

準備好諮詢 Rockwell Automation 顧問了嗎?

我們擁有產業專業知識,可以幫助您設計、實作自動化投資並提供相關支援。

與我們聯絡

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 包裝自動化系統 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose