Loading

製造與組裝 OEM 的解決方案

更智慧地設計並實現新世代的機器效能
將元件放置在 iTRAK 智慧軌道系統載具上的卡氏機器人
機械與設備製造商
  • 據點
  • 智慧機械與設備
    • 轉換與基材操控
    • 轉換與基材操控
    • 重工業設備
    • 重工業設備
    • 製造和組件
    • 製造和組件
    • 物料搬運處理
    • 物料搬運處理
    • 包裝
    • 包裝
    • 製程自動化
    • 製程自動化
    • 設計
    • 設計
    • 開發
    • 開發
    • 交付
    • 交付
    • 結合人力與技術
    • 結合人力與技術

您知道為廣大客戶建立快速、彈性設備類別有多麼重要。當中的挑戰無疑是平衡客戶在多個層面的需求:在預算和時間的限制下,達到最高效率, 而這就是我們的軟硬體解決方案可派上用場的時機。


使用仿效與模擬打破生產力障礙

作為領先的製造和組裝機器製造商,您不斷滿足新客戶的期望,同時致力於最佳化自身的營運。終端使用者希望您能夠找到不僅能改善循環時間,還能減少報廢並提高產量的系統。除此之外,您的工程團隊一直在尋求新方法來提高生產力,並加快專案的啟動和運作速度。 

這就是數位設計發揮作用的地方。我們的解決方案可協助您建立彈性設備類別,因應動態生產需求,同時提升您自身團隊的設計和工程生產力。  

數位仿效和模擬等功能可在虛擬環境中進行測試和迭代,其中設計樞紐成本更低。您可以查看在實際實作前,需要哪些控制和組態變更才能將整體設備效率最佳化。此外,您可以證明整體解決方案在建置前符合終端使用者規格,進而降低風險,並為所有人取得更優異的成果。

  • 在報價階段與潛在客戶合作,提高客戶滿意度
  • 在專案早期階段調整重要的控制程式設計任務,縮短設計時間及降低成本
  • 透過提早診斷和修復問題,並消除輸入/輸出 (IO) 檢查等多餘檢查,提高試運轉效率
  • 在線上系統正式上線前,先進行不同生產情境的測試與驗證
  • 透過使用虛擬環境在任何情境中進行測試,更有效地訓練團隊
Loading
Loading
Loading

製造與組裝 OEM 如何專注於未來?

雲端共用圖示

數位優先最佳化

在虛擬環境中更智慧地工作,並設計機器以善用資料的力量

Core network

彈性與模組化

提供可有效擴充至動態生產需求的系統

永續綠葉圖示

智慧型永續機器

善用資料將製程最佳化,並推動永續性工作

助您強化競爭優勢

瞭解我們的軟硬體技術如何協助您推動製程的創新、因應新客戶需求、改善解決方案產品,並締造差異化的價值。

部署更創新、更易於獲取資料的人機介面
Chevron DownChevron Down

有哪些方法可以部署更動態、更容易使用,且更符合客戶營運的人機介面解決方案? FactoryTalk® Optix™ 軟體優先考慮彈性和開放性,讓團隊能夠直覺地使用工作流程,並輕鬆存取關鍵的生產資料。此模組化、雲端型且獨立於平台的機制,可改變您的設計工作流程、提高工作效率,進而助您部署更創新的機器。瞭解 FactoryTalk Optix 如何幫助您:

  • 透過雲端直接從網頁瀏覽器設計和測試人機介面專案,或使用可安裝在桌面上的設計軟體。
  • 利用預先建立的資料庫和全面的圖形物件組(包括業界標準物件和 Rockwell Automation 標準資料庫),更快地建構專案。
  • 只需建立一次應用程式,就可以部署到任何裝置,採用全物件導向的圖形設計,可根據螢幕大小和比例變更自動調整內容位置。
Loading
提供革命性機器人效能
Chevron DownChevron Down

提供最佳化且直覺的製造與組裝機器,是維持競爭優勢的核心要素。透過我們的整合式機器人解決方案,您甚至可以簡化最複雜的機器設計開發,並建立比以往更容易同步與協調的連線系統。探索如何充分發揮機器人系統的潛力,並:

  • 藉由妥善地整合機器人與其他運動裝置,打造更快、更有彈性的機器
  • 使用單一環境加速啟動系統,實現全系統控制
  • 透過更簡單、更易於使用的設計提升客戶價值
  • 為精通 Studio 5000 environment 的人員增加機器人功能,強化團隊的能力
Loading
實現更簡單、更永續的機器
Chevron DownChevron Down

不論是金屬沖壓、組裝汽車零件、製造半導體晶圓或組裝醫療裝置,客戶都需要能快速因應瞬息萬變需求的高效能設備類別。更多模組化、彈性的機器可以提供協助。 

使用 On-Machine™ 解決方案,您可以建立可擴充的系統,以推動生產力、提高獲利能力並降低客戶的整體風險。瞭解透過現場安裝自動化技術,您可以如何取得下列成果:

  • 以更少的元件和更少的配線,簡化機器設計並降低安裝成本
  • 透過減少面板和整體機器大小,來最佳化地面空間
  • 縮小物料表大小,並移除能源密集型溫度控制,以推動永續性目標
  • 透過擴充或調整系統,而無需重新設計面板,幫助客戶在能獲利的情況下適應新需求
  • 設計更智慧、更環保的機器,有能力提供有關能源使用和生產力的實用資料見解
Loading
運用智慧材料移動,提升全系統效能
Chevron DownChevron Down

嚴謹的流程和漫長的運輸時間對客戶有廣泛的影響,並且可能區分開是否採用機器抑或將投資轉至其他地方。使用我們的獨立台車技術和 AMR 技術,您可以智慧地移動元件,並在自家系統中釋放新的效能、可靠性和彈性。  

  • 透過更快的移動和自動路由提高產量
  • 無需額外生產線,即可滿足高混合生產需求
  • 改善彈性運作,讓短時間運作更具獲利能力,並在標準運作中擴大利潤
  • 透過更智慧的機器間運輸,提高多個製程的生產力
Loading
在雲端中妥善設計
Chevron DownChevron Down

如果團隊可以無縫協作,使用始終是最新的軟體來設計自動化系統,並根據您的需求變化輕鬆進行擴充,會怎麼樣? FactoryTalk Design Hub 軟體可將您的設計工作流程帶入雲端,簡化軟體管理,並為員工提供加速設計、精煉和創新所需的工具。 在日益複雜的工業環境中,FactoryTalk Design Hub 提供一種更簡單的方法,來實現推動業務發展所需的創新。

  • 不論地理位置為何,都能與團隊成員無縫協作
  • 透過永遠上線的更新和內建的版本控制,減少對多個版本設計軟體的需求
  • 依您的需求比例擴充軟體
Loading
改善生產力與安全
Chevron DownChevron Down

當運作時間仍為一大關鍵,而員工則被要求與自動化系統更密切地互動時,機器製造商必須考慮安全該如何在自家生產的所有產品中發揮作用。選擇我們的創新機器安全解決方案,您就可以在符合產業標準的同時,協助客戶提升安全性、效率和生產力。探索我們的機器安全解決方案如何協助您:

  • 透過智慧裝置擴展您的競爭優勢,妥善符合規範並最佳化生產力
  • 結合安全與標準控制的整合式安全解決方案,簡化設備類別架構
  • 運用我們全方位的技術產品組合與安全服務,滿足您的整體機器安全需求 
  • 採取全方位的方法,共同改善安全性與資安
Loading

查看我們實際的製造與組裝解決方案

領先的製造與組裝 OEM 正在重新定義機器效能

最創新的製造與組裝機器製造商信任 Rockwell Automation 技術能夠提供成果,並幫助他們締造佳績。探索我們的解決方案如何協助您設計更智慧的製程、最佳化製程、促進創新並提升獲利能力。 

閱讀更多客戶個案研究
Loading
Loading
Loading

探索您所處產業的下個趨勢

電動汽車鋰電池組與電源接線的特寫
電動車電池

以快速、彈性和智慧的方式,推動大容量電池生產。

進一步瞭解
在道路上行駛迎向日落的汽車
汽車及輪胎

在顛覆與速度舉足輕重的快節奏產業中,引領下個時代的設備類別。

進一步瞭解
煉金廠的鋼鐵生產
金屬

運用能帶來新見解的現代化解決方案,在金屬加工製程的每個階段締造價值。

進一步瞭解
醫療設備
醫療設備

在需要安全和準確度的產業中,改善品質、合規性和上市時間。

進一步瞭解
半導體
半導體

打造更安全、更節能的設備,並推動半導體產業的發展。

進一步瞭解
準備好諮詢 Rockwell Automation 顧問了嗎?

我們擁有產業專業知識,可以幫助您設計、實作自動化投資並提供相關支援。

與我們聯絡

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 製造與組裝 OEM 的解決方案 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose