Loading

FactoryTalk® Analytics

Uma plataforma de análise de pilha completa feita para você alcançar seus resultados industriais
Engenheira observando o FactoryTalk Analytics em seu monitor
InnovationSuite
  • FactoryTalk® Analytics
  • Thingworx IIoT
  • Realidade aumentada

O FactoryTalk® Analytics™ fornece aos profissionais de manufatura industrial um espectro completo de soluções analíticas descritivas a prescritivas, tendo em vista o alcance dos resultados de negócios, como a OEE (Eficiência Geral do Equipamento), redução do tempo de parada não programada e a melhoria da qualidade ou do processo.

Os clientes se beneficiam de uma jornada de serviços completa, desde a configuração de uma base sólida de gestão de dados industriais até visualizações de operações em um painel de controle único; mashups de dados colaborativos para criar e implantar o aprendizado de máquina de autoatendimento ou modelos analíticos no controlador, na borda ou na nuvem. Com ferramentas visuais, a capacidade de colocar a ciência de dados nas mãos de especialistas na área e modelos analíticos inovadores para gerar resultados comprovados, todo o fluxo de trabalho de aprendizado de máquina tem suporte dos dados ao valor para abordar a manutenção preventiva, detecção de anomalias e uso de controle de processo de modelo casos.

O FactoryTalk Analytics também se integra perfeitamente às soluções de realidade aumentada do InnovationSuite e do sistema de execução de manufatura para trazer informações acionáveis para o chão de fábrica e otimizar as operações da cadeia de fornecimento em nível empresarial.

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Industrial Analytics: histórias de sucesso de clientes

Ouça o que nossos usuários estão dizendo. Os clientes compartilham suas próprias experiências, como aumento da visibilidade, otimização de dados, acesso remoto e retorno do investimento, com soluções analíticas.


Impulsione resultados de negócios reais para obter êxito

Máquina de lotes

Monitoração do desempenho dos ativos

Não importa o seu setor, é essencial melhorar continuamente a visibilidade da utilização dos ativos de sua fábrica com alta despesa de capital, pois eles são um de seus maiores investimentos. Nossas soluções robustas de análise ajudam a rastrear e monitorar os principais indicadores de desempenho dos ativos (tempo de parada não programada, desperdício e contagens de produção dos ativos, incluindo a eficiência geral do equipamento (OEE)) de maneira inteligente e em tempo real. As informações de monitoração de desempenho ajudam a promover melhorias na utilização, confiabilidade e eficiência do sistema, enquanto aumentam a longevidade do equipamento.

Polegares para cima

Controle de qualidade

Problemas de qualidade não detectados em cenários de produção de alta velocidade afetam sua marca quando o produto chega às prateleiras, mas não precisa ser assim. Além disso, o alto desperdício de sucata ou o uso de energia geralmente criam problemas de compatibilidade de qualidade nas operações da planta. Ao reunir automaticamente o contexto de dados detalhados de TO na borda, é muito mais fácil identificar a causa de um problema de qualidade na própria origem. Também é possível atender aos requisitos de eficiência energética e redução de sucata, em escala, no processo de produção.

Três garrafas em um transportador

Otimização da rentabilidade

Os fabricantes industriais devem encontrar um equilíbrio preciso entre velocidade e rentabilidade para maximizar o volume de produção. Para tanto, é necessário um sistema automatizado e altamente responsivo para controlar os processos de manufatura. A análise de borda prescritiva pode ajudar ao aplicar percepções corretivas à camada de controle em ambientes de baixa latência, para que você possa responder às mudanças rapidamente. As informações também podem ser integradas aos sistemas de gestão de produção e negócios para ajudar a aumentar as taxas de produção.

O diferencial da Rockwell Automation

Engrenagem

Percepções de qualidade superior

Gere percepções de alta qualidade com o FactoryTalk Smart Object™ que preenche automaticamente o contexto crítico de TO em um modelo de informação de TI/TO comum

Laptop com setas para frente e para trás

Soluções compactas para cientistas de dados

Capacite engenheiros ou profissionais de TO para criar e executar modelos de ML sofisticados em vários locais da fábrica com a experiência existente

Pessoa usando um capacete de realidade virtual e pressionando um botão

Aplique percepções na borda

Aplique percepções prescritivas em tempo real no chão de fábrica por meio de uma integração de realidade expandida e de uma malha rígida de realimentação no nível do controlador

Fábrica

Integração de sistemas de execução de manufatura

Otimize a cadeia de fornecimento de manufatura aplicando percepções operacionais em toda a empresa no sistema de execução de manufatura e no MOM

Projetado para os usuários

Pessoa com um robô

Engenheiros

Os engenheiros e profissionais de TO podem aproveitar as soluções prontas para cientistas de dados desenvolvidas para dispositivos, linhas ou fábricas, sem precisar aprender novas habilidades. Eles podem gerar percepções operacionais superiores ao controlar a estrutura e a frequência dos dados contextuais de TO coletados. As percepções podem ser absorvidas via interfaces homem-máquina ou AR/VR e aplicadas à Rockwell Automation ou a controladores de terceiros.

Pessoa no computador

Cientistas de dados

Em vez de consumir ciclos na coleta de dados de qualidade, os cientistas de dados e analistas de TI podem finalmente controlar a criação dos modelos ideais de ML com plataformas de pilha aberta, gerenciar o ciclo de vida do modelo de ponta a ponta e ter a flexibilidade de implantá-los na borda ou na nuvem, revelando percepções empresariais revolucionárias.

Pessoa no computador usando um capacete

Gerentes de fábrica

Com o apoio do FactoryTalk Analytics, os gerentes de fábrica podem ter certeza de que a alocação e a utilização de recursos serão otimizadas no chão de fábrica, juntamente com a longevidade dos ativos, a qualidade do produto e o desperdício de sucata, de modo que a fábrica esteja sempre alcançando um desempenho superior em todos os níveis.

Grupo de pessoas

Executivos

Os executivos podem se manter no topo do desempenho nos negócios em todas as fábricas, regiões e em nível empresarial para obter mais lucros, forte competitividade e liderança de mercado. Ao acelerar a convergência de TI/TO, eles podem comparar benchmarks de desempenho entre fábricas e dar vida à empresa inteligente.


Explore os produtos em nossa plataforma analítica

Gestão de dados

Logotipo do FactoryTalk Edge Gateway

Descubra percepções de nível empresarial utilizando seus dados industriais

O FactoryTalk Edge Gateway™ é uma solução de gateway industrial de borda que acelera a convergência de TI/TO agregando dados de fontes industriais heterogêneas e sistemas de controle ou automação, descobre automaticamente os dados de TO contextualizados em altas velocidades e os empacota em um modelo de informações comum de TI/TO que os engenheiros de controle podem configurar.

Saiba mais


Visualização do Analytics

Logotipo do FactoryTalk Analytics DataView

Transforme os dados industriais em percepções significativas para o pessoal de TO

O FactoryTalk Analytics DataView aumenta a visibilidade da linha, do chão de fábrica, da fábrica e do desempenho da empresa. O profissional de TO pode extrair dados de interesse de praticamente qualquer fonte — sistemas de controle programáveis ou distribuídos, historiadores, sistemas de execução de manufatura e aplicativos corporativos — em suas operações, adicionar contexto, combinar conjuntos de dados e gerar rapidamente informações práticas por meio de storyboards.

Saiba mais

Logotipo do FactoryTalk Metrics

Melhore a eficiência geral do equipamento com relatórios personalizáveis e de autoatendimento

O FactoryTalk Metrics é uma solução de Eficiência Geral do Equipamento para monitoração e análise eficazes dos equipamentos da fábrica. Ele analisa os dados críticos do equipamento para revelar novas formas de aumentar a produção, reduzir custos e melhorar a qualidade usando recursos existentes. Além dos principais indicadores de desempenho de alto nível, ele fornece o "motivo" de descobrir e quantificar as causas reais do tempo de parada não programada.

Saiba mais


Inteligência artificial & aprendizado de máquina

Logotipo do FactoryTalk Analytics LogixAI

Capacite o pessoal de TO com IA pronta para usar para detecção de anomalias e Soft Sensors

O FactoryTalk Analytics LogixAI® permite que operadores e técnicos aproveitem o aprendizado de máquina automatizado em dispositivos da Rockwell Automation em ambientes de baixa latência, sem precisar aprender habilidades de ML. A solução pronta para cientistas de dados é incorporada em um controlador de borda e automaticamente cria ou mantém modelos de aprendizado de máquina com base na física para detectar anomalias em tempo real usando Soft Sensors.

Saiba mais

Logotipo do FactoryTalk Edge ML

Capacite o pessoal de TO para aproveitar o aprendizado de máquina em ambientes de borda de baixa latência

O FactoryTalk Analytics Edge ML permite que o profissional de TO usufrua dos modelos de ML e pipelines de dados na borda industrial, enquanto aproveita sua experiência em manufatura. Eles podem melhorar continuamente as operações implantando modelos que detectam anomalias por meio de realimentação do controlador baseado em eventos — tudo isso em hardware de baixo impacto e em latências baixas.

Saiba mais

Logotipo do Pavilion8

Otimize os processos de fabricação para maximizar a rentabilidade da fábrica, melhorar a qualidade e diminuir os riscos

O MPC (controle de modelagem preditiva) Pavilion8® da Rockwell Automation é uma camada de inteligência sobre os sistemas de automação que continuamente ajuda as fábricas a obter reduções de custos, diminuição de emissões, qualidade consistente e aumento de produção ao usar modelos de processo precisos e de altíssima fidelidade.

Saiba mais


Estudos de caso do cliente: Analytics em ação

 

Transformação digital na Eli Lilly and Company
Homem trabalhando em um tablet em uma fábrica de produtos farmacêuticos
Estudo de caso
Transformação digital na Eli Lilly and Company

Na Eli Lilly and Company, as organizações de TI e TO trabalharam juntas por mais de uma década para ajudar a fabricar remédios sempre com qualidade e com a segurança em primeiro lugar.

Ler agora
Cytiva: dando vida à manufatura digital
Biofarmacêutico funcionário observando resultados em um microscópio
Estudo de caso
Cytiva: dando vida à manufatura digital

Como ajudar os fabricantes do setor biofarmacêutico a aproveitar processos digitais, compartilhar dados e reduzir anos de tempo de lançamento no mercado.

Ler agora
Ecolab se transforma em uma Connected Enterprise
Homem com roupas médicas lavando as mãos
Estudo de caso
Ecolab se transforma em uma Connected Enterprise

Empresa líder em soluções de prevenção de infecções e higiene da água está aprimorando a consistência e a conectividade em 130 fábricas.

Ler agora
Metso: conquista uma mina autônoma utilizando a Internet das coisas industrial
Fábrica de processamento de minerais
Estudo de caso
Metso: conquista uma mina autônoma utilizando a Internet das coisas industrial

A fábrica de processamento de minerais economiza centenas de milhares em gastos desnecessários com a manutenção preventiva baseada em IA.

Ler agora

Casos de uso da indústria

Como aproveitar os dados para solucionar desafios únicos

Copo de bebida

Alimentos e bebidas

Para ter êxito, a indústria de alimentos & bebidas deve cumprir com regulamentações rigorosas de segurança alimentar, atender à crescente demanda dos consumidores, enfrentar a concorrência do mercado e operar com margens estreitas. Assim, os fabricantes são forçados a observar os dados de suas fábricas mais atentamente para explorar oportunidades de otimização de produção. O FactoryTalk Analytics pode ajudar a reduzir a variabilidade de lotes de alimentos, examinar a validade para fins de segurança e monitorar a temperatura dos alimentos para oferecer um armazenamento seguro. O Analytics também pode ajudar no controle de excedentes e lacunas de fornecimento para evitar futuras inconsistências de abastecimento e demanda, reduzindo os custos.

Descubra nossa experiência na área

Símbolo do DNA

Ciências da vida

O setor de ciências da vida tem o desafio de acelerar o processo de comercialização de medicamentos, avaliar os riscos aos pacientes, prever a demanda e otimizar a produção para evitar faltas de estoque. Os recursos de análise preditiva do FactoryTalk Analytics são muito eficientes na análise de equipamentos, previsão de tendências e mineração de dados. Por exemplo, informações contextualizadas sobre qualidade e desvios de lote podem ajudar a acelerar a compatibilidade e a conformidade a um custo mais baixo, aumentar a rentabilidade e melhorar a utilização. A mineração de dados com êxito para encontrar desvios de temperatura, tempo de exposição à refrigeração ou outros eventos anormais também pode minimizar o tempo pelo qual os lotes são retidos antes do lançamento. Com informações de qualidade acessíveis, você pode facilmente usar a análise para obter produtividade e melhorias em processos proativos.

Descubra nossa experiência na área

Carro

Automotiva

A indústria automotiva e de pneus precisa de operações de produção inteligentes, flexíveis e de baixo custo para se adaptar à demanda do consumidor, à força de trabalho remota/em mutação e às pressões de custos da concorrência global e de uma economia cada vez mais adversa. As soluções FactoryTalk Analytics podem gerar percepções operacionais críticas para prever as necessidades de manutenção e otimizar a produção de mixes de pneus de longa duração e novos SKUS para atender à demanda, permitindo melhores decisões de projeto, operação e manutenção. Esteja você realocando recursos ou transferindo suas operações, as funcionalidades analíticas da Rockwell Automation podem transformar processos para reduzir o tempo de parada não programada, otimizar as velocidades de produção e melhorar a qualidade para dimensionar rapidamente suas operações.

Descubra nossa experiência na área


Seu parceiro confiável de transformação digital

 

Agende um Workshop de Valor

Soluções industriais inovadoras por mais de 100 anos

A Rockwell Automation está na vanguarda da inovação industrial desde 1903, com foco em moldar a transformação digital para empresas de manufatura discreta ou de processo nas últimas décadas. Como uma fabricante de larga escala, adotamos a transformação digital com êxito em nossas 20 instalações globais que produzem 400 mil SKUs, acelerando nosso tempo de lançamento no mercado, reduzindo os prazos de entrega pela metade e melhorando a produtividade anual em 4% a 5%. Estamos fortemente posicionados para apoiar seu sucesso de transformação digital devido aos nossos relacionamentos de longa data com OEMs e fabricantes de máquinas.

Parceiros estratégicos e melhores do setor na intersecção de TI e TO

Nossas alianças estratégicas abrangem toda a amplitude de funcionalidades que englobam o espectro de TI e TO, o que nos permite revolucionar a convergência de TI/TO para centenas de empresas industriais globais. Nós pré-integramos perfeitamente a análise e a pilha de tecnologia com as melhores soluções de parceiros, incluindo as desenvolvidas pela PTC e Microsoft. Além disso, nossa tecnologia FactoryTalk Smart Object™ disponibiliza automaticamente os dados contextuais de TO aos aplicativos de TI por meio de um modelo de informações comum, reduzindo os esforços de preparação de dados em 70%.

Portfólio de classe internacional de soluções de análise industrial comprovadas

Nas últimas quatro décadas, entregamos com êxito centenas de implementações de análise industrial para dezenas de casos de uso de alto impacto, com centenas de milhares de usuários em vários setores em todo o mundo. Nossas soluções de relatório de análise avançado oferecem uma jornada completa ao cliente, desde o estabelecimento de uma base sólida de gestão de dados industriais a exibições em um painel de controle único, para implantar modelos de aprendizado de máquina de autoatendimento na borda ou na nuvem. Nossos clientes rotineiramente obtêm resultados sólidos, como um aumento de US$ 2,5 milhões na receita, um aumento de 15% nas taxas de produção e redução de 42% na variabilidade da qualidade.

Serviços de implementação e consultoria incomparáveis

Acreditamos que uma estratégia empresarial de ponta a ponta e os serviços de consultoria em tecnologia são fundamentais para a entrega de resultados importantes. Nós abrangemos tudo — software, hardware, implementação, suporte, serviços e um amplo ecossistema de parceiros — eliminando a desconexão entre vários solution providers. Cada implementação de cliente incorpora aprendizados de nosso impressionante portfólio de implementação de análise. Nossa abordagem de consultoria integrada não somente ajuda você a cumprir com seus principais objetivos de negócios, mas também a dimensionar o impacto da transformação digital com casos de uso futuros.

Pronto para pedir seu software?

Opções de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opções de pedido

Você pode comprar software e serviços de assinatura em um só lugar.

Explore nossas opções de pedido
Fale com um consultor
DistributorDistributor
Fale com um consultor

Trabalhe com o consultor de vendas local da Rockwell Automation para discutir seus requisitos de software.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
Conheça o software FactoryTalk Edge Gateway
Dentro de uma instalação industrial
Vídeo
Conheça o software FactoryTalk Edge Gateway

Crie uma base de dados industriais que habilite percepções de negócios e tenha excelência operacional.

Assista agora
O FactoryTalk InnovationSuite simplifica a integração
Gráficos sobre a eficiência geral do equipamento do software FactoryTalk InnovationSuite
Vídeo
O FactoryTalk InnovationSuite simplifica a integração

Simplifique o modo como sua empresa gerencia os dados e permite a todos acessar, compreender e aproveitar facilmente as informações necessárias para tomar decisões.

Assista agora
Georgia-Pacific cria uma força de trabalho conectada
Mulher transferindo sacolas de um carrinho de compras para dentro do porta-malas de um veículo
Estudo de caso
Georgia-Pacific cria uma força de trabalho conectada

A Georgia-Pacific está se mantendo competitiva em virtude do elevado número de aposentadorias, criando uma força de trabalho mais conectada.

Ler agora
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk InnovationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk® Analytics Chevron RightChevron Right