Loading

FactoryTalk Analytics LogixAI

Capacite o pessoal de TO com IA pronta para usar para detecção de anomalias e Soft Sensors
Funcionário observando o software em um monitor em sua estação de trabalho
OperationSuite
    • Overview
    • Sistema de execução de manufatura Plex
    • Sistema de execução de manufatura Plex
    • Monitoração de produção Plex
    • Monitoração de produção Plex
    • Sistema de gestão de qualidade Plex
    • Sistema de gestão de qualidade Plex
    • Sistema de execução de manufatura para a indústria automotiva
    • Sistema de execução de manufatura para a indústria automotiva
    • Sistema de execução de manufatura para produtos embalados para o consumidor
    • Sistema de execução de manufatura para produtos embalados para o consumidor
    • Sistema de execução de manufatura para o setor de ciências da vida
    • Sistema de execução de manufatura para o setor de ciências da vida
    • Sistema de execução de manufatura para metais
    • Sistema de execução de manufatura para metais
  • FactoryTalk Edge Gateway
    • Overview
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • Overview
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • RSView®32 para FactoryTalk® View SE
    • RSView®32 para FactoryTalk® View SE
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • Gestão de thin clients ThinManager
    • Gestão de thin clients ThinManager
    • Comunicações industriais
    • Comunicações industriais
    • MPC Pavilion8
    • MPC Pavilion8
    • Acesso remoto para equipamentos industriais
    • Acesso remoto para equipamentos industriais

Muitas tecnologias de análise existentes exigem uma ampla experiência em ciência de dados e processos industriais, o que impede que muitos profissionais de TO aproveitem a análise básica no chão de fábrica. E se você pudesse aproveitar o poder do aprendizado de máquina para prever anomalias ou estimar variáveis operacionais em seus processos de produção? E se você pudesse fazer isso sem a ajuda de um cientista de dados?

Nosso módulo do FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® vira o jogo ao empregar análises na aplicação de controle para alcançar a melhoria do processo. Este módulo add-on para os controladores ControlLogix® se encaixa diretamente em um rack de controle e transmite os dados do controlador pelo backplane para criar modelos preditivos. Ele pode monitorar continuamente uma operação de produção, detectando anomalias em relação ao seu entendimento derivado, capacitando os operadores e técnicos a aplicar facilmente os conceitos de aprendizado de máquina para se anteciparem aos problemas de qualidade do produto e ajudarem a proteger a integridade do processo, tudo isso sem ter que desenvolver, validar ou manter algoritmos de aprendizado de máquina internos.


Mecanismo de modelagem avançado

O poder do FactoryTalk Analytics LogixAI vem de um mecanismo de modelagem voltado para casos de uso relacionados à detecção de anomalias e detecção suave. Para a detecção de anomalia, as previsões permitem que um cliente aja antes de um desvio de uma referência. Para a detecção suave, as previsões permitem que um cliente preveja valores operacionais no lugar de uma leitura manual ou onde não é possível implantar um sensor ou instrumento. Em ambos os casos, os clientes podem aproveitar a melhoria da rentabilidade da qualidade, o aumento da utilização de ativos e o aprimoramento de aprendizados específicos para sua jornada de excelência operacional.

FactoryTalk Analytics LogixAI: aprendizado de máquina e Logix
Ícones do FactoryTalk Analytics LogixAI aparecendo no software
Vídeo
FactoryTalk Analytics LogixAI: aprendizado de máquina e Logix

E se você pudesse prever anomalias para prevenir tempo de parada não programada ou perdas?

Assista agora

Casos de uso de otimização do processo

Engenharia digital

Detecção de anomalia

Descubra o que é normal e encontre desvios

Em vários setores de manufatura, as lâminas são usadas para operações de corte e seu cegamento pode ser correlacionado a determinados parâmetros de acionamento. Por exemplo, o torque de acionamento pode ser considerado uma variável de controle e ser associado a variáveis manipuladas, como a velocidade do transportador. Um modelo pode ser criado para aprender a natureza física do processo que afeta o torque de acionamento, resultando em uma anomalia detectada quando a lâmina está prestes a ficar cega. O alerta proativo pode ser usado para agendar o tempo de parada para substituir a lâmina.

Manutenção preventiva

Soft Sensor

Valores estimados de dados incompletos

Os parâmetros de qualidade, como a umidade final nos produtos embalados, podem ser correlacionados a uma vida útil mais longa e maior satisfação do cliente. Para medir os valores reais de um produto acabado, os fabricantes são pressionados a confiar na realização de medições manuais que destroem os produtos vendáveis. Em vez disso, a adoção da inteligência de aprendizado de máquina do módulo add-on do FactoryTalk Analytics LogixAI no rack de controle oferece a capacidade de analisar variáveis de ativos de linha, como pulverizadores, secadores e queimadores, para prever uma medição virtualmente. Os trabalhadores podem, então, ser notificados sobre os problemas configurando alarmes em uma IHM (interface homem-máquina) ou painel.


Casos de uso da indústria

Contorno preto de um carro

Indústria automotiva e de pneus

Impulsione a produtividade e a consistência

Na indústria de pneus, a máquina de fabricação de pneus é um equipamento fundamental no processo de manufatura e exige a adesão rigorosa dos limites de tolerância durante a emenda de fio do pneu. Tradicionalmente, os ajustes de emenda de fio dos pneus são realizados manualmente para reduzir eventos “fora da tolerância”. Utilizando a capacidade de ML do FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®, em combinação com as soluções FactoryTalk Edge Gateway e ControlLogix®, ajustes automatizados podem ser feitos de modo consistente por meio de uma abordagem inovadora de aprendizado de malha fechada para obter as melhores emendas de fio possíveis. Isso pode produzir mais pneus por dia por máquina sem despesas de mão-de-obra/operacionais adicionais, gerando mais lucro.


Qual é sua vontade de aprender?

Grandes, pequenos ou intermediários, confira uma variedade de recursos para ajudar você a maximizar seu sucesso.

Publicações sobre o módulo LogixAI

Confira a Literature Library para encontrar uma ampla seleção de publicações que dão respaldo ao FactoryTalk Analytics LogixAI e às nossas diferentes ofertas de software.

Exibir Publicações
Vídeos sobre o módulo LogixAI

Assistir um vídeo geralmente é a maneira mais fácil de processar novas informações. Deixe-nos ajudar. Confira esses vídeos sobre o FactoryTalk Analytics LogixAI. Leve sua experiência de aprendizado para o próximo nível.

Exibir vídeos agora
Compatibilidade do software e downloads

Você quer saber como os diferentes produtos de software interagem? Ou deseja comparar recursos e funcionalidades? Encontre informações e downloads, incluindo software, firmware, notas da versão, drivers e ferramentas.

Saiba mais

Pronto para pedir seu software?

Opções de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opções de pedido

Você pode comprar software e serviços de assinatura em um só lugar.

Explore nossas opções de pedido
Fale com um consultor
DistributorDistributor
Fale com um consultor

Trabalhe com o consultor de vendas local da Rockwell Automation para discutir seus requisitos de software.

Fale conosco

Recomendado para você

Otimize seu processo de produção
Engenheiro observando o software em um tablet, dentro de uma área de produção
Webinar
Otimize seu processo de produção

Tenha percepções mais aprofundadas de suas operações usando um moderno sistema de execução de manufatura com análise de tomada de decisões.

Assistir ao Webinar
FactoryTalk MaintenanceSuite
Funcionário observando o software em seu tablet
Software
FactoryTalk MaintenanceSuite

O FactoryTalk MaintenanceSuite oferece os principais recursos para o gerenciamento das áreas mais críticas da sua operação.

Início
Lançamento de módulo de IA melhora a produção industrial
Funcionário observando um dispositivo móvel
Comunicado à imprensa
Lançamento de módulo de IA melhora a produção industrial

Os trabalhadores do setor industrial agora podem usar os dados de seus equipamentos com mais facilidade para prever problemas de produção e melhorar os processos.

Ler agora
FactoryTalk Analytics Edge ML
Dois profissionais trabalham juntos usando um tablet, dentro de um ambiente de chão de fábrica. Um homem está vestindo uma camisa da Rockwell Automation
Software
FactoryTalk Analytics Edge ML

Ao capacitar profissionais de TO com análises, este software transforma o aprendizado de máquina e os pipelines de dados visuais em sua vantagem de manufatura.

Comece agora mesmo
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics LogixAI Chevron RightChevron Right