Channel 보기
채널 보기를 사용하여 다음 작업을 완료하십시오.
- 각 채널에 대한 통신 파라미터를 설정합니다.
- Generic ASCII 채널 파라미터를 설정합니다.
- Modbus Master/Slave 채널 파라미터를 설정합니다.
Channel 보기

파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Baud Rate | 시리얼 포트의 통신 속도를 지정합니다. |
|
Data Bits | 문자당 데이터의 비트 수를 지정합니다. |
|
Parity | 데이터 무결성을 확인하기 위해 전송되는 데이터의 패리티를 지정합니다. |
|
Stop Bits | 전송되는 각 데이터 값에 대한 정지 비트 수를 지정합니다. |
|
Serial Media | 채널의 시리얼 포트에 연결된 미디어가 RS-232C, RS-422 또는 RS-485인지 여부를 결정합니다. |
|
Duplex | 채널에서 사용되는 핸드쉐이킹을 지정합니다.
팁:
Full Duplex 및 Half Duplex는 시리얼 미디어가 RS-232C로 설정된 경우에만 사용 가능합니다.
|
|
Continuous Carrier | 데이터가 전송되지 않은 경우에도 캐리어 주파수를 전송할 것인지 여부를 결정합니다. Half Duplex 통신에서 연속 캐리어를 사용하려면 확인란을 선택하십시오.
팁:
이 확인란은 Duplex가 Half Duplex로 설정된 경우에만 사용 가능합니다.
| – |
RTS Send Delay | RTS 신호가 켜지는(20 ms) 시점과 데이터가 전송되는 시점 사이의 지연 시간(20ms)을 지정합니다.
팁:
이 파라미터는 시리얼 미디어가 RS-232C로 설정된 경우에만 지연 시간을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
| 0~32,767 (기본값은 0) |
RTS Off Delay | 마지막 문자가 전송된 시점과 RTS 신호가 꺼지는 시점(낮음) 사이의 지연 시간(20ms)을 지정합니다.
팁:
이 파라미터는 시리얼 미디어가 RS-232C로 설정된 경우에만 지연 시간을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
| 0~32,767 (기본값은 0) |
DCD Wait Delay | 패킷을 삭제하기 전에 데이터 캐리어 감지(DCD)가 비활성화될 때까지 기다리는 시간(초)을 보여줍니다. | 0~255 (기본값은 1) |
의견을 작성 부탁드립니다.