Modbus Master 보기

Modbus 마스터 보기를 사용하여 마스터 장치로서 Modbus 통신에 대한 설정을 구성합니다.
Modbus Master 보기 예
Modbus Master 보기 파라미터
파라미터
정의
사용 가능한 선택 사항
Modbus Format
Modbus 전송 형식이 Modbus RTU(Remote Terminal Unit) 또는 Modbus ASCII인지 여부를 결정합니다.
  • 0 = RTU(기본값)
  • 1 = ASCII
Response Timeout
새 전송을 시작하기 전에 Modbus 클라이언트가 서버로부터 응답을 기다리는 최소 시간을 정의합니다.
0~3,600,000 (x1 ms) (기본값 = 200)
Broadcast Pause
데이터 브로드캐스트 이후의 지연을 지정합니다.
0~3,600,000 (x1 ms) (기본값 = 200)
Inter-frame Timeout
RTU에 대한 데이터를 수신하기 위한 최대 지연 시간을 지정합니다.
0은 유효한 값이 아닙니다.
최대 값을 확인하려면 표 2표 3을 사용하십시오.
Retry Count
요청을 재시도할 최대 횟수를 지정합니다.
0~127 (기본값 = 0)
Diagnostics
컨트롤러 상태가 온라인이면 Diagnostics 대화상자를 열어 Modbus Master를 사용한 성능 및 에러 관리를 위한 진단 카운터를 확인하십시오.
프레임 간 타임아웃 최소값(10 비트)
Baud Rate
기본값
유효 범위(μs)
1200
58000
29000~65535000
2400
28000
14000~65535000
4800
14400
7200~65535000
9600
7200
3600~65535000
19200
3500
1750~65535000
38400
3500
1750~65535000
57600
3500
1750~65535000
115200
3500
1750~65535000
프레임 간 타임아웃 최소값(11 비트)
Baud Rate(데이터 전송 속도)
기본값
유효 범위(μs)
1200
64000
32000~65535000
2400
32000
16000~65535000
4800
16000
8000~65535000
9600
8000
2000~4000
19200
3500
1750~65535000
38400
3500
1750~65535000
57600
3500
1750~65535000
115200
3500
1750~65535000
Diagnostics를 선택하면 Modbus Master 채널의 진단 정보를 볼 수 있습니다.
Modbus Master Channel Diagnostics 대화상자 예
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal