ついに。リアルタイムのプロセス、電力、およびモータ制御データが一元化
誰もが、問題は目に見えなければ解決できないことを知っています。統合型産業用制御システムを使用すると、リアルタイムのプロセス制御とパワー制御データを1つのプラットフォームで簡単に入手できます。また、リアルタイムの生産とエネルギーの洞察を1カ所で可視化することで、プラントの効率、生産性、収益性が向上します。
誰もが、問題は目に見えなければ解決できないことを知っています。統合型産業用制御システムを使用すると、リアルタイムのプロセス制御とパワー制御データを1つのプラットフォームで簡単に入手できます。また、リアルタイムの生産とエネルギーの洞察を1カ所で可視化することで、プラントの効率、生産性、収益性が向上します。
生産性とコスト削減を加速します。
統合制御システムの支援内容:
従来、プラントは独立した制御システムを使用して設計され、プロセス制御の管理と配電およびモータ制御を分離していました。
しかし、この分離により複雑さ、リスク、コストが増大します。プラントエンジニアは、複数のシステム、システム間接続、およびインターフェイスを設計および保守する必要があります。さらに、運用の全体像を把握することは困難です。
当社にお任せください。当社の産業用制御システムは、設計を合理化し、設備投資および運用上の大幅な節約を実現する統合アーキテクチャを提供します。統合システムの支援内容:
ウェビナーに参加する: 3つの新しいグリーンフィールドとプラント拡張のアイデア
統合アーキテクチャで生産性を向上させ、コストを削減し、プロジェクトリスクを軽減する方法をご覧ください。適切なテクノロジを導入することで、単一のプラットフォームでプロセスとパワー制御、予測分析、AIツール、機械学習(ML)、エネルギー管理を接続できます。こちらをクリックしてください!
当社の統合プラットフォームは、グリーンフィールドプロジェクトと既存のプラント運用の両方を目的として設計されています。貴社をデータ活用のプロセスや電力に関する洞察と結びつけることで、生産性の向上など、さまざまなメリットをもたらします。1つのターンキー契約で、以下のサポートを提供します。
市場投入への時間が短くなります。 複数のシステムを、プロセス制御、配電、およびモータ制御の視覚化を1つのHMIに統合する1つの構成済みプラットフォームに置き換えます。
システムを管理します。 使用するプラットフォームは1つだけ。ネットワーク、視覚化、アーカイブおよび報告書作成に使用できます。当社の管理型コンテンツライブラリは、統合の問題、旧式のテクノロジ、コンプライアンスリスクの防止に役立ちます。
プロセスと電力を年中無休24時間体制でモニタします。 データはダウンタイムの低減に役立ちます。実用的な診断情報と予知保全インジケータを使用して、プロセス、モータ制御、およびエネルギー使用をモニタおよびトラブルシューティングします。リアルタイムのデータには、あらゆる場所からネットワーク接続されたデバイスの状態が表示されます。エネルギー消費を把握および管理します。
システム設計者と製造メーカは、当社のコネクテッド戦略とツールから恩恵を受けています。
計画中、Integrated Architecture Builderは、制御システムのレイアウトと検証を支援し、価格を提供します。プログラミング時には、コントローラ命令と汎用HMIフェイスプレート・コード・ライブラリを使用して、リスクと価値実現までの時間を短縮できます。
オペレータとエンジニアは、共通のフェイスプレートで1つのHMIを使用することでシチュエーションアウェアネスを向上させ、より迅速で効果的な意思決定を可能にします。
プロセスおよび運用担当者にとってわかりやすいオペレータワークステーション
電力設備技術者の作業時に同じプラント機器が1本のライン図で確認可能
情報を簡単に入手。
「数百台のモータ、制御ポイント、温度など、起こっていることすべてと起こるべきではないことすべてをデスクトップから確認できます。」 – エンジニアリング部長
PlantPAx®分散制御システムは、プラントの重要なエリア間をシームレスに統合するために、共通のオートメーションプラットフォームを使用します。このシステムは、プロセス、ディスクリート、電力、情報、安全の各制御を、プラント全体を対象とした単一の基盤(インフラ)に接続します。次のことが可能です。
ロックウェル・オートメーションは、統合ファクトリオートメーションのためのソリューションを提供する北米の大手サプライヤです。組織全体の機器、データとプロセスを統合することが、スマートマニュファクチャリングへの道を開きます。
当社のスマートモータ制御装置は、プラントフロアで最も重要でデータ豊富な装置です。プロセス制御システムと同じ産業用ネットワークに接続することで、データを簡単に使用して運用、保守、エネルギー使用量を改善できます。電気制御およびモータ制御は、単にプロセス・オートメーション・システムを拡張したものです。
当社の低圧および高圧モータ制御製品は、厳格なNEMAおよびIEC規格に準拠しており、要求の厳しい産業アプリケーション向けに設計されています。デバイスはLogix制御システムにネイティブに統合されます。このプレミア統合は、設計、統合、および構成を1つの使いやすいソフトウェア環境に統合し、時間とコストを削減します。デバイスは以下の通りです。
統合プラットフォームですべてを簡素化
独立した電気的なSCADAシステムを統合レポート型プラットフォームに置き換える
変更されていないイーサネットが、すべてのデータをシームレスに接続および通信
プロセスおよびモータ制御装置のインテリジェンスにリアルタイムでアクセス
産業用制御システムにIntelliCENTER®テクノロジが搭載されている場合、ほぼどこからでもモータ・コントロール・センタ(MCC)やスマートデバイスへのアクセス、モニタ、診断を年中無休24時間体制で行なうことができます。それだけではありません。以下のことにも役に立ちます。
生産性の向上。スタートアップ時間が短縮されます。モータ・コントロール・センタは、出荷前に構成および検証済みです。
稼働時間の増加。 当社のモータ・コントロール・センタ内にあるAllen-Bradleyのデバイスは、LogixベースのPlantPAx®分散制御システムにシームレスに統合されます。
設計と設置を合理化するもう1つの方法は、モータ制御装置と配電システムを既製のeHouse構造で提供することです。
このコスト削減ソリューションは、構成済み、ネットワーク接続済み、およびテスト済みの機器を1つの内蔵型全天候型コンテナで施設に提供します。
コンポーネントには、低圧または高圧VFD、スイッチギアまたはモータ・コントロール・センタ(MCC)、HVACシステム、火災&ガスシステム、バッテリシステムなどがあります。また、製造メーカに関係なく、すべてのコンポーネントを統合できます。eHouseは、プロセスと電気システムを簡単に統合し、プラントの作業員が重要なサブステーション情報に簡単にアクセスできるようにします。
製造メーカは、統一されたシステムから無数のメリットを得ることができます。プロセス、電力、およびモータ制御を1つのプラットフォームに接続できます。さらに、リアルタイムの動作データ、予測分析、AIツール、エネルギー管理などを取得することで、プラントの効率性と収益性が向上します。
始める準備ができましたか? オートメーションの道のりでどのような支援を必要としているか、お知らせください。
お客様へのご提案
こちらも閲覧されています
アクティビティに基づくおすすめ