Loading

可変周波数ドライブ(VFD)
Allen-Bradley

当社は、PowerFlex® ACおよびDC可変周波数ドライブとKinetix®サーボドライブを幅広く取り揃えており、すべてが柔軟性、生産性、および使いやすさを追求して設計されています。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down

予知保全を自社施設に展開

FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™とPowerFlex 6000TSを組み合わせると、プラント資産の健全性をこれまでにないレベルで可視化できます。

このソリューションは可変周波数ドライブとプラント資産を継続的にモニタし、問題が発生する前に警告を出すため、計画と対応に時間的余裕が生まれます。実用的な知見を使ってリスクを軽減し、保守計画を最適化し、より高い信頼性でアプリケーションの稼働を維持できます。

Allen-Bradley logo

あなたにお奨めの可変周波数ドライブ

Loading
Loading
Loading
Loading
Products Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Low Voltage AC Drives Chevron UpChevron Up
Drives Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
25B PowerFlex 525
定格電力0.4~22 kW (0.5~30 HP) で世界中の電圧クラス100~600 Vに対応したPowerFlex 525ドライブは、さまざまなモータ制御オプションおよび柔軟な取付けオプションでご利用いただけます。
25A PowerFlex 523
PowerFlex® 523 ACドライブは、革新的なモジュール式の設計を特長としており、設置や構成が素早く簡単にできます。
25C PowerFlex 527
PowerFlex® 527 ACドライブは、Logix PAC専用に設計されており、コントローラの機能を活用し、Studio 5000 Logix Designer™を使用して機械の開発と使用を簡略化できます。
22F PowerFlex 4M
PowerFlex® 4M ACドライブは貫通配線型で、プログラミングが容易であるため、幅広いアプリケーションに柔軟に対応できます。
20F PowerFlex 753
当社のPowerFlex® 753 ACドライブは、安全機能を必要とする汎用アプリケーションにおいて費用効率に優れた使いやすい製品です。
PowerFlex 755TS低圧可変周波数ドライブ
PowerFlex 755TS可変周波数ドライブ(VFD)は、予測分析により生産性と稼働時間の向上を支援します。さらに、エネルギーとメンテナンスコストを削減します。
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
PowerFlex 755T Low Voltage VFD
Our PowerFlex® 755T low voltage variable frequency drives are designed to provide harmonic mitigation, regeneration, and common bus solutions that help reduce energy costs, add flexibility, and increase productivity.
Armor PowerFlexドライブについて
Armor PowerFlex 35シリーズOn-Machineドライブシステムは、過酷な環境向けに設計された、モータに近い、エンジニアリング済み統合型ソリューションです。
PowerFlex 6000高圧ドライブ(VFD)
PowerFlex 6000 Allen-Bradley VFDは、新規/レトロフィットの定トルクおよび可変トルクVFDアプリケーションを対象とした高性能の高圧ドライブです。
20P PowerFlex DC
当社のPowerFlex® DCドライブ製品ラインには、PowerFlex DCデジタルドライブ、PowerFlex DCスタンドアロン型レギュレータ(SAR)、 PowerFlex DCフィールドコントローラなどが含まれます。
22B PowerFlex 40
OEMや機械メーカ、エンドユーザの方は、コンパクトで使いやすい当社のPowerFlex® 40 ACドライブを使用することで、モータ制御処理の性能を向上できます。
22D PowerFlex 40P
当社のPowerFlex® 40P ACドライブは、コンパクトで費用効率の高い設計になっており、クローズドループ制御を行い、カテゴリ3に適合する安全トルクオフ機能をオプションで搭載できます。
22C PowerFlex 400
当社のPowerFlex® 400 ACドライブは、商用および産業用のファンおよびポンプを制御する処理に最適化されています。
20G PowerFlex 755
PowerFlex® 755 ACドライブはポンプやファン、コンベアといったさまざまなモータ制御アプリケーションに適しています。
PowerFlex 7000高圧可変周波数ドライブ
PowerFlex 7000高圧ドライブ (可変周波数ドライブ) は、産業用アプリケーション向けの正確なモータ速度とトルク制御を実現し、生産性を向上してコストを削減できます。
PowerFlex 7000 (ArcShield搭載)
ArcShield™技術搭載のPowerFlex® 7000ドライブシステムは、アークフォルトの最大定格が50kAで、タイプ2Bのアクセス性保護規格に準拠しています。
22A PowerFlex 4
当社のPowerFlex® 4 ACドライブは、簡素性、省スペース性、および費用効率に関して、世界中のOEMおよびエンドユーザの皆様のニーズを満たす製品です。
20A PowerFlex 70
当社のPowerFlex® 70 ACドライブは、電源、制御、オペレータインターフェイスが一体になったコンパクトなパッケージで、スペース、簡潔さ、信頼性の要件を満たすように設計されています。
20B PowerFlex 700
PowerFlex® 700 ACドライブは、最も単純な速度制御から最も厳しいトルク制御まで、さまざまな要件のアプリケーションで3相誘導モータを制御できます。
20L PowerFlex 700L
当社のPowerFlex® 700L ACドライブでは、完全回生の水冷式動力機構に対してPowerFlex 700ベクトル制御またはPowerFlex 700制御を実行できます。
20D PowerFlex 700S
PowerFlex 700S ACドライブのDriveLogix™オプションにより、パワフルな性能と柔軟性の高い制御機能があるPowerFlex ACドライブと高性能Logixエンジンが組み合わされ、高機能で費用効果の高いドライブと制御のソリューションが実現します。
700AFE PowerFlex回生
Bulletin 700AFEアクティブ・フロント・エンド(AFE)回生DCバス電源装置の製造を中止し、販売を終了したことをお知らせいたします。お客様には、PowerFlex 755Tドライブに移行いただくようお願いいたします。
20S PowerFlex SCRブリッジ
当社のBulletin 20S SCRブリッジは非回生DCバス電源装置であり、コモンDCバス入力を備えたACドライブに電力を供給します。
9303 DriveTools SP
DriveTools SPは、選択されたPowerFlex® ACドライブおよびDCドライブのプログラミング、保守、およびトラブルシューティング向けに簡素化されたインターフェイスを提供するソフトウェアツールのファミリーです。
Female engineer in factory setting, dressed with yellow safety vest, headphones and hard hat, standing in front of machinery
スマート可変周波数ドライブ技術
PowerFlex可変周波数ドライブを使えば、生産性を向上できます。リアルタイムの予測分析でスループット、稼働時間、および省エネルギー性が向上します。
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD) Chevron RightChevron Right