オートメーション機器どうしの接続や、企業ネットワークへの接続に必要なネットワークおよびセキュリティソリューションをご用意しています。当社では、お客様が最適なネットワークアーキテクチャを選択できるよう、設計や導入に関するガイダンスもご提供しています。制御システムを最大限に活用いただけるよう、幅広い装置、通信インターフェイス、物理メディア、および接続装置をご用意しています。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
表示
1
-
1
/
0
結果

EtherNet/IP In-Cabinetソリューション
EtherNet/IP In-Cabinetソリューションは、従来のハード配線されたコンポーネントを接続する費用対効果の高いゲートウェイであり、シームレスなデータ接続などを可能にします。
Stratix 2100産業用アンマネージド・イーサネット・スイッチ
Stratix 2100アンマネージドスイッチでパネル設計を最適化し、コストを削減します。ネットワークの信頼性、データの優先順位付け、エネルギー効率が向上します。
Stratix 5200スイッチ
Allen-Bradley® Stratix® 5200産業用管理型イーサネットスイッチの機能をご覧ください。この柔軟で適応性の高いソリューションは、幅広い産業アプリケーションに使用できます。これらのスイッチは、Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®ソフトウェアとの統合に最適化されているため、構成と監視を簡素化できます。高度な統合でより簡単に立ち上げることができるとともに、次のアクションに結びつく診断が可能になります。Stratix 5200スイッチにアップグレードすれば、あらゆる業界のニーズに対応できます。

Stratix 5800産業用イーサネットスイッチ
Stratix® 5800高性能産業用イーサネットスイッチは、ギガビットパフォーマンスを提供し、銅、ファイバー、およびPoE拡張モジュールをサポートします。
DeviceLogix テクノロジ
DeviceLogixスマート・コンポーネント・テクノロジにより、I/O、モータスタータ、押しボタンなどの制御コンポーネントにロジック解決機能が組み込まれています。これにより、分散制御処理の高性能化とコスト削減が可能になります。

埋め込み式スイッチ技術
組み込みスイッチ技術は、広く利用されているイーサネットスイッチ機能をご使用のハードウェアに直接埋め込むもので、高い性能が求められる用途に対応できます。また、埋め込む際に特別な構成作業は不要です。

EtherNet I/P 接続製品
当社は、さまざまなアプリケーション向けに4,000種類以上のオートメーション製品を提供しています。これらの製品の中には、ネットワークインターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信モジュールがあります。当社は、対応の革新的な新製品でEtherNet/IP™を次々と投入し、

9300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.

Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.

Stratix 5410産業用
Stratix 5410産業用配信スイッチは、高性能が重要なネットワークのための4つの10ギガビットポートのオプションとネットワークアドレス変換(NAT)機能で、すべてのギガビットプラットフォームを提供します。

Stratix 5950セキュリティアプライアンス
Stratix® 5950セキュリティアプライアンスも終わりを迎えることになりました。これらの製品は2024年1月1日をもって製造を中止し、販売を終了します。

1788 6ウェイFieldbus中継ボックス
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.

1788 ControlNet から Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.

1788 ControlNetからProfibus-PAへ
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.

1788 EtherNet/IPからDeviceNetへ
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.