Für Hersteller in den Bereichen Lebensmittel und Getränke sowie Haushalt und Körperpflege zählen Abfüllanlagen zu den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen. Mit der richtigen Optimierung können Abfüllanlagen direkt zur Gesamtanlageneffektivität und Verbesserung des Ertragsmanagements beitragen.
Viele Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten dabei, im Produktionsprozess eine präzise und konsistente Abfüllung zu erreichen. Eine Über- und Unterfüllung Ihrer Produktionsstraßen kann schwerwiegende finanzielle Konsequenzen und Auswirkungen auf die Effizienz nach sich ziehen, z. B. Produktverluste, Umsatzeinbußen, kostspielige Nachbesserungen, erhöhte regulatorische Risiken und vieles mehr.
Unabhängig von Ihren Abfüllparametern, ob Gele, Pulver, Cremes oder Flüssigkeiten in Flaschen, Tuben, Gläsern oder Beuteln, ist die Bewältigung Ihrer komplexesten Abfüllprobleme entscheidend für die Effizienz Ihrer Produktion.
Reale Ergebnisse der digitalen Befüllungsoptimierung
>50 %
Reduzierung von Produktverlusten
+99 %
Befüllungsgenauigkeit beim Schnellverpacken
Weniger
Produktausschuss aufgrund von Unterfüllung
Gründe für FactoryTalk Analytics LogixAI
FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® analysiert die verfügbaren Produktionsdaten und erstellt ein Modell, mit dem das Gewicht des in jeder einzelnen Verpackung abgefüllten Produkts im Voraus berechnet wird. LogixAI wertet wichtige Variablen kontinuierlich für Sie aus und gewährleistet so, dass jede einzelne Abfüllung perfekt ist.
- Einfache Integration. LogixAI® wird in Form eines Soft Sensors an der Edge in Ihre Logix-SPS integriert. So kann die Software Abweichungen bei der Produktabfüllung erkennen.
- Kontinuierliche Verbesserung. Dank gebrauchsfertiger Modelle für maschinelles Lernen überwacht LogixAI kritische Leistungsvariablen und erstellt Vorhersagen in Echtzeit, um die Abfüllpräzision zu optimieren.
- Autonome Produktion. Vorhersagen in Echtzeit können Bediener warnen, wenn Anomalien erkannt werden. Damit keine manuellen Eingriffe mehr erforderlich sind, können Sie die autonome Steuerung im geschlossenen Regelkreis aktivieren.
- Schnelle Skalierbarkeit. LogixAI ist reproduzierbar und skalierbar und kann mit Edge-Management-Lösungen kombiniert werden, um die dezentrale Geräteverwaltung in zusätzlichen Abfüllanlagen und Einrichtungen zu ermöglichen.
Möchten Sie mehr sehen? Klicken Sie unten, um eine ausführliche Demo zu vereinbaren.
Haben Sie Fragen? Klicken Sie unten, um Kontakt mit einem unserer Experten aufzunehmen.
Sie möchten mehr wissen? Klicken Sie unten, um unser Webinar aufzurufen.
Andere haben ebenfalls angesehen
Basierend auf Ihren Aktivitäten