Loading

Automatisierte Molkerei

Automatisierungs- und Steuerungssysteme für die Molkereiproduktion
Mitarbeiter mit Haarnetz steht vor einem Milchbottich
Lebensmittel und Getränke
    • Molkerei
    • Molkerei
    • Backbetrieb
    • Backbetrieb
    • Getränke
    • Getränke
    • Brauerei
    • Brauerei
    • Fertiggerichte
    • Fertiggerichte
    • Proteinverarbeitung
    • Proteinverarbeitung
    • Energiemanagement
    • Energiemanagement
    • Lebensmittelverpackung
    • Lebensmittelverpackung
    • Lebensmittelsicherheit
    • Lebensmittelsicherheit
    • Optimierung der Betriebsprozesse
    • Optimierung der Betriebsprozesse
    • Agilität und Analysen
    • Agilität und Analysen
    • Perfekte Abfüllung
    • Perfekte Abfüllung
  • Nachhaltigkeit
Vernetzen Sie sich mit uns

Ein ganzheitliches Konzept bei der Molkereiproduktion kann nicht nur die Flexibilität und Effizienz steigern, sondern auch die Gesamtbetriebskosten senken. Automatisierte Molkereisysteme können Sie dabei unterstützen, eine vielfältige Mischung sicher produzierter Produkte in gleichbleibend hoher Qualität anzubieten.


Höherer Durchsatz, geringerer Energieverbrauch

Kostensenkungen durch Echtzeitsteuerung und die Optimierung von Molkereiprozessen

Viele Molkereien verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem sie sich hochwertigeren Spezialprodukten zuwenden (fettarm, ohne Fett, mit Protein angereichert usw.). Außerdem möchten sie effizienter werden, den Durchsatz erhöhen und ihre Kosten senken.

Die Betriebsabläufe in Molkereien müssen im Rahmen besonders enger und konsistenter Produktspezifikationen ablaufen. Hierzu werden Echtzeitproduktionsdaten benötigt, die schnellere Reaktionen und größere Flexibilität ermöglichen. Solche Daten helfen Ihnen darüber hinaus dabei, Ihre Produktivität und Marge zu sichern, höhere Sicherheit zu erreichen und eine bessere Produktqualität zu liefern.

Prozessoptimierung
Main Image
Leistungsangebot
Prozessoptimierung

Mit unserer modellprädiktiven Regelung können Sie die Variabilität und Ineffizienz von Prozessen reduzieren sowie die Produktkonsistenz verbessern.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

Geringere Kosten und höhere Produktion

Modellprädiktive Regelungsanwendung für Molkereitrockner
Main Image
Anwenderbericht
Modellprädiktive Regelungsanwendung für Molkereitrockner

Diese Molkereisteuerungsanwendung sorgt durch eine exakte Regelung des Trockners für optimierte Vorgänge, geringeren Energieverbrauch und weniger Ausschussware.

Jetzt herunterladen

Erweiterte Steuerung für Molkereianwendungen

Trockner und Verdampfer sind die energieintensivsten Bereiche der Milchverarbeitungsindustrie. Ein optimaler Betrieb ist unerlässlich zur Senkung der Kosten und zur Einhaltung der endgültigen Spezifikationen der Produktqualität.

Unsere Molkereisteuerungsanwendung sorgt durch eine exakte Regelung des Trockners für optimierte Vorgänge, eine höhere Leistung und:

  • steigert den Durchsatz um bis zu 8 %
  • verringert den Energieverbrauch um bis zu 12 %
  • reduziert die Anzahl der Produkte, die nicht den Spezifikationen entsprechen, um bis zu 75 %
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Automatisierung in der Lebensmittel- und Getränkebranche Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Molkerei Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose