Loading

協調變頻器系統解決方案

提高機械可用性,並降低專案風險
與我們聯絡
Green Bay Packaging 走廊上的變頻器機櫃0222_000131_GBPCaseStudyVideo-13
生產自動化解決方案
  • 工業控制系統 (ICS)
  • 分散式控制系統 (DCS)
  • 電源和製程控制統一平台
  • 協調變頻器解決方案
  • SIL 級安全系統
  • 面板解決方案

從可擴充性到永續性,協調變頻器解決方案(Coordinated Drive Solutions,CDS)讓使用者能夠精確地根據其特定需求自訂系統。透過無縫整合多個變頻器以同步方式運作,協調變頻器可在各種應用中提供無與倫比的精確度、效率和彈性。


形狀協調伺服驅動器系統的優點

高度精確

CDS 可提供精確的系統控制,實現需要極為精確扭矩和速度控制的應用。

提升效率

簡化的操作螢幕提高操作員的效率。

彈性

協調變頻器系統具有強大的適應性,可用於許多不同的應用中。

可擴充性

無論您需要控制少量變頻器或是超過百部變頻器,CDS 都能有效擴充以符合您的需求。

永續綠葉圖示

永續

搭載再生電源供應器的 CDS 可讓再生負載將電力送回通用匯流排或送回工廠電力系統,供系統其他部分使用。

採用實證標準的產業專屬解決方案

我們的工業專業知識能為您提供完整的協調變頻器系統解決方案,帶來最佳的生產力並盡可能降低風險。不論您身在何處,我們都能針對您的應用需求提供經驗豐富的工程師。我們 Rockwell Automation 的工程師瞭解特定產業的應用、成功的專案實作以及工廠營運需求。

從我們先進標準的協調變頻器解決方案中挑選,從您的廠房製程中獲得正確的資料與分析,其中也包括重工業環境中的製程。

捲筒紙處理

我們的設計工程師擁有豐富的產業捲筒紙處理與產品專業知識,讓我們能夠提供紙業領域中最先進的捲筒紙處理協調變頻器系統解決方案。而我們經驗豐富的專案經理和現場服務工程師則負責推行成功的專案,讓您更快速地生產銷售用的紙張。

紙張/紙板製造設施中的雙圓筒捲紙機
紙業解決方案

我們的設計工程師擁有豐富的產業捲筒紙處理與產品專業知識,讓我們能夠提供紙業領域中最先進的捲筒紙處理協調變頻器系統解決方案。而我們經驗豐富的專案經理和現場服務工程師則負責推行成功的專案,讓您更快速地生產銷售用的紙張。

PremierSystems™ 工具集是我們解決方案中的關鍵,它可以利用我們製造的智慧型裝置及其中的資料來改善營運、在應用程式脈絡中處理這些資料並將其作為可執行資訊呈現給使用者。

雙圓筒捲紙機解決方案 造紙機 / 薄紙造紙機解決方案 / 紙漿機 / 紙漿乾燥機解決方案
 鍍鋅鋼捲材加工生產線
金屬加工生產線解決方案

鋼、鋁和銅工廠通常傾向於生產更大的圈數以便於交付成品,但這些大直徑的線圈在後期的縱切處理時相當困難。這些問題可能使材料品質不一而導致收入上的損失。

經過確實對齊與維護的傾斜容器有助於確保安全與穩定的運作,同時減少意料之外的延誤,幫助您在符合預算的同時滿足需求。為了簡化複雜的機器控制,縱切線解決方案會導入可設定的應用模組來處理切割、縱切寬度公差問題,並提供精確的重捲技術。

鍍鋅 / 酸洗生產線解決方案 調質軋延解決方案 縱切線解決方案

其他產業解決方案

煉鋼廠的高爐冶煉液態鋼。傾斜容器。
金屬解決方案

當今的鋼鐵生產者正面臨無數的挑戰,而貿易挑戰、即將退休的高齡化勞動力以及市場對產能過剩的擔憂,使這些挑戰越趨複雜。本公司專屬的業界團隊,將運用特定應用及製程經驗,打造適合您的控制解決方案。

連續鑄造 傾斜容器
礦業設施以機械移動材料的俯視圖
礦業解決方案

輸送帶可將礦石和材料從採礦作業的某個環節運輸到另一個環節,是一種高成本效益、節能且環保的方式。輸送帶通常可以在極度骯髒、高低溫或潮濕的嚴苛環境下運作。

輸送帶解決方案
運用 PremierSystems™ 簡化操作和故障檢測

PremierSystems 工具集是我們產業專屬解決方案的基礎,旨在為每位使用者提供一致且簡潔的使用者介面。其進階功能可協助使用者自訂偏好設定,因應現今的全球資源挑戰。優點包括減少時間與成本、隨需文件、簡化設計等,而且無需額外成本。

查看手冊

其他資源

兩名員工站在製造廠外
深入瞭解我們的產業專業知識

變頻器系統牽涉複雜的選擇及試運轉作業。本公司的專屬團隊,具備特定的變頻器系統知識及工業專業知識,可協助您打造最佳化系統達成目標。

金屬 紙漿及造紙 採礦
戴著護目鏡、穿著藍色實驗室大衣的男性正在安裝 PowerFlex 變頻器,灰色的矩形變頻器位於右側,其黑色表面上有按鈕。
變頻器

我們的 PowerFlex® 變頻器可處理低壓和中壓應用。藉助全面的電源選項和創新功能,我們的變頻器可以為各種行業和應用帶來效能及功能。

瞭解更多資訊 下載手冊
Loading
Loading
準備好諮詢 Rockwell Automation 顧問了嗎?

我們擁有產業專業知識,可以幫助您設計、實作自動化投資並提供相關支援。

與我們聯絡
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 協調變頻器系統解決方案 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose