這一刻終於到來:即時製程、電力與馬達控制資料,輕鬆一網打盡
大家都知道,無法發現問題,便無法去解決。有了 統一 的工業控制系統,您便能 輕鬆取得即時的製程與電力控制資料,這些都集結在單一平台上。同時能從單一位置即時掌握生產與能源見解,有助於提升廠房效率、生產力與獲利能力。
大家都知道,無法發現問題,便無法去解決。有了 統一 的工業控制系統,您便能 輕鬆取得即時的製程與電力控制資料,這些都集結在單一平台上。同時能從單一位置即時掌握生產與能源見解,有助於提升廠房效率、生產力與獲利能力。
加速生產並節省成本。
統一的控制系統有助於:
過去,廠房設計採用獨立的控制系統,製程控制的管理、配電和馬達控制各自為政。
然而,這種機制卻會增加複雜性、風險和成本。因為需要工廠工程師設計和維護多個系統,並管理系統間的連線和介面。此外,更難以完全檢視本身的營運狀況。
我們可以提供協助。 我們的工業控制系統採用整合式架構,有助於簡化設計並實際節省資本與營運成本。統一的系統有助於:
加入我們的網路研討會: 3 個全新的綠地與廠房擴建構想
瞭解如何透過整合式架構,提升生產力、降低成本並減少專案風險。有了正確的技術,單一平台即可連結製程與電力控制、預測分析、AI 工具、機器學習與能源管理。 點選此處!
我們的統一平台專為綠地專案和現有廠房營運而設計。連結企業與資料驅動的流程和電力見解後,我們可協助您提高生產力,並創造更多優勢。在單個整合與一站式合約中,我們可以協助您:
加快上市的步伐。 以單一預先設定的平台取代多個系統,其中製程控制、配電與馬達控制視覺化整合為單一人機介面。
妥善管理系統。 使用單一網路、視覺化、歸檔與報告平台。我們的受管內容資料庫有助於預防整合問題、過時的技術和合規風險。
全天候監控製程與電源。 資料有助於縮短停機時間。透過可採取行動的診斷資訊與預測維護指標,監控與故障檢測製程、馬達控制與能源使用。即時資料可從任何地點,顯示網路設備的狀態。掌握並管理能源消耗。
系統設計師和製造商將受益於我們的連網策略及工具。
在規劃期間,Integrated Architecture Builder 可協助配置與驗證控制系統,同時提供定價。程式設計時,您將可善用我們的控制器指令與通用人機介面面板代碼資料庫,降低風險並縮短獲利時間。
操作員和工程師可透過具有共用面板的單一 HMI,提升情境感知能力,進而更快做出更有效的決策。
對流程與營運人員來說,操作員工作站易於理解。
在單一線路圖檢視中,電力工程師可掌握相同的廠房設備狀態
易於取得的資訊
「我可以用自己的電腦,查看數百個馬達、控制點、溫度的現況以及是否有異常。」 -工程總監
我們的 PlantPAx® 分散式控制系統使用自動化平台,來整合廠房的關鍵區域。此外,也將製程、離散、電力、資訊及安全控制環節連結至單一的全廠基礎架構。其提供以下優勢:
Rockwell Automation 是北美的整合式工廠自動化解決方案領導供應商。整合廠房的設備、資料與製程,將是您邁向智慧製造的途徑。
我們的智慧型馬達控制裝置是工廠中最關鍵且資料最豐富的裝置。將其連結到相同於製程控制系統的工業網路,將可輕鬆使用資料,來改善營運、維護和能源的使用。電氣與馬達控制只是製程自動化系統的延伸。
我們的中低壓馬達控制產品符合嚴格的 NEMA 與 IEC 標準,專門設計給嚴苛的工業環境使用。這些裝置原生整合至 Logix 控制系統中。這種優質整合將設計、整合和組態整合到一個易於使用的軟體環境中,從而減少時間和成本。裝置包括:
統一的平台將簡化一切作業
使用統一的報告平台,取代獨立的 eSCADA 系統
未修改的乙太網路可順暢連結,並傳遞所有資料
即時存取製程與智慧化馬達控制裝置
若您的工業控制系統能採用 IntelliCENTER® 技術,您便可隨時隨地存取、監控和診斷馬達控制中心(MCC)與智慧型裝置。好處還不僅於此,這項技術也有助於:
提高生產力: 縮短啟動時間。馬達控制中心在交付前,已預先設定並驗證。
增加運作時間: 馬達控制中心內的 Allen-Bradley 裝置順暢整合至 Logix 型 PlantPAx® 分散式控制系統。
另一種簡化設計與安裝的方式,便是以預製型電氣屋結構提供馬達控制裝置與配電系統。
這種實惠的解決方案以單一、獨立且耐天候的容器,可為您的廠房提供預先設定、網路化且經過測試的設備。
這些元件包含中低壓變頻器、開關設備及/或馬達控制中心、HVAC 系統、火警與氣體系統以及電池系統。不論製造商為何,我們皆可整合所有元件。電氣屋可輕鬆整合製程與電氣系統,方便廠房人員存取重要的變電站資訊。
製造商將從統一的系統中締造無窮優勢。您可以在單一平台上,連結製程、電源與馬達控制。此外,還能即時取得營運資料、預測分析、人工智慧工具、能源管理等,讓廠房更有效率且更具獲利能力。
想要開始了嗎? 歡迎告訴我們,該如何協助您踏上自動化旅程。
為您推薦
其他人也看過的內容
根據您的活動