Loading

Exploração e produção marítimas

Sistemas de automação, controle e segurança para operações marítimas
Exploração e produção marítimas hero image
Petróleo e gás
    • Processamento de gás
    • Processamento de gás
    • Gás natural liquefeito
    • Gás natural liquefeito
    • Marítimo
    • Marítimo
    • Em terra
    • Em terra
    • Automação de tubulação e transporte
    • Automação de tubulação e transporte
    • Refino e petroquímica
    • Refino e petroquímica
  • Gás natural liquefeito
  • Marítimo
  • Em terra
  • Automação de tubulação e transporte
  • Refino e petroquímica

Para maximizar a disponibilidade, a produção offshore e as operações de perfuração exigem sistemas confiáveis que operam com segurança sem interrupção o máximo de tempo possível. Temos o portfólio de sistemas de controle de petróleo e gás e a experiência necessários para ajudá-lo a alcançar seus objetivos operacionais.


Sistemas de automação, controle e segurança para produção offshore

Soluções fornecidas pela Sensia

Como operador de instalações marítimas, você exige o nível máximo de segurança de processo. É necessário proteger o pessoal, os recursos e o ambiente, enquanto mantém a máxima disponibilidade e minimiza a interrupção.

Temos um amplo portfólio de ofertas para operações marítimas. Você pode selecionar uma das muitas soluções expansíveis para atender a requisitos de custo, nível de integridade de segurança e disponibilidade.

Os sistemas de produção offshore são projetados para operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O impacto financeiro do tempo de parada não programada e do trabalho de reparo é alto. Sistemas e equipamentos devem operar em um ambiente de fortes correntes, superfícies irregulares, temperaturas extremamente baixas e profundezas impressionantes. Arquiteturas altamente confiáveis e manutenção reduzida são essenciais para qualquer empresa de petróleo e gás que produz no leito oceânico. Nosso portfólio de produtos com classificação SIL e taxas excepcionais de varredura atendem às demandas exigidas para sistemas marítimos HIPP e OPP. Nossos sistemas de controle, automação e segurança submarina são líderes no setor. São ideais para uma ampla gama de aplicações que incluem:

  • Controles de bombeamento e compressão submarina
  • Sistemas de controle e segurança de superfície para plataformas de produção e FPSOs
  • Sistemas de encerramento de emergência e de processos

Soluções de automação marítima

Algumas áreas cobertas pelas nossas soluções de produção e exploração marítima incluem:

  • Plataformas de perfuração e navios-sonda
  • Controles de bombeamento e compressão submarina
  • Sistemas de controle e segurança de superfície para plataformas de produção e FPSOs
  • Sistemas de prevenção de explosões
  • Sistemas de encerramento de emergência e de processos
  • Controle de turbomáquinas
  • Sistemas de gestão de energia e alimentação
  • Sistema de monitoração da condição
Veja mais na Sensia Global
Descubra a Sensia
Main Image
Visão geral
Descubra a Sensia

Apresentando a unificação de detecção, inteligência e ação Apresentando a Sensia.

Assista agora

 

 

 

A embarcação conectada
é o futuro

Descubra agora
Uma unidade flutuante de armazenamento e transferência com um petroleiro engatado, fazendo a transferência de petróleo, situada em mar aberto com um helicóptero se aproximando do heliporto.

Fique conectado do reservatório à produção de superfície

Extraia mais valor de suas unidades flutuantes de armazenamento e transferência (FPSO)

O que seria necessário para você adotar um ambiente totalmente digital? Sabemos que é um passo significativo para a maioria dos produtores de petróleo e gás, mas é uma questão que vale a pena considerar. Ouvimos muita frustração de pessoas no mundo do petróleo e gás quando se trata de permanecer dentro do orçamento, cumprir prazos de projetos, gerenciar ativos antigos e manter processos de saúde, segurança, proteção e meio ambiente (HSSE). E essas preocupações são fáceis de entender pela natureza de uma unidade FPSO. E se você tivesse uma solução digital completa de ponta a ponta que pudesse ajudar a economizar milhões de dólares? Melhorar sua programação de inicialização, reduzir custos de capital, otimizar suas operações e manutenção e chegar ao seu ponto de equilíbrio mais rápido são apenas alguns dos benefícios.

Alcance a excelência operacional com a embarcação conectada
Uma unidade flutuante de armazenamento e transferência de petróleo e um navio de abastecimento se aproximando da terra.
eBook
Alcance a excelência operacional com a embarcação conectada

Adotar a abordagem de embarcação conectada para suas unidades flutuantes de armazenamento e transferência pode otimizar o desempenho e gerar economias significativas desde as docas até a produção total e a retirada de serviço.

Faça o download agora

Melhore a operação da plataforma marítima do fundo do mar até o convés
Main Image
Vídeo
Melhore a operação da plataforma marítima do fundo do mar até o convés

Nossas soluções de plataforma offshore ajudam você a maximizar a produtividade, reduzir o custo total de propriedade, minimizar os custos do ciclo de vida e aumentar a segurança.

Assista agora

Segurança, confiabilidade, experiência = disponibilidade máxima

Alcance os objetivos de operação com conhecimento do setor e um portfólio confiável

As operações marítimas apresentam inúmeros desafios que incluem:

  • Condições ambientais desfavoráveis
  • Requisitos de controle exigentes
  • Normas de segurança rígidas

Nosso extenso portfólio tem sido utilizado por muitos anos em condições exigentes de ambientes marítimos. Nossa tecnologia tem desempenho confiável e fornece uma operação segura e eficiente.

Além disso, nossos sistemas abertos permitem fácil integração, da parte submarina à superfície, e de controle de processo a controle do motor. Nossos recursos acrescentam ferramentas analíticas para operações aprimoradas e rápida tomada de decisões.

Essas ferramentas também facilitam o gerenciamento dos sistemas de controle de obsolescência. A última coisa de que você precisa é ser surpreendido por uma peça que não é mais fabricada. Podemos enviar suporte no local para ajudar você a planejar com antecedência e minimizar riscos de tempo de parada não programada.

Saiba mais sobre atualização do sistema Honeywell herdado

Sistemas de controle de plataforma de produção offshore

Automação e controle integrados para sistemas de produção flutuantes

Nosso portfólio de tecnologias é ideal para uma grande gama de aplicações que incluem:

  • Controle de bomba, compressor e turbomáquina (TMC)
  • Controle de geração de energia
  • Controle de lastro
  • Sistemas de controle de processo
  • Controles de sistema de separação
  • Sistemas de tratamento de aquecimento
  • Sistemas de desidratação
  • Sistemas de propulsão marítima, controle de lastro e impulsor
  • Sistemas de controle de tubo de subida
Controle integrado para indústria naval, operações de convés
Main Image
Vídeo
Controle integrado para indústria naval, operações de convés

Controle e monitoração integrados para operações de convés para melhorar a eficiência.

Assista agora

Automação de plataformas de perfuração e navios-sonda

Aumente a segurança, a confiabilidade e a eficiência

Seja em exploração, desenvolvimento de novos campos ou manutenção dos níveis de produção, é a perfuração que está no centro das operações de petróleo e gás. Eficiência e segurança em operações de perfuração são fundamentais, o que ajuda a explicar a atenção que recebem hoje dadas as condições de mercado. Nossos sistemas de automação de plataformas de perfuração e navios-sonda ajudam as empresas a melhorar a precisão, reduzir custos e aumentar a disponibilidade enquanto mantêm a segurança.

Oferecemos uma ampla gama de  tecnologias comprovadas e robustas, desde nosso sistema  Integrated Architecture® ao Controle inteligente de motor, que foram usados globalmente em automação de plataformas de perfuração e navios-sonda, incluindo as seguintes aplicações:

  • Controles de operação de perfuração
  • Propulsão marítima, gestão de embarcação e sistemas de controle de lastro
  • Sistemas de controle de tubo de subida
  • Sistemas de bombas de lama e  guinchos de perfuração
  • Coleta integrada de dados

Mantenha a segurança em ambientes perigosos

Produtos de área classificada que suportaram o teste

O setor de petróleo e gás é bem-conhecido pelos locais remotos e inóspitos onde podem ocorrer sua produção e operações de processamento. Muitos dos equipamentos elétricos devem operar em ambientes que contêm gases e materiais explosivos ou inflamáveis. Esse tipo de local exige considerações de projeto especiais para manter as operações seguras. O que não se sabe é o número de produtos que fornecemos que são classificados e certificados para ajudar a lidar com locais perigosos.

Seja qual for sua necessidade, ou seja, de ter dispositivos elétricos funcionando em áreas de Classe 1, Divisão 1 ou 2, ou zona 2, temos uma variedade de produtos de controle industrial Allen-Bradley® que proporcionam um desempenho previsível comprovado. Os produtos que funcionam em locais perigosos incluem chaves, operadores, sensores, partidas combinadas e módulos de segurança.

Saiba mais sobre produtos de controle industrial

Habilite a visibilidade e dê suporte a operações segurança

O campo de Izabela é uma instalação de extração e produção de gás localizada na Croácia. Para melhorar a flexibilidade operacional, a EDINA queria instalar sistemas marítimos e em terra integrados. A Edina escolheu a Rockwell Automation® e a Fores Engineering Srl para implantar o projeto. Isso resultou em uma redução de custos de manutenção e operação e, ao mesmo tempo, manteve a capacidade de produção.

Plataforma de gás atende às necessidades de segurança e desempenho
Main Image
Estudo de caso
Plataforma de gás atende às necessidades de segurança e desempenho

Plataforma marítima de extração e produção de gás otimiza o desempenho enquanto atende às normas de segurança usando a solução de controle e segurança integrados.

Ler agora

A TOTAL E&P UK Limited tinha inúmeros problemas de obsolescência em seu complexo de North Alwyn. Eles fizeram uma parceria conosco para realizar upgrades de sistemas em duas plataformas na instalação de Dunbar. O resultado? Nossos engenheiros no local ajudaram a manter a alta segurança da Total durante todo o upgrade. Agora eles conseguem controlar elementos da instalação marítima de Dunbar na instalação em terra de Alwyn.

TOTAL E&P supera problema de obsolescência
Main Image
Estudo de caso
TOTAL E&P supera problema de obsolescência

Uma grande operadora de petróleo e gás melhora e atualiza suas operações graças à solução tolerante a falhas.

Ler agora
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
Loading
Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás
Controlador de processos CompactLogix™ 5380, catálogo 5069-L340ERP, com vista frontal em um fundo branco. O logotipo do Gold Award de Produto do Ano de 2021 do setor de Engenharia de Petróleo e Gás está posicionado no canto superior direito do controlador.
Hardware
Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás

O controlador de processos CompactLogix™ 5380 foi eleito o Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás de 2021, vencedor do prêmio Control Systems Gold Award. 

Descubra o porquê
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Setores Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Petróleo e gás Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Marítimo Chevron RightChevron Right