Loading

Finite Scheduler da Rockwell Automation

Programação adaptável da produção para criar programas resilientes e otimizados
Trabalhadora em uma máquina de uma fábrica. Mulher de uniforme operando uma máquina.
MES
    • MES Plex (nuvem)
    • MES Plex (nuvem)
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Sistema de Gestão de Qualidade Plex (nuvem)
    • Sistema de Gestão de Qualidade Plex (nuvem)
    • Gestão de Desempenho de Ativos Plex (nuvem)
    • Gestão de Desempenho de Ativos Plex (nuvem)
    • Monitoração de Produção Plex (nuvem)
    • Monitoração de Produção Plex (nuvem)
    • Finite Scheduler
    • Finite Scheduler
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • Veja uma demonstração
  • Biblioteca de recursos
    • O que é um sistema de execução de manufatura?
    • O que é um sistema de execução de manufatura?
    • Por que você precisa de um sistema de execução de manufatura
    • Por que você precisa de um sistema de execução de manufatura
    • Comece a usar o sistema de execução de manufatura
    • Comece a usar o sistema de execução de manufatura
    • Sistema de execução de manufatura vs. ERP
    • Sistema de execução de manufatura vs. ERP
    • Sistema de execução de manufatura na internet das coisas industrial
    • Sistema de execução de manufatura na internet das coisas industrial
Solicitar uma demonstração detalhada

A programação de produção é uma função essencial de toda organização de produção - ela atua como a cola entre as funções de planejamento e execução de uma organização. Quando as soluções alternativas de programação não são suficientes, o software de programação de produção Finite Scheduler pode ajudar você a modernizar sua programação de produção. Utilizando dados do processo de fabricação, o Finite Scheduler foi desenvolvido para melhorar a precisão da programação, aumentar o volume de produção e garantir uma entrega no prazo. 

ícone de uma pessoa usando capacete em um computador

Aumentar a agilidade na produção

Ícone de robô de linha de produção

Reduzir o estoque de WIP

Ícone de polegar para cima

Aumento da entrega no prazo

Ícone de relógio azul

Minimizar o tempo de transição/configuração


Descubra uma maneira mais inteligente de gerenciar sua programação de produção

O Finite Scheduler é uma API de aplicativo de programação finita em contêiner que é independente de ERP e MES. A programação de produção do Finite Scheduler vai além dos sistemas MRP e considera os fatores adicionais que influenciam suas operações de produção, como a disponibilidade da força de trabalho e o tempo de parada não programada dos equipamentos, para gerar programações de produção mais precisas, ágeis e viáveis.

Programação mais inteligente, dos especialistas em produção inteligente
Tela do Finite Scheduler em um tablet com as mãos usando um teclado
Folheto
Programação mais inteligente, dos especialistas em produção inteligente

Criado pelos líderes globais em transformação digital e automação industrial, o Finite Scheduler foi criado para atender às necessidades dos fabricantes em um ambiente complexo. Veja por conta própria.  

Saiba mais
Modernizar sua programação de produção com a produção inteligente
Mãos em um laptop
Webinar
Modernizar sua programação de produção com a produção inteligente

Com o Finite Scheduler da Rockwell Automation, você pode atualizar seu ciclo de produção com recursos de programação de capacidade confiáveis e responsivos. Prepare-se para explorar uma maneira mais inteligente de programar com nossos especialistas em produção inteligente.

Assista agora

Transforme sua programação de produção

Minimize as transições e maximize a satisfação do cliente. Pare de usar soluções alternativas e suposições. Aprofunde-se e explore como o Finite Scheduler pode transformar sua programação de produção.

Chevron DownChevron Down

Tudo o que você precisa para ter excelência na programação da produção

O controle do tempo e dos recursos de produção é essencial para as operações de produção atuais. O Finite Scheduler é capaz de utilizar dados do processo de fabricação para estimar os parâmetros corretos do processo, como tempos de preparação, tempos de ciclo e atrasos que devem ser usados para gerar a programação da produção. 

Modelagem de todas as restrições do tipo de recursos críticos

Gerar programações de produção com base na capacidade disponível de todos os recursos críticos de produção, incluindo equipamentos, ferramentas, dispositivos de armazenamento, grupos de mão de obra e funcionários qualificados/certificados.


Modelagem detalhada e flexível dos processos de produção

Modelar diferentes etapas de operações (configuração, ciclo, desmontagem/limpeza), tipo de capacidade, tipo de buffer e restrições de tempo de espera.


Geração rápida de programações de produção otimizadas

Gerar e regenerar rapidamente programações de produção otimizadas para atender a objetivos variados de negócios.


Interface do usuário gráfica interativa

Analise as programações de produção geradas por uma interface de usuário intuitiva que permite um processo de otimização interativo.


ícone azul do calendário

Quer saber mais? Clique abaixo para agendar uma demonstração detalhada.

Solicitar uma demonstração detalhada
ícone azul de aperto de mão

Dúvidas? Clique abaixo para entrar em contato com um de nossos especialistas em produção inteligente.

Fale conosco
ícone de seta e engrenagem azul

Tenha o que há de mais moderno em tecnologia de produção inteligente e impulsione sua transformação digital.

Conecte-se conosco

Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left MES Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Finite Scheduler Chevron RightChevron Right