Loading

Sistema transportador inteligente QuickStick

Forneça transporte dinâmico e de alta velocidade de cargas úteis médias a altas
Sistema transportador inteligente QuickStick
Tecnologia de carrinho independente
  • Sistemas de transporte inteligente iTrak
  • Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
  • Sistema transportador inteligente QuickStick

Os sistemas transportadores inteligentes QuickStick® representam uma nova era do transporte de produtos. Com movimentos mais rápidos, limpos e eficientes, essa tecnologia pode se tornar uma catalisadora de produtividade para elevar as possibilidades das suas máquinas e instalações.

Cada sistema é composto por componentes modulares que oferecem liberdade de projeto para criar sistemas de transporte dimensionáveis, flexíveis e inovadores que atendam às suas demandas de produção específicas.


Obtenha velocidade e controle sem precedentes

Os sistemas transportadores inteligentes QuickStick proporcionam maior eficiência do processo com um custo total de propriedade reduzido. Os módulos são configurados de ponta a ponta, criando uma força eletromagnética que impulsiona os transportadores até 10 vezes mais rápido do que sistemas tradicionais. Não importa como sua solução esteja configurada, o projeto permanece incrivelmente simples, o que significa que você gasta menos tempo com a manutenção e mais tempo na operação.

Os sistemas se integram com rapidez e facilidade ao ambiente de controle do Logix usando o Studio 5000® Application Code Manager com bibliotecas de fabricantes de máquinas.

O sistema transportador inteligente QuickStick permite que você:

  • Alcance novos níveis de flexibilidade com movimento e controle independentes e bidirecionais da carga útil
  • Melhore a produtividade e a qualidade do produto com aceleração/desaceleração suave e recursos anticolisão integrados
  • Proteja melhor seu pessoal e equipamentos com recursos de segurança de acionamento
  • Ganhe disponibilidade e confiabilidade usando a propulsão de estado sólido
  • Reduza o uso de energia, uma vez que os veículos a consomem somente quando estão em movimento e a regeneram na frenagem
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Tecnologia QuickStick: rápida, limpa e eficiente

O QuickStick é um sistema transportador inteligente que oferece uma maior produtividade com menores custos de propriedade. Saiba mais neste vídeo.


Selecione seu sistema e aumente sua produtividade

Você sabia que seus transportadores podem estar atrasando o desempenho da sua linha?

Sua produtividade geral pode depender muito do tempo que seu transportador leva para indexar as peças dentro e fora das máquinas e levar os produtos para o próximo processo na cadeia. Os sistemas transportadores inteligentes QuickStick permitem que você inicie e pare imediatamente as transportadoras e transporte mercadorias em velocidades excepcionais para que você possa levar os produtos ao destino com mais rapidez. Isso significa que suas máquinas gastam menos tempo esperando e mais tempo gerando valor.

Manter a qualidade em mente também está mais fácil do que nunca. Os sistemas incluem roteamento automático e sensor anticolisão integrado que ajuda a potencializar a qualidade dos seus produtos durante toda a jornada.

Loading
Loading
Pronto para processos mais rápidos e flexíveis?
Entre em contato Entre em contato com um distribuidor

Veja como o controle de movimento inteligente gerou novas possibilidades na KUKA

A KUKA estava buscando uma abordagem melhor para fornecer a seus clientes automotivos mais velocidade, controle e flexibilidade. Os sistemas transportadores inteligentes QuickStick foram perfeitos para o trabalho.

Loading
Loading
Loading

Adquira o conhecimento necessário para ter sucesso

Pode ser difícil encaixar o treinamento em uma agenda lotada. É por isso que oferecemos assinaturas do treinamento Learning+, que proporcionam a flexibilidade de aprimorar as habilidades de suas equipes nos horários que forem mais adequados para elas. As assinaturas do treinamento Learning+ combinam o e-learning individualizado e a colaboração em sala de aula com instrutores, laboratórios e conteúdo de treinamento adicional, tudo isso em um ambiente virtual. Com nossos cursos aprofundados, as equipes podem adquirir as habilidades técnicas necessárias para melhor desenvolver, programar e manter seus sistemas de automação.

Loading

Main Image

Precisa de uma solução personalizada?

Podemos trabalhar com você para implementar a tecnologia de carrinho independente em uma ampla variedade de aplicações com cargas, de gramas a milhares de quilos. Tire vantagem de uma solução personalizada com todos os benefícios do LSM, enquanto ainda atende a suas necessidades de forma precisa.

Entre em contato conosco para saber mais sobre aplicações personalizadas
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência na indústria para auxiliar no design, implementação e suporte do seu investimento em automação.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia de carrinho independente Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema transportador inteligente QuickStick Chevron RightChevron Right