Loading

Sistemas de transporte inteligente iTrak

Adicione controle de movimento rápido e expansível aos seus programas aplicativos na máquina
Sistema de transporte inteligente iTrak
Tecnologia de carrinho independente
  • Sistemas de transporte inteligente iTrak
  • Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
  • Sistema transportador inteligente QuickStick

Repense a produtividade usando nossa tecnologia revolucionária de controle de movimento

Os sistemas de transporte inteligente iTRAK® apresentam uma nova oportunidade para melhorar a flexibilidade da máquina e aumentar a produtividade, tornando as pequenos lotes mais lucrativos e expandindo as margens nos lotes padrão. Eles permitem o controle independente de transportadores em caminhos retos ou curvilíneos para criar sistemas de movimento com velocidade e flexibilidade incríveis. Já não se usam mais as correntes, correias e engrenagens rotativas de impulsão. Os sistemas de transporte inteligente iTRAK substituem o hardware com perfis de software simples e eficazes, que aumentam a precisão e a longevidade da sua automação.

Ao usar o sistema de transporte inteligente iTRAK, você pode:

  • Aumentar as taxas de produção em 50% ou mais
  • Eliminar gargalos e aumentar a produtividade
  • Melhorar a qualidade do produto retirando a pressão do transporte
  • Economizar tempo e dinheiro com menos tempo de parada não programada e manutenção necessária
  • Diminuir a dimensão geral da máquina
  • Reduzir os tempos de transição e aumentar o lucro da produção de alta variedade
Chevron DownChevron Down

Descubra nosso portfólio de sistemas de transporte inteligente iTRAK

Vamos elevar o desempenho de sua máquina com movimentação mais rápida e flexível. Confira como, ao implantar nossos sistemas de transporte inteligente iTRAK, você pode superar obstáculos de longa data à produtividade e avançar rumo a um futuro mais engenhoso.

Loading

Mantenha-se na vanguarda com um desempenho revolucionário

As preferências atuais dos clientes mudam constantemente e o futuro traz a promessa de ainda mais transformação. Para atender a esses aumentos da demanda, as empresas devem estar prontas para se adaptar rapidamente. Nossos sistemas de transporte inteligente iTRAK oferecem a flexibilidade de que você precisa para se manter atualizado.

Com a coordenação inteligente de movimento e velocidade pioneira, suas máquinas agora podem lidar com mais produtos e mudanças com o aperto de um botão, o que significa que você pode atender pedidos com mais rapidez e operar de modo lucrativo em pequena ou grande escala.

Os sistemas de transporte inteligente iTRAK estão disponíveis em formatos de frame pequeno e médio para permitir que você otimize sua solução de acordo com as necessidades da sua aplicação.

Sistemas de transporte inteligente iTRAK 5730
Vista lateral do sistema de transporte inteligente iTRAK 5730 preto e cinza, com uma fileira de oito transportadores na frente e outro conjunto de transportadores no outro lado da trilha oval.
Sistemas de transporte inteligente iTRAK 5730

Elimine gargalos e aumente a produtividade geral com uma maneira mais rápida, inteligente e flexível de movimentar mercadorias dentro de suas máquinas.

Sistemas de transporte inteligente iTRAK 5750
Vista isométrica de um sistema de transporte inteligente iTRAK 5750 com dois conjuntos de três transportadores montados na trilha e uma cobertura de área interna preta no centro.
Sistemas de transporte inteligente iTRAK 5750

Nosso sistema de transporte inteligente iTRAK 5750 permite que você redefina sua produtividade da máquina e mova cargas úteis maiores com mais flexibilidade e controle.


Descubra um novo valor e aumente a satisfação do cliente

São necessárias máquinas de produção mais inteligentes para atender às mais recentes demandas de fabricação. Os sistemas de transporte inteligente iTRAK estão ajudando a tornar isso uma realidade. Empresas de todos os setores estão usando controles de movimento inteligentes para quebrar barreiras de produtividade e obter resultados nunca antes possíveis.

Loading
Loading
Loading
Quer saber como os sistemas de transporte inteligente iTRAK podem transformar o que é possível em suas máquinas?
Entre em contato

Modernize os projetos de suas máquinas

Com os sistemas de transporte inteligente iTRAK você pode elevar o desempenho da máquina de uma forma não vista em décadas. Veja como o projeto de máquinas evoluiu desde os eixos de transmissão mecânicos até os eixos de linha eletrônicos e, finalmente, à tecnologia de transportadores independentes. Este vídeo mostra como a mistura de movimento contínuo e intermitente, controle de movimento direct-drive e servocontrole de alto desempenho podem se combinar para aumentar a produtividade, reduzir o tempo de transição e o tamanho das máquinas.

iTRAK - Novos recursos revolucionários
Main Image
Apresentação
iTRAK - Novos recursos revolucionários

A mudança dos requisitos do cliente exige que você forneça lotes de produção menores, mais rápidos e com maior flexibilidade.

Assista agora

Loading

Parte de uma máquina mais segura

Os sistemas de transporte inteligente iTRAK são um ótimo começo para projetar uma máquina mais segura. Eles permitem que você controle cada carro de modo independente, com anticolisão integrada ou bibliotecas pré-programadas para impedir danos aos produtos. A segmentação de trilhas permite que você crie zonas de segurança habilitadas por nossos produtos de segurança ou pela segurança integrada do sistema de transporte inteligente iTRAK. Estamos combinando segurança e produtividade e trazendo-as para o próximo nível.


Precisa de uma solução personalizada?

Os sistemas de transporte inteligente iTRAK podem ser adaptados à sua necessidade. Exemplos de adaptações para atender a pedidos:

  • Módulos de motor resfriado a líquido
  • Curvas de 45° e 135°
  • Transportadores de carga útil pesada
  • Curvas de raio amplo
  • E muito mais!

Entre em contato conosco para saber mais sobre aplicações personalizadas

Sistema de transporte inteligente iTrak na produção
Quer conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Entre em contato com um especialista e saiba como a tecnologia de transporte inteligente iTRAK pode ajudar a transformar suas operações.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia de carrinho independente Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemas de transporte inteligente iTrak Chevron RightChevron Right