Loading

팩토리 오퍼레이션 소프트웨어

생산, 품질 및 가동시간 데이터가 여러분을 기다리고 있습니다
노란색 안전모를 쓰고 현장을 걸으며 진지한 대화를 나누는 두 직원
OperationSuite
    • 개요
    • Plex MES
    • Plex MES
    • Plex 생산 모니터링
    • Plex 생산 모니터링
    • Plex 품질 관리 시스템
    • Plex 품질 관리 시스템
    • 자동차용 MES
    • 자동차용 MES
    • 소비재 제품용 MES
    • 소비재 제품용 MES
    • 생명 과학용 MES
    • 생명 과학용 MES
    • 금속용 MES
    • 금속용 MES
  • FactoryTalk Edge Gateway
    • 개요
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • 개요
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • RSView32에서 FactoryTalk View SE로
    • RSView32에서 FactoryTalk View SE로
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • ThinManager 씬 클라이언트 관리
    • ThinManager 씬 클라이언트 관리
    • Industrial Communications
    • Industrial Communications
    • Pavilion8 모델 예측 제어
    • Pavilion8 모델 예측 제어
    • 산업 장비용 원격 액세스
    • 산업 장비용 원격 액세스

공장이나 오퍼레이션에서 나오는 윙윙거리는 소리의 교향곡은 프로모션을 요구하는 데이터입니다. 1초에 수천 번씩 공장 전체의 각 기계와 프로세스가 이를 쉽게 결정할 수 있는 정당성을 제공합니다. 그러나 이 데이터가 잠재력을 최대한 발휘하도록 도와야 합니다. FactoryTalk® OperationSuite는 데이터를 실행 가능한 정보로 만드는 소프트웨어를 제공하므로 생산, 품질 및 가동시간을 자신있게 오퍼레이션하고 관리할 수 ​​있습니다. FactoryTalk OperationSuite 내에서 고유한 툴 조합은 시스템 또는 프로세스를 개선하기 위해 수행될 수 있는 상황별 역할 기반 정보를 제공하도록 설계되었습니다. 특정 요구 사항을 해결하기 위해 기계 또는 라인 수준에서 개별적으로 설치된 다음 중요한 비즈니스 목표를 달성하기 위해 여러 라인 또는 공장에서 확장되는 단일 리포트 및 분석 솔루션의 가치에 대해 생각해보십시오. 모든 소프트웨어 툴이 여기에 있습니다. 전사적 수준을 높여 보십시오.


FactoryTalk View는 일관성 측면에서 최고의 툴입니다

편리한 사용: 장비 작업자와 다른 사람들이 하루 동안 모니터링하는 데 사용하는 귀중한 장비의 성능을 일관되게 볼 수 있습니다. 적합한 Human Machine Interface 소프트웨어를 사용하면 개별 기계 또는 전체 공장뿐만 아니라 기업 오퍼레이션 전반을 간소화할 수 있습니다. FactoryTalk View HMI 소프트웨어는 표준화된 페이스플레이트 같은 설계 요소를 사용하여 작업자가 M2M에서 이동할 수 있고 일관된 요소를 볼 수 있도록 합니다. 또한 개발자는 Allen-Bradley Panelview HMI 하드웨어 및 모니터의 시운전을 위한 FactoryTalk View HMI 소프트웨어의 편리함을 좋아할 것입니다.

Loading

Loading

FactoryTalk Historian을 시작하기 전 알아야 할 사항

기계 성능이 유용한 정보로 구성될 때까지 기계에서 나오는 수백만 개의 데이터 포인트는 백만개의 질문을 만들 수 있습니다. 개별 기계 및 전사적 수준에서 해당 데이터를 조합할 담당자가 필요합니다. FactoryTalk Historian 소프트웨어는 다양한 계산, 추정, 통계 프로세스를 위해 중요한 시계열 데이터를 수집하는 대용량 작업을 수행합니다. 파워풀 리포트 및 트렌드 리포트에 제공된 데이터를 통해 성능을 향상하는 새로운 잠재력과 통찰력을 얻을 수 있습니다.


모두를 위한 하나, 그리고 하나를 위한 FactoryTalk Batch

FactoryTalk Batch 소프트웨어로 모든 것을 통합할 수 있습니다. 공정 전반에 단일 제어 및 정보 시스템을 적용하여 용량과 제품 품질을 개선하고 에너지와 자재를 절감하며 공정 변동이나 인력의 개입을 줄일 수 있습니다. 제품 및 프로세스 개발을 가속화하는 한편 유연한 생산 역량 및 표준화된 오퍼레이션을 지원함으로써 현대적인 배치(Batch) 제어 전략을 개발할 수 있도록 해줍니다.

Loading

Loading

ThinManager 소프트웨어로 안전한 콘텐츠 전송

ThinManager® 소프트웨어는 산업용 애플리케이션, 사용자 및 엔드 유저 장치의 구성, 배포 및 관리를 위해 설계된 콘텐츠 전송 및 씬 클라이언트 관리 플랫폼입니다. 산업용 컴퓨팅 자산을 중앙에서 관리하고 터미널(씬 클라이언트, PC), 사용자(역할 기반) 및/또는 위치(모바일 장치)에 콘텐츠를 안전하게 전송합니다.

ThinManager 소프트웨어는 맞춤형 최종 사용자 경험을 가능하게 하는 다양한 기능을 제공합니다. 관리자는 특주사양 레이아웃을 사용하여 모든 터미널에 여러 애플리케이션을 제공할 수 있습니다. 콘텐츠는 사용자의 위치에 따라 여러 모니터와 터치스크린에 쉽게 표시되거나 모바일 장치에 안전하게 전송될 수 있습니다. 또한 다양한 형태의 사용자 인증을 지원합니다.

ThinManager 소프트웨어는 최종 장치에 콘텐츠를 저장하지 않음으로써 보안을 강화합니다. 이 소프트웨어에 의해 관리되는 모든 터미널은 중앙 집중식 서버(HMI, MES, CMMS 등)에 연결되며 인증된 경우에만 콘텐츠에 액세스합니다. 또한 ThinManager 관리 터미널은 2분 이내에 교체가 가능하여 산업 시설에서 계획되지 않은 가동 중단 시간을 크게 줄일 수 있습니다.


머신 러닝이 관리를 쉽게 해줍니다

FactoryTalk Analytics LogixAI

엔진 과열이나 드라이브 결함과 같은 이상을 예측할 수 있다면 관리가 훨씬 효율적일 것입니다. 미래의 장비 성능 저하를 예측하는 기능은 어떨까요?. 컨트롤러 애플리케이션에 분석을 적용하는 것은 프로세스 향상을 위한 새로운 기본 접근 방식입니다. FactoryTalk Analytics™ LogixAI™ 내장형 분석 모듈을 사용하면 데이터 과학자 없이도 머신 러닝 개념을 적용할 수 있습니다. 시스템 모델링을 시작하면 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 줄일 뿐만 아니라, 손실을 줄여줄 통찰력과 다양한 장점을 얻을 수 있습니다.

Loading

Loading

통신: 모든 제어 시스템을 연결하는 도로

FactoryTalk Linx

제어 시스템을 자유롭게 사용하여 생산 현장과 원활하게 통신하십시오. 당사의 탁월한 통신 플랫폼은 제어 시스템 데이터에 대한 단일 액세스 포인트를 제공하므로 중앙 워크스테이션을 브릿지로 사용하여 공유 액세스로 장비를 제어할 수 있습니다. 장비에 FactoryTalk 소프트웨어가 있으면 찾을 수 있습니다. 네트워크를 탐색하고 타사 장치 및 애플리케이션과 통신할 수도 있습니다.


산업 데이터에서 엔터프라이즈 수준의 통찰력 확보

FactoryTalk Edge Gateway

기업은 수많은 오퍼레이션 데이터를 가지고 있지만, 더 나은 경쟁을 위해 엔터프라이즈 수준에서 데이터를 활용하는 방법을 모르는 경우가 많습니다. CIO/CTO는 OT와 IT 분야가 서로 효과적으로 융합할 수 있도록 하고 방대한 산업 데이터 소스에서 숨겨진 통찰력을 찾아 활용하는 데 어려운 점이 많을 수 있습니다. 왜일까요? 엣지에서 고속 OT 데이터를 캡처하는 동안 적절한 상관 콘텍스트(예: 소스, 유형, 타임 스탬프 등)가 부족합니다. 이 중요한 OT 콘텍스트가 없으면 캡처된 산업 데이터의 데이터 무결성을 확신할 수 없어서 분석 모델을 구축하는 동안 훨씬 더 많은 데이터 준비 작업을 수행해야 합니다. 이 OT 데이터에서 실행 가능한 통찰력을 추출하려면 OT와 IT 어플리케이션 간에 쉽게 공유할 수 있는 호환 가능하고 유연한 데이터 형식으로 패키징해야 합니다.

FactoryTalk® Edge Gateway™ 소프트웨어는 소스의 장비, 장치 및 자동화 자산 전반에 걸쳐 산업용 장비 OT 데이터를 수집, 구성 및 콘텍스트화 하는 프로세스를 단순화, 자동화합니다. 실무 적용 가능한 공장 차원이나 전사적 수준의 통찰력을 공유해서 IIoT 디지털 트랜스포메이션을 가속화하십시오. 또한, 전사적 수준에서 엣지-투-클라우드 IT/OT 융합을 추진할 수 있는 적절한 기반을 제공하여 작업 현장부터 최고 경영진까지 모든 구성원이 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

Loading

FactoryTalk ProductionCentre 소프트웨어

FactoryTalk ProductionCentre®는 생산성, 품질, 규정 준수 및 비용 절감 목표를 달성하는 데 유용한 포괄적 제조 실행 시스템(MES)입니다. ProductionCentre는 품질 관리 및 비즈니스 분석 작업을 종이 없는 작업 현장에서 수리 실행까지 통합해서 수행합니다. 이를 통해 오퍼레이션 효율성이 향상되고 현장의 규정 준수 및 품질 유지 역량을 강화합니다. 단일 공장, 다중 공장 또는 산업 분야별 제품 세트 등 용도와 규모에 맞게 선택할 수 있습니다.

FactoryTalk CPGSuite

낭비를 줄이고 비즈니스의 생산성과 수익성을 높이십시오. FactoryTalk CPGSuite MES는 공장의 성과 목표를 설정하고 실시간으로 현황을 추적할 수 있는 성과 관리 솔루션입니다.

자세히 알아보기
FactoryTalk PharmaSuite

제조 공정의 효율성은 시장 출시 시간 전반을 단축하는 데 중요합니다. 서류 작업을 없애고, 오류를 줄여서 품질 기준을 높이 유지해야 처리량이 증가합니다. FactoryTalk PharmaSuite MES가 ERP에서 작업 현장, 실시간 품질 대시 보드 등으로의 원활한 통합을 지원하는 방법을 알아보십시오.

자세히 알아보기
FactoryTalk AutoSuite

공급망 전체에 걸친 품질 개선, 비용 절감, 상황 대처 역량 향상, 출시 시간 단축이 가능합니다. FactoryTalk AutoSuite MES 소프트웨어는 정보 추적 및 세부 내역 수집, 오류 방지, 품질 관리 및 오퍼레이션 인텔리전스에서 입증된 결과를 얻었습니다.

자세히 알아보기

Loading

종합설비효율(OEE) 개선 효과

FactoryTalk Metrics

FactoryTalk Metrics는 생산 증대, 비용 감소 및 품질 향상을 위한 새로운 방법을 제시하는 데이터를 제공합니다. 이 소프트웨어는 실제 생산 현장 활동에 대한 정확한 리포트를 생성하여 기존 장비와 인적 자원을 더욱 효과적으로 사용할 수 있도록 중요한 분석 정보를 제공합니다. FactoryTalk Metrics는 종합설비효율(OEE)를 리포트하지만, 단순한 OEE 리포트 툴은 아닙니다. 일반적으로 OEE는 시간에 따른 기계 작동 현황을 알려주지만, 현황에 대한 이유는 파악하지 못합니다. FactoryTalk Metrics가 다른 OEE와 다른 점이 여기에 있습니다. 기계 작동 현황과 그 현황에 대한 "사유"를 모두 알려주므로 가동 중단 시간 및 다양한 손실의 근본 원인을 밝혀 실질적 성능 개선에 훨씬 효과적입니다.


공장 현장과 기업 전체의 매끄러운 통합

FactoryTalk Transaction Manager

다양한 거래가 일상적으로 발생하므로 시스템을 긴밀하게 연결하여 하나의 개체처럼 움직이도록 해야 합니다 은행 관련 업무, 온라인 구매, 상품 반품, 자녀의 급식 계정 입금 등에서 원활한 상호 작용을 위해서는 보이지 않는 연계가 중요합니다. 산업 분야에서도 마찬가지입니다. 공장 제어 시스템을 전사적 시스템에 원활하게 연결해야 합니다.

FactoryTalk Transaction Manager는 제어 시스템의 생산 데이터를 데이터베이스에 저장하는 데이터 로깅 상황에서 주로 사용됩니다. 히스토리안 어플리케이션과는 달리 이 소프트웨어는, 예를 들어, 생산 작업 지시 내용을 다운로드하는 데이터베이스와 제어 시스템 간의 양방향 데이터 교환을 어플리케이션 간에 제공합니다.   어플리케이션에 관계없이 FactoryTalkTransaction Manager는 필요에 따라 유연하게 확장할 수 있습니다.

Loading

Loading

반응 시간 및 지원을 대폭 강화하십시오

FactoryTalk Remote Access 소프트웨어

비용이 많이 드는 출장 시간이나 지원 경비 없이도 고객의 요구에 더 신속히 대응하여 솔루션을 더 빨리 찾는 상상을 해보십시오. FactoryTalk Remote Access™ 소프트웨어는 현장의 원격 장비와 보안 연결을 가능하게 하는 완벽한 솔루션인 산업용 장비용 원격 액세스의 일부입니다. 설치 지원, 프로그래밍 업그레이드, 고장 수리 애플리케이션, 원격 서비스 및 진단을 고객이 현재 계신 위치에서 제공합니다.

소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?

주문 옵션
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
주문 옵션

소프트웨어 및 구독 서비스를 한 곳에서 구매할 수 있습니다.

주문 옵션 살펴보기
컨설턴트와 상담하기
DistributorDistributor
컨설턴트와 상담하기

가까운 Rockwell Automation 영업 컨설턴트의 도움을 받아 소프트웨어 요구 사항에 대해 논의하십시오.

문의하기

추천

FactoryTalk® MaintenanceSuite
태블릿에서 FactoryTalk 소프트웨어를 보는 엔지니어
소프트웨어
FactoryTalk® MaintenanceSuite

FactoryTalk® MaintenanceSuite는 가장 취약한 작업 영역을 관리하기 위한 핵심 요소를 제공합니다.

시작하기
Analytics 및 산업용 사물인터넷 소프트웨어
공장에 있는 Rockwell Automation 제품 앞에서 태블릿을 보고 있는 두 직원
소프트웨어
Analytics 및 산업용 사물인터넷 소프트웨어

InnovationSuite는 FactoryTalk Analytics 및 MES를 PTC ThingWorx 및 AR 기술과 통합합니다. 이렇게 하면 운영 정보를 더욱 쉽게 연결하고 개선할 수 있습니다.

시작하기
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right