Connected Components Workbench™ 소프트웨어로 다양한 산업에서 독립형 장비 개발을 간소화할 수 있습니다. 마이크로 제어 시스템에 통합된 설계 소프트웨어인 로크웰 오토메이션의 Connected Components Workbench 소프트웨어는 HMI(Human Machine Interface) 편집기를 통해 컨트롤러 프로그래밍 및 시뮬레이션, 장치 구성 및 시각화 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 초기 장비 개발 시간과 비용을 절약할 수 있도록 도와줍니다.
Connected Components Workbench 소프트웨어에 대해 자세히 알아보기
당사의 소프트웨어는 로크웰 오토메이션의 입증된 기술과 마이크로소프트의 Visual Studio 기술을 토대로 개발됩니다. 이 직관적인 설계 소프트웨어의 특징은 다음과 같습니다.
- 쉬운 프로그래밍 — 샘플 코드와 사용자 정의 펑션 블록으로 프로그래밍 간소화
- 쉬운 시뮬레이션 — Micro800™ 시뮬레이터를 사용하여 하드웨어 없이 애플리케이션 프로그래밍 및 테스트
- 쉬운 설정 — 통합형 설계 소프트웨어 환경 하나로 장비 개발 초기의 시간 및 비용 절약
- 쉬운 시각화 — HMI 태그 작성 시 Micro800 컨트롤러 변수를 직접 참조
소프트웨어 버전 23으로 사용자 효율성 향상
- 새로운 Micro820® 2080-L20E 컨트롤러에서 최대 4개의 노드를 지원하는 Class 1 암시적 메시징으로 연결성 향상
- 개선된 Micro850® 2080-L50E 컨트롤러에서 지원되는 PCCC(Programmable Controller Communication Commands)를 사용하여 통신 기능을 확장하고 MicroLogix™부터 Micro800 컨트롤러까지 손쉽게 현대화
- Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러에서 원격 LCD 디스플레이 연결을 통해 레거시 컨트롤러 기본 LCD 디스플레이 기능을 유지할 수 있는 기능을 갖춘 친숙한 사용자 인터페이스를 경험해 보십시오.
- 최대 8~64자의 긴 암호 지원으로 컨트롤러와 POU(Program Organization Units)의 보안 강화
- Micro800 컨트롤러 태그 변수와 PowerFlex® 드라이브 파라미터에 대한 트렌딩 기능으로 설정 감소 및 유지보수 개선
직관적인 설계 소프트웨어를 사용하여 스마트 장비 구축
- Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러와의 호환성을 최적화하여 성능을 향상하고 기능을 확장
- 추가 드라이브 및 일반 프로필 장치를 지원하는 단순화된 구성 화면으로 프로그래밍 용이
- 향상된 이더넷 진단을 통해 시스템 성능 및 안정성 향상
- EtherNet/IP를 통해 PowerFlex 520 시리즈 및 Kinetix® 5100 드라이브용으로 사전 정의된 태그에 직접 액세스하여 통합 간소화
- DNP3* 프로토콜 연결, 확장된 DF1 통신 옵션, Class 1 암시적 메시징 기능으로 구성 간소화**
- 업로드 및 다운로드 성능이 각각 23% 및 40% 향상되어 더욱 빠르게 데이터를 전송할 수 있으므로 설계 시간 절약
- 메모리 모듈의 새로운 암호 설정/확인과 사용자 프로젝트 암호화/복호화 기능으로 시스템 보안 강화
- PCCC 명령어 지원을 통해 기존 통신 방법을 유지하여 MicroLogix에서 Micro8700 2080-L70E 컨트롤러로 손쉽게 현대화***
- 일광 절약 기능과 비트 레벨 주석 작성을 통한 전반적인 사용자 효율성 향상***
*Micro870 컨트롤러 카탈로그 2080-L70E-24QBBN 및 2080-L70E-24QWBN에서 사용 가능.
**Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러와 Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 21 이상에서 사용 가능.
***Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 22 이상에서 사용 가능.
단일 통합 설계 환경에서 장비 개발 간소화
- RSLogix 500® 소프트웨어 및 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션과 유사한 작업 흐름을 사용하여 래더 단계를 신속하게 입력하고 수정함으로써 Micro800 컨트롤러 프로그래밍 시간 단축
- 기본 IEC와 Logix Theme 간의 전환을 통해 원하는 환경에서 쉽게 설계 가능
- Logix Theme를 통해 익숙해진 컨트롤러 관리자 보기 사용
- 글로벌 및 로컬 변수 데이터 그리드를 사용하여 향상된 효율성
- 사용자 정의 펑션(UDF), 사용자 정의 펑션 블록(UDFB) 및 복사/붙여넣기 기능을 통해 코드 공유
디지털 엔지니어링으로 생산성 최적화
- Micro800 시뮬레이터를 사용하여 제어된 환경에서 애플리케이션 코드를 평가, 교육 및 디버그하여 엔지니어링 시간 단축
- PowerFlex® 드라이브 및 Micro800 추세 기능을 사용한 실시간 데이터 캡처, 조회, 분석을 통해 인사이트 확보
- 개선된 런타임 성능 및 RMC(Run 모드 변경) 기능으로 설계 시간 단축
- 직관적인 검색 기능과 사용하기 쉬운 지침 도구 모음을 통해 사용자 편의 강화
- PanelView™ 800 DesignStation을 통해 개체 애니메이션 기능을 강화하여 사용 편의성 향상
Windows 운영 체제 요구 사항
하드웨어 최소 요구 사항
- 프로세서: Intel Core i5 스탠다드 파워 프로세서(i5-3xxx) 또는 동급
- RAM: 8GB
- 하드 디스크 여유 공간: 20GB
- 광학 드라이브: DVD-ROM(DVD에서 소프트웨어를 설치하는 경우에만 필요)
- Microsoft Windows®와 호환되는 모든 포인팅 장치
지원되는 운영 체제 – 테스트된 버전
- Windows Server 2022 Standard*
- Windows Server 2022 Datacenter
- Windows Server 2019 Standard*
- Windows Server 2019 Datacenter
- Windows 11 Enterprise*
- Windows 11 Professional
- Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
- Windows 10 Enterprise 64비트*
- Windows 10 Professional 64비트
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64비트
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64비트
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64비트
Windows Server 2019, Windows 10 및 Windows 11 운영 체제에는 .NET Framework 3.5 SP1을 설치해야 합니다.
* Connected Components Workbench 소프트웨어 23과 함께 사용하는 데 권장되는 운영 체제입니다.
시작하기: 소프트웨어 확보 및 프로그래밍 효율성 향상
표준 및 개발자 버전에서 제공되는 언어는 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 중국어 간체, 범용 스페인어입니다.
표준형(무료 다운로드)
- 간편하고 일반적인 Rockwell Automation 마이크로 제어 시스템용 구성 및 프로그래밍 소프트웨어가 함께 제공되며, 여기에는 Micro800 시뮬레이터 데모 버전이 포함되어 있습니다.
- 제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)를 통해 무료로 표준 버전 다운로드
개발자형
- 표준형, Micro800 Simulator 및 Archive Manager의 정식 버전, 최적화된 사용자 경험을 위한 광범위한 Micro800 컨트롤러 프로그래밍 기능이 포함되어 있습니다.
- 소프트웨어 구독 포털 지원이 포함된 번들로 연간 구독을 구매할 수 있습니다.
- 또는 가까운 대리점 또는 로크웰 오토메이션 영업 사무소에 가격을 문의하십시오.
경험
가상 애플리케이션 데모 및 교육 실습을 통해 Connected Components Workbench 소프트웨어의 기능을 원하는 시간에 찾아보십시오.
가까운 대리점이나 로크웰 오토메이션 영업 사무소에 가상 데모를 신청하면 디지털 엔지니어링을 라이브로 경험하실 수 있습니다.
로크웰 오토메이션 컨설턴트에게 문의
자료 및 툴
포괄적인 튜토리얼 동영상과 가상 데모를 포함한 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 설계 경험을 간소화하십시오. Micro800 컨트롤러 프로그래밍부터 PanelView 800 그래픽 터미널 및 관련 장치 구성에 이르기까지 지침을 받고 기계 개발을 가속하십시오.
Micro800 컨트롤러용 샘플 코드 라이브러리에 액세스하여 애플리케이션을 효율적으로 설계하십시오.
스타트업 시간 최소화
동영상 통해 독립형 장비의 스타트업 시간을 최소한으로 줄여 주는 로크웰 오토메이션의 유연하고 경제적인 마이크로 제어 솔루션에 대해 알아보십시오.
연결을 통한 최상 구현
더 나은 솔루션을 설계, 구축 및 유지보수할 수 있는 파트너 찾기
로크웰 오토메이션의 글로벌 솔루션 에코시스템 및 지원 제공업체가 자동화 프로젝트의 속도와 성공을 이끌 수 있습니다. 파트너 프로그램 회원은 Rockwell Automation 솔루션과 함께 작동하도록 설계된 제품 또는 서비스를 제공한 경험을 보유하고 있습니다. 협업을 통해 프로젝트 구현을 단순화하고 투자 가치를 극대화할 수 있습니다.
추천
다른 사람들도 본 내용
활동 기반