Loading

HMIとIIoTの世界で新しい可能性を引き出す

FactoryTalk Optixポートフォリオによりオープン性と拡張性に対する柔軟なアプローチを構築
お試しください
工場でタッチスクリーンパネルを使用して産業機器を制御する、保護メガネを着用した女性
FactoryTalk Optixポートフォリオ
  • FactoryTalk Optixソフトウェア
  • OptixPanel
  • FactoryTalk Remote Accessソリューション
  • ASEM 6300産業用PC
お問い合わせ

次のFactoryTalk® Optix™ポートフォリオを組み合わせることで、

クラウドベースのソフトウェア

物理的に距離のある施設へのシームレスなアクセスにより革新的な設計やスケーリングを可能にする、最新のソフトウェアプラットフォーム

+

ハードウェアオプション

専用パネルや産業用PCなど、幅広いアプリケーションをサポートする、柔軟性の高い導入オプション

FactoryTalk Optixポートフォリオをすべてご紹介

機器のライフサイクル全体にわたって柔軟性を提供する、HMIとIIoTの包括的なソリューションを構築します。


FactoryTalk Optixポートフォリオ: 選択肢を広げ、革新をもたらし、俊敏性を提供するハードウェアとソフトウェアプラットフォーム

産業機械のパネルを指差す人と、ノートパソコンを持って確認しているもう1人の人。

テクノロジの組み合わせを選択

  • FactoryTalk® Optix™ソフトウェアを任意のハードウェア(専用のOptixPanel™グラフィックターミナル、産業用PC、サードパーティのハードウェアなど)上で実行
  • 相互運用性とOPC UAの完全サポートを目的として設計されたソフトウェアを使用し、さまざまなサードパーティのデバイスに接続
  • アプリケーションプログラムの機能に基づいたランタイムライセンスにより、必要な機能にのみお支払い
  • 初回電源投入から実行開始可能な、費用効率に優れたHMIアプライアンスであるOptixPanel™により、特定のニーズと予算要件を満たすことが可能
FactoryTalk Optixソフトウェアが表示された画面を見る2人。1人は画面を指差し、協力して作業している。

より革新的な機器をより迅速に設計

  • マルチユーザによるコラボレーション、ウェブベースの設計とテスト、統合されたバージョン管理により、HMI設計プロセスを合理化
  • 再利用可能なコードライブラリ、構築済みレシピ、ローカライゼーション、データログ、スタイルシートなどにより、開発を加速
  • C#やその他の最新のプログラミングオプションを使用して、カスタマイズされた使いやすいアプリケーションプログラムを構築
  • ブラウザを問わずオペレータがHMIアプリケーションを表示できるようにすることで、どこからでも視認可能
産業用機械に取付けられたHMIパネルを操作する人。その片手にタブレットを持っている

将来に備えた柔軟性のあるアプローチの適用

  • 多様なハードウェア環境とお客様の要件へのサポートにより、HMI設計を大規模に配備
  • 進化するために設計された拡張可能なソリューションにより、変化するビジネスニーズに対応
  • 異種のハードウェア環境全体でデータに基づいた知見を得ることで、予測分析の基盤を構築
  • クラウドの力を最大限に活用することで、設置済みシステムをリモートで強化し、世界中どこからでもトラブルシューティングを実施できます。
OptixPanelグラフィックターミナルでOptixソフトウェアを使用している2人
エッジでのデータアクセスと変換
  • 異なるソースからのデータを統合することで、運用上の知見を獲得、データに基づく意思決定を促進
  • エッジでのデータ管理と処理により運用を最適化し、ローカルへの保存や、オンプレミスおよびクラウドアプリケーションへの転送といった柔軟性を提供
  • オブジェクト指向のデータモデリングとコンテキスト化により動作データを変換して価値を創造
  • エッジでデータを視覚化および分析することでリアルタイムの意思決定を強化し、タイムリーな動作を確保してプロセスを最適化
FactoryTalk Optixソフトウェア OptixPanel FactoryTalk Remote Accessソリューション ASEM 6300産業用PC 組み込み型エッジ演算モジュール 
さまざまなグラフや表が表示されたダッシュボードのあるFactoryTalk Optixのソフトウェアインターフェイスが表示されたコンピュータ画面。
OptixPanel Compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4を右側から見たビュー
FactoryTalk Remote Accessのソフトウェアインターフェイスが表示されたコンピュータ画面。オプションとスクロールバーのあるメニュー画面。
一部充填された容器の3Dモデルといくつかのダイヤルが表示された、タッチスクリーン搭載のOptixPanel HMIパネル。
左側に灰色のドアが開いている組み込み型エッジ演算モジュールの左側からの図

FactoryTalk Optixソフトウェア

FactoryTalk® Optix™は、ブラウザからアクセス、またはコンピュータにダウンロードできる新しいソフトウェアプラットフォームです。比類のない柔軟性、拡張性、相互運用性を実現し、お客様のニーズを満たすHMIおよびエッジアプリケーションの設計と配備を可能にします。この新しいプラットフォームには、マルチユーザコラボレーション、ウェブベースの設計とテスト、統合バージョン管理、データアクセスとコンテキスト化を可能にするエッジ接続などの機能が含まれています。

こちらをご覧ください お試しください

OptixPanelグラフィックターミナル

OptixPanel™グラフィックターミナルは、FactoryTalk® Optix™ソフトウェアライセンスがプリロードされた最新のHMI装置です。つまり、このデバイスはすべてが1つになったソリューションであり、初回電源投入から実行開始可能で、産業用PCよりも低コストとなっています。事前インストールされたクローズドOSは、実装とメンテナンスにおけるリスクを軽減します。OptixPanelグラフィックターミナルではFactoryTalk OptixおよびFactoryTalk Remote Accessソフトウェアが動作し、柔軟性、拡張性、および優れた接続性を実現します。

こちらをご覧ください

FactoryTalk Remote Accessソリューション

FactoryTalk® Remote Access™は、セキュアなリモート接続を提供できるため、世界中どこからでも確認、サポート、管理、トラブルシューティングの実行が可能です。実際に現地に出向くことなく適切なタイミングで、お客様のニーズに迅速に対応し、適切なスキルやリソースを適用することができます。

こちらをご覧ください

ASEM 6300産業用PC

ASEM™ 6300産業用PCは、ボックス型とパネル型があり、OptixPanel™グラフィックターミナルに比べて、より幅広いカスタマイズが可能です。FactoryTalk® Optix™ソフトウェアにより革新し、ASEM™ 6300デバイスにお客様のニーズに最も適したHMIソリューションをシームレスに展開できます。

こちらをご覧ください

組み込み型エッジ演算モジュール

組み込み型エッジ演算モジュールは、Logixの力でPCまたは演算機能を実現したロックウェル・オートメーションの近年の動向に基づいています。組み込み型エッジ演算モジュールは、ニーズの変化に応じてシステムを成長および拡張する機能を維持しながら、ユーザが視覚的データをローカルおよびリモートで処理するためのパッケージソリューションを提供します。この組み込み型エッジ演算モジュールには、XS FactoryTalk Optix RuntimeライセンスとFactoryTalk Remote Access Runtime Proライセンスが付属しています。

こちらをご覧ください
Open All
Close All
FactoryTalk Optixソフトウェア
Chevron DownChevron Down
さまざまなグラフや表が表示されたダッシュボードのあるFactoryTalk Optixのソフトウェアインターフェイスが表示されたコンピュータ画面。
OptixPanel
Chevron DownChevron Down
OptixPanel Compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4を右側から見たビュー
FactoryTalk Remote Accessソリューション
Chevron DownChevron Down
FactoryTalk Remote Accessのソフトウェアインターフェイスが表示されたコンピュータ画面。オプションとスクロールバーのあるメニュー画面。
ASEM 6300産業用PC
Chevron DownChevron Down
一部充填された容器の3Dモデルといくつかのダイヤルが表示された、タッチスクリーン搭載のOptixPanel HMIパネル。
組み込み型エッジ演算モジュール 
Chevron DownChevron Down
左側に灰色のドアが開いている組み込み型エッジ演算モジュールの左側からの図

FactoryTalk Optixポートフォリオに関するお客様の声をご紹介

  • Wulftecのロゴ
    「FactoryTalk Optixは今後の当社にとって大きなプラスになると感じており、当社のマシンに標準搭載されることを非常に楽しみにしています。」
    ガイ・ロペス氏 - Wulftec International社
  • BW Packagingのロゴ
    「FactoryTalk Optixは、当社のHMIにより優れたユーザエクスペリエンスを生み出し、慣れ親しんだ信頼のあるブランドでお客様のニーズに注力するための拡張性を与えてくれました。」
    ジョー・アンブローズ氏 - BW Packaging Systems社

FactoryTalk Optixソフトウェアをお試しください

クラウドでFactoryTalk® Optix™ Studio Proの90日間無料トライアルにアクセスし、設計や開発における可能性をその目でご確認ください。

また、FactoryTalk® Optix™ Studio Standardを無料でダウンロードすることもできます。

お試しください
FactoryTalk Optixソフトウェアインターフェイスが表示されたコンピュータ画面。さまざまなオプションとスクロールバーのあるメニュー画面。
Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
さらに詳しく
柔軟で直感的なHMI、IIoT、エッジソリューションの構築方法についてご覧ください。

さらに詳しく

柔軟で直感的なHMI、IIoT、エッジソリューションの構築方法についてご覧ください。
Continue Reading Chevron DownChevron Down
ビデオ
Rockwell Automation Optix Portfolio
Rockwell Automation Optix Portfolio
FactoryTalk Optixポートフォリオは、オープンアーキテクチャと、設計、導入、接続性、拡張性のオプションを提供し、ユーザが先見的なアプリケーションを作成できるようにします。
PDF
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk® Optix™: HMI、IIoT、およびエッジ・コンピューティング・アプリケーション向けの協業クラウドベースプラットフォームの電子ブック
ビデオ
私たちの次なる目標: 視覚化で未来を見据える
私たちの次なる目標: 視覚化で未来を見据える
Watch how you can use FactoryTalk® Optix™ to deploy to operator panels, industrial PCs or virtual machines running Windows or Linux.
ビデオ
FactoryTalk Remote Access Solution Overview
FactoryTalk Remote Access Solution Overview
Dive into the functionality that makes up this complete remote access solution.
Blog Post
HMIの世界に革命を起こす
HMIの世界に革命を起こす
最新のヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソフトウェアの領域を掘り下げ、それが組織内のソフトウェア設計者とオペレータの役割にどのような変革をもたらしているかを探ります。
Blog Post
視覚化ソフトウェアでリスクを低減する3つの方法
視覚化ソフトウェアでリスクを低減する3つの方法
新しいテクノロジの導入には多額の投資が伴います。視覚化プラットフォームを導入する際に、リスクを低減するために考慮すべき重要な分野を探ります。
PDF
FactoryTalk Remote Accessセキュリティアーキテクチャ
FactoryTalk Remote Accessセキュリティアーキテクチャ
ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk® Remote Access™ソリューションのネットワークアーキテクチャとセキュリティ設計について、ご覧ください。

ご注文はお決まりですか?

ソフトウェアの注文オプション
DistributorDistributor
ソフトウェアの注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのご購入

ソフトウェアの注文に関する詳細
ハードウェアとソフトウェアのソリューション
ChatChat
ハードウェアとソフトウェアのソリューション

お客様のご要望を専門家にご相談ください

HMIの専門家にご相談ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left solutions Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left hmi Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Optixポートフォリオ Chevron RightChevron Right