Loading

エネルギー管理によるサステナビリティの実現

ネットゼロを目指しましょう。当社がそのサポートをいたします。
FactoryTalk Energy Manager
  • FactoryTalk DataMosaix
  • 産業用エネルギー管理
  • エネルギーモニタ
  • サステナビリティソリューション

化石燃料の枯渇、地政学的な不安定、およびグローバルなサプライチェーンの混乱により、エネルギーコストが世界的に上昇を続ける中、製造メーカはエネルギー効率の改善、間接費の削減、および事業のトータルコストの抑制に苦心しています。エネルギー使用量をより詳細に把握することが、すべての戦略的エネルギー管理プログラムの基本となります。

水
空気
ガス
電気
蒸気

エネルギーに対して新しい視点を持つために押さえておくべきポイント

エネルギー需要

デジタル化と電化

エネルギー効率

エネルギーコスト

白い葉のアイコン

気候変動、ネットゼロコミットメント

白い秤のアイコン

規制

エネルギーコストが世界的に上昇を続ける今、企業がエネルギーをいつどこで、どのように使用しているのかを把握することで、必要な省エネルギー対策の範囲を決め、主要な数値目標を設定できます。

FactoryTalk Energy Manager

状況に応じた分析によりエネルギー使用量を把握し最適化。エネルギーパフォーマンスをモニタ、分析し最適化。

IT/OTコンバージェンスプラットフォームをベースとしたエネルギー・モニタ・アプリケーションであるFactoryTalk® Energy Manager™は、プラント、加工エリア、ラインおよび機械レベルにおける基本的なプロセスのエネルギー・プラント・モデルに基づいて、エネルギーおよび生産に関する情報を提供します。製造メーカは、自社施設がエネルギーをいつどこで、どのように使用しているのかを把握することで、必要な省エネルギー対策の範囲を決め、主要な数値目標を設定できます。

エネルギーデータの集計およびコンテキスト化

エネルギーパフォーマンスのモニタ、分析および比較

リアルタイム情報を表示する構築済みエネルギー・パフォーマンス・ダッシュボード

レポートおよび通知管理


NPI FactoryTalk Energy Managerの図

エネルギー消費情報に基づいた意思決定

産業用DataOpsプラットフォーム上に構築

FactoryTalk Energy ManagerはFactoryTalk® DataMosaix™上に構築されています。企業全体にわたる複数施設からアクセスされることを念頭に開発されたFactoryTalk DataMosaixは、関連性の高いコンテキスト化データへのアクセス制御を可能にします。これは、特定分野の専門家やアナリスト向けに柔軟性と拡張性に優れたツールを提供し、データをさらに使いやすくする産業用DataOpsソリューションです。

アプリケーションの利点

生産の最適化

改善や最適化が必要な領域をダッシュボードに明確に表示

消費量の削減

ユーティリティごとの使用動向情報により、エネルギー削減機会の特定を支援

目標達成

標準装備されたIT/OTプラットフォームがより早い投資利益回収を実現し、デジタルトランスフォーメーションを加速

エネルギー管理によって未知の省エネルギー領域を開拓


すべてのレベルで可視性を向上

施設、エリア、ライン、マシンについてレポート

レポートの例

  • エネルギー総使用量、消費の傾向
  • 毎日のプラントの使用量の詳細、エリアおよびエネルギータイプ別の合計と平均
  • 週毎の比較、エリアと時刻を選択可能
     
FactoryTalk Energy Managerのデモのスクリーンショット

ダッシュボードの例

  • 水、空気、ガス、電気、蒸気(WAGES)の傾向
  • 消費量、集中度、および生産データ
  • プラントモデル(施設、エリア、ライン、機械)に基づいた傾向
  • カスタマイズされたタイムフレーム
FactoryTalk Energy Managerダッシュボードのスクリーンショット

コラボレーションおよびサポート

サステナビリティ目標達成を支援するサービス

プロファイリングおよび分析

  • エネルギー削減機会の分析、ビジネスケース
  • エネルギー管理インフラおよびデータのレビュー

プランニング

  • エネルギー管理要件およびソリューション設計
  • エネルギー最適化移行計画および予算
  • エネルギー管理プログラム構築およびプログラム管理

実装

  • バリューパイロットの検証
  • 複数施設での実装のスケーリング
  • ユーザトレーニングおよび変更管理
  • マネージドサービスおよびアウトソーシング

エネルギー・モニタ・アプリケーションが重要である理由

当社の戦略は、環境、社会、およびコーポレートガバナンス(ESG)の基準に基づきながら、製造メーカがサステナブルな顧客、サステナブルな企業、およびサステナブルなコミュニティという3つの目標の実現を重視しています。エネルギー管理システムは、我が国における電化と脱炭素化に向けた取り組みに不可欠です。Factory Talk Energy Manager産業用ソリューションにより、異なるデータソースからのデータ(エネルギー、水、および生産データ)をつなぐとともに、消費、需要、強度、コスト、エミッションをモニタし分析するための最適な機能を提供します。このシステムは資産の比較、節約とベースロードに関する情報の取得、重要な主要業績評価指標の予測を支援します。さらに、生産データを使用したエネルギーデータのコンテキスト化、インテリジェントなエネルギーアセスメントの実行、および非効率や異常の特定を目的としたデータや資産の相関関係付けが可能です。

当社のサステナビリティ優先事項についてご覧ください


拡張性の高いソリューション

事業全体のオペレーショナルインサイトを向上するイノベーション

Loading
Loading
Loading
Loading

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ
お客様へのご提案
Loading

水

企業は増大する水利用の問題に対するデジタルソリューションを必要としており、バリューチェーン全体にわたる浄水インフラの強化に向けた、実効性ある対策への投資を行なっています。革新的な企業は水の供給力向上、廃棄物の削減、品質の向上、および供給範囲の拡大に取り組んでいます。消費や廃棄をどこで削減できるかを可視化することが、コストの削減やサステナビリティの取り組みに貢献します。

空気

圧縮空気の削減には、さまざまな産業プロセスにおいて圧縮空気の生成、分散、利用を最適化し、効率を高めエネルギー消費を削減することが必要になります。圧縮空気システム全体の効率を向上させる戦略が、大幅な省エネルギーとコスト削減に繋がります。

ガス

エネルギーコストの上昇に対応するため、業界では省エネルギーテクノロジの実装を含む複合的な戦略が採用され始めています。エネルギーコストは収益性と密接に結びついているため、効果的なエネルギー管理がより一層重要になっています。

電気

エネルギー市況およびエネルギー危機により、世界における電力供給の平均コストは2022年に30%近く上昇しました(出典: IEA)。製造メーカはエネルギー価格上昇の原因となりうるすべての要因を考慮し、コスト削減のために自社のエネルギー使用量をモニタし把握する必要があります。

蒸気

さまざまな産業や発電用途において、蒸気は依然として重要なエネルギー源です。テクノロジの進歩と温室効果ガス排出量削減の取り組みにより、より効率的で環境にやさしい革新的な蒸気ベースのエネルギーシステムが開発されています。サステナビリティ目標の達成には、エネルギー源としての蒸気をモニタすることが重要です。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk InnovationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Energy Managerアプリケーション Chevron RightChevron Right