弊社のエネルギーモニタ製品を使用すると、電力使用量、主要な負荷の種類、電力使用量ピーク時間帯、電力料金、電力品質に関する情報を常時確認できます。ハードウェアおよびソフトウェアのエネルギーモニタ製品を使用することにより、機器の生産性を向上させ、寿命を延ばし、電力使用量とそれに関わるコストを削減することができます。これにより、会社の利益を増加させることができます。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
表示
1
-
1
/
0
結果

PowerMonitorアクセサリキット
1400 PowerMonitor™アクセサリキットは、利用可能なすべての必須取付けアクセサリを1つのカタログ番号で提供することで、PowerMonitorユニット(PowerMonitor 500、PowerMonitor 1000、PowerMonitor 5000)の取付けを容易にします。

1426 PowerMonitor 5000
当社のBulletin 1426 PowerMonitor™ 5000は、次世代型の高性能な電力品質測定製品です。コア出力およびエネルギー測定機能を搭載したPowerMonitor 5000は、ワンランク上のエネルギーモニタリングを実現します。

1408 PowerMonitor 1000
当社のBulletin 1408 PowerMonitor™ 1000は、負荷プロファイリング、コスト配分、またはエネルギー制御を行なうためのコンパクトな電力モニタです。