Loading

MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム

よりスマートかつ適応力の高い小・中規模のペイロードを実現
黄色の液体が入った試験管を運ぶムーバやロボット、そしてその背後に他のムーバが映されたMagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム
独立型カートテクノロジ
  • iTRAKインテリジェント・トラック・システム
  • MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム
  • QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

革新を起こし、柔軟性を向上させることで、新たな可能性をもたらす

当社のMagneMover® LITE™インテリジェント・コンベア・システムは、小・中規模の荷物を迅速かつ効率的に運搬することができるスマートかつ手頃な価格の搬送システムです。プラント全体および機械内のアプリケーション向けに、従来型のベルトコンベアやチェーンコンベアよりも優れた性能を発揮し、新たなレベルのプロセス最適化とスループットを実現します。

システムは、選りすぐりの標準ビルディングブロックで構成されています。それぞれのブロックは電動トラックセクションで、無数のレイアウトが可能です。トラックはIP65定格に適合しており、クリーンルームやウォッシュダウン環境に最適です。

このシステムでは以下のことができます。

  • 運搬装置が常に最適な経路を走行できるスマート・モーション・テクノロジで生産性を向上
  • より長寿命で信頼性が高く、定期メンテナンス中も稼働を継続できるモーションソリューションで価値を最大化
  • 荷物の搬送時のみ電力を消費するシステムでサステナビリティ目標を推進(空のレーンや停止した運搬装置を除く)
  • 外部センサを必要とせず、自動的かつ個別にそれぞれの運搬装置を追跡、トレースすることで主要データを活用
  • 高速かつ高密度な無圧搬送で製品品質を維持
Chevron DownChevron Down
MagneMover LITE インテリジェント・コンベア・システム

柔軟で高速かつ高密度の仕分けと移動により、生産システムの価値を増幅します。当社のインテリジェント・コンベア・システムが、設計ニーズを満たせるようどのように組み立てられ、新たなレベルのプロセス最適化とスループットの実現に役立つのかをご覧ください。


Loading

最も意欲的な計画を実行に移す

MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システムの構成は設計がシンプルで、簡単に拡張することができます。これにより、インテリジェントな搬送ソリューションは、生産需要に合うように常時最新バージョンに保たれます。ダイバータ、ターンテーブル、そしてエレベータといったオプションにより、理想的なシステムの構築や、大胆で新しい生産の未来を形作るための自由度の高い設計が可能になります。

複数のキャリアタイプを使用して、さらなる柔軟性の向上をお考えですか? 1つのシステムがあれば実現可能です。クロスベルト、チルトトレイ、固定トレイ、および標準キャリアはすべて、同一ラインでの使用に対応しています。


リアルタイムのデータを活用して新しい知見を得る

生産目標のペースを維持するには、時間を有効活用することが重要です。MagneMover LITEオペレータ・ランタイム・ツールによって、リアルタイムでシステムデータをオペレータに表示でき、これまでになく追跡が簡単になります。

稼働しているソリューションの全体像を把握したうえで、チームはシステムの動作を容易に分析して、重要なパフォーマンス情報を追跡し、速やかな対応で効率を最大化できます。

MagneMover LITEオペレータ・ランタイム・ツール
MagneMover LITE
MagneMover LITEオペレータ・ランタイム・ツール

リアルタイムデータを使用して意思決定を迅速化し、生産性を向上

こちらをご覧ください

貴社のような企業がよりスマートな運搬方法を活用して、どのように成果を上げているのかをご紹介

貴社のオペレーションに最大限の価値をもたらすテクノロジの実装をお考えですか? インテリジェントな運搬は、高速で高密度な移動を可能にすることで、スループットを促し、製品品質を改善し、周辺プロセスのパフォーマンスを向上させます。

Loading
Loading
Loading

Main Image

カスタムソリューションが必要な場合

さまざまな負荷が加わる幅広いアプリケーションへの独立型カートテクノロジの導入をサポートします。LSMのすべてのメリットを備えたカスタムソリューションを活用し、お客様のニーズ確実にお応えします。

カスタムアプリケーションについて問い合わせる
独立型カートテクノロジのスマートな運用方法について説明を希望されるお客様
お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 独立型カートテクノロジ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover LITEテクノロジ Chevron RightChevron Right