Loading

独立型カートテクノロジ

速度と柔軟性の新しい時代が到来
iTRAKインテリジェント・トラック・システムのコンタクタ部品をピック&プレースする稼働中のFANUCロボット
独立型カートテクノロジ
  • iTRAKインテリジェント・トラック・システム
  • MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム
  • QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

再定義されたモーションのご紹介

原料を機械内で搬送する場合にも、施設の端から端に移動させる場合にも、独立型カートテクノロジが役立ちます。

磁石を使用して力を生み出し、すべてのモーションをコントロールすることで、システムは大幅に簡素化され、高精度かつ製品に影響を与えることなく、荷物の運搬の開始および停止が可能になります。製品がシステム全体を通過する際に、それぞれのキャリアを個別に追跡あるいは相互にリンクさせて追跡することができます。可動部分はキャリアに限定されるため、エネルギー消費が劇的に低減し、革新的なモーションを実現できます。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
よりスマートな運搬方法を見る

当社の独立型カートテクノロジソリューションをご利用いただければ、過去の生産性のバリアを克服し、よりスマートな生産の未来に移行できます。当社の完全な製品ラインナップがいかに貴社の運用に前例のない速度と柔軟性を加え、プラント全体の材料の流れが最適化されるかをご覧ください。

独立型カートテクノロジ
独立型カートテクノロジのパンフレットのサムネイル
カタログ
独立型カートテクノロジ

当社の独立型カートテクノロジソリューションが、いかによりスマートかつ柔軟なプロセスを提供し、これまでにないパフォーマンスを引き出すのに役立つのかをご紹介します。

今すぐダウンロード

より速く、よりスマートに、さらなる可能性を

速度と柔軟性の向上を達成

従来のシステムと比べて、最大10倍の速度での製品の移動が可能になります。また、キャリアは連動または個別に動作するため、1つのシステムでさまざまな製品を扱うことができます。

稼働の安全性を向上

組み込みの衝突防止安全ガードは従業員と製品の保護に役立ちます。さらに、安全性スキャナやライトカーテンなどの安全装置との簡単な統合により、機械安全を拡充します。

簡単なスケールと最適化

新しいプロセスまたは機械を追加しますか? 新しいセクションを使用して、いつでも素早く構成を変更したり、新しいカートをラインに追加してシステムを再調整したりできます。

よりスマートな設計を可能に

オブジェクト指向ライブラリを使用して標準コードを構築し、プログラムを迅速に作成します。そして、構築に取り掛かる前に、当社の動的なデジタル・ツイン・ソフトウェアを使用して、仮想環境でテストと調整を行えます。

より革新的なマシンを支えるテクノロジのご紹介

お客様は、幅広い選択肢とカスタマイズできる製品を求めています。需要に応えるためには、柔軟性が高く、生産ニーズに素早く対応できるシステムが必要です。ここは、当社の独立型カートテクノロジにお任せください。トラックの曲線部または直線部を無限に組み合わせることで、設計やスペースの要件を満たすことができます。レイアウトは、標準的なビルディングブロックのセットから構成され、時間の経過とともに調整または拡張が可能です。これにより、理想的なシステムを自由自在に設計できます。設置後も、ソフトウェアで構成された別のモーションプロファイルを選択するだけで、簡単に切換えが可能です。

ボトルネックを減らし、生産量を増やす準備は整いましたか? システムのそれぞれのカートには、独自で制御を行うモーション軸を採用しています。つまり、他のカートがシステム内のどこにあるかに応じて、インテリジェントにカートの速度を上げたり下げたりすることができます。また、システムはそれぞれのカートが何を搬送しているのかを追跡できるため、分類のために速度を落とす必要がありません。その結果、滑らかな動きによって、これまでになく効率的に製品を処理できます。

すべてのモータおよびカートは、保護等級IP65以上を達成しています。これらは、連携してまたは個別に動作することでさまざまなペイロードに対応でき、幅広い用途に適しています。システムは、組立済みユニットとして、個別コンポーネントとして、あるいはカスタム部品と標準部品の組み合わせとして購入できるため、常に必要なものだけをお求めいただけます。

iTRAKインテリジェント・トラック・システム
iTRAKインテリジェント・トラック・システム
ハードウェア
iTRAKインテリジェント・トラック・システム

機械内アプリケーションプログラムに速度とスケーラブルな移動性を組み込みます。

こちらをご覧ください
MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム
黄色の液体が入った試験管を運ぶムーバやロボット、そしてその背後に他のムーバが映されたMagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム
ハードウェア
MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム

よりスマートかつ適応力の高い小・中規模のペイロードを実現します。

こちらをご覧ください
QuickStickインテリジェント・コンベア・システム
QuickStickインテリジェント・コンベア・システム
ハードウェア
QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

中~高ペイロードの動的で高速な搬送を実現します。

こちらをご覧ください

よりスマートな設計でオートメーションシステムの価値を向上

独立型カートテクノロジソリューションを当社の他の高度なテクノロジと同期させることで、より優れた設計を可能にし、オートメーションシステムのパフォーマンスを向上させます。

Loading
Loading
Loading

ワイヤレス技術の力を最大限に活用

次の独立型カート適用に向けて他に何かできることをお探しですか? ワイヤレス機能とシステムとの通信が可能になることで、各カートはタスクを実行し、移動中にデータを交換することができます。これにより、よりスマートな機械を実現し、処理時間を短縮します。

Loading

ビジョンを実現

お客様のような企業が生産性の障壁を取り払い、業務全体がより俊敏で効率的になるよう、どのように当社のソリューションが役立っているのかをご覧ください。

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
独立型カートテクノロジのスマートな運用方法について説明を希望されるお客様
お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 独立型カートテクノロジ Chevron RightChevron Right