Loading

Trusted

フォルトトレランス安全計装システム
Trusted hero image
プロセスソリューション
    • 概要
    • 基本的なバッチ管理
    • 基本的なバッチ管理
    • 総合的なバッチ管理
    • 総合的なバッチ管理
  • 最適化
    • 概要
    • 安全計装システム(SIS)
    • 安全計装システム(SIS)
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • サービス
    • 概要
    • DCSの移行
    • DCSの移行
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

当社のTrusted®フォルトトレランス制御システムは、幅広い安全要件を満たすように設計されています。この安全計装ソリューションの特長は、故障の原因を特定する三重モジュール式冗長(TMR)システムです。システム障害の発生に即座に反応して影響を抑制し、安全度要件への適合をサポートします。


安全とシステム可用性の最大化

フォルト・トレランス・アーキテクチャを組込んだTrustedでシステムトリップを最小化

Trusted TMR設計では、多数決方式で故障の原因を特定します。ハードウェアに偶発的な障害が生じると、3つの制御「スライス」のいずれかが他とは異なる動作を示すため、多数決方式でこの違いをキャプチャして報告します。Trusted TMRシステムがシステム障害の発生に即座に反応して、安全度要件に確実に適合させます。

Trusted安全システム
Main Image
カタログ
Trusted安全システム

Trusted®ソリューションの特長は、三重モジュール式冗長(TMR)コントローラです。これは、最大の安全と可用性を実現するように設計されています。

今すぐダウンロード
Trusted、三重モジュール式冗長化(TMR)コントローラ
Main Image
プレゼンテーション
Trusted、三重モジュール式冗長化(TMR)コントローラ

Trustedは、あらゆる状況下で最高の安全性と可用性を提供する三重モジュール式冗長(TMR)コントローラです。"title="Trusted®は、あらゆる状況下で最高の安全性と可用性を提供する三重モジュール式冗長(TMR)コントローラです。

今すぐ見る
安全計装システムソリューション
Main Image
能力
安全計装システムソリューション

自動化戦略でも人員、プロセス、周辺環境の保護が重要な位置を占めることに変わりはありません。

こちらをご覧ください
プロセス安全システム
Main Image
能力
プロセス安全システム

当社では、お客様固有のプロセス安全要件を満たす幅広い製品ラインを用意しています。

こちらをご覧ください

パフォーマンスと収益性の向上

メリット

  • 複数の障害に対する耐性
  • 故障の正確な特定
  • 修復時間の制限なし
  • 潜在的な故障に対するテストカバー率の高さ
  • オペレーティングシステムのサイズおよび複雑性の低減

特長

  • 幅広い制御システムに統合
  • PlantPAx®ソリューションに統合
  • DC24~120Vまたは120V I/Oモジュールをサポート
  • 高密度のI/Oを提供(最大40チャネル/モジュール)
  • 重要なバルブのパーシャル・ストローク・テストで安全規格に適合
  • ターボ機械制御に必要な安全遂行レベルをサポート
  • SIL 3の要件を満たす幅広い専用モジュールを装備
  • 使いやすく保守も簡単
Trustedシステムは多様な安全要件を満たし、幅広い制御ソリューションに簡単に統合できるように設計されています。

Trustedの認証

安全規格への準拠

TrustedはTÜVから、以下の安全関連の国際規格の1つ以上に準拠する必要があるアプリケーションに適しているという認証を受けています。

  • IEC 61508:2010 (第2版)、IEC 61131-2
  • EN 50156-1、EN 298、EN 54-2
  • NFPA 72/85/86
製品認証を見る
当社プロセスサービスで課題を解決
Main Image
能力
当社プロセスサービスで課題を解決

世界市場の競争が激化する中、多くの企業が、技術を活用して収益性の高いビジネス成長を維持することに重点的に取り組んでいますが、サポートが必要になることもあります。当社では、自動化への投資から最大限の利益を得るための幅広い製品ラインを用意しています。

こちらをご覧ください
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
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left プロセ... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プロセス安全システム Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全計装システム(SIS) Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Trusted Chevron RightChevron Right