Loading

プロセスの最適化

モデル予測制御で需要主導型運用を強化
プロセスの最適化 hero image
プロセスソリューション
    • 概要
    • 基本的なバッチ管理
    • 基本的なバッチ管理
    • 総合的なバッチ管理
    • 総合的なバッチ管理
  • 最適化
    • 概要
    • 安全計装システム(SIS)
    • 安全計装システム(SIS)
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • サービス
    • 概要
    • DCSの移行
    • DCSの移行
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

競争力の高い企業は、お客様を中心とした需要主導型の製造環境に移行しています。この新たな環境では高度なプロセス制御戦略、特にモデル予測制御(MPC)技術が必要となります。 MPCは、プロセスの変動性と非効率性を軽減し、製品の一貫性を向上させ、制約による限界まで運用します。


事業目標の達成

モデル予測制御のメリット

MPCを使用して、事業上の優先事項やお客様の要望に迅速に対応できるようにすると同時に、収益性の向上させます。このソリューションを活用することで、組織は次のようなメリットを得ることができます。

  • プロセスの変動や非効率性の低減
  • 製品の一貫性の向上
  • プロセスの最大限の活用

拡張可能なモデル予測制御

Pavilion8モデル予測制御ソリューション

Pavilion8®は、各業界に特化したソリューションの基盤となるモジュール式ソフトウェアプラットフォームです。このソフトウェアプラットフォームには、制御、分析、モニタ、視覚化、保管、統合用のモジュールが含まれており、これらを組み合わせて高価値のアプリケーションを生み出します。既存のビジネスおよび工場の基盤と簡単に統合できる拡張可能で柔軟なPavilion8は、他の技術より優れた効果を発揮します。

Pavilion8は、プロセス・モデリング機能、高度な制御機能、最適化機能を備えたソフトウェア・プラットフォームで、制御システムと統合してリアルタイムの洞察、診断、高度な制御を継続的に実施します。

以下の特長を備えています。

  • ブラウザベースの直観的なユーザインターフェイス
  • 個々のニーズに応じたユーザエクスペリエンス
  • トレーニングの必要性およびコストの減少
  • 変化するビジネスニーズに対応
モデル予測制御が成果を達成
Main Image
カタログ
モデル予測制御が成果を達成

ロックウェル・オートメーションのモデル予測制御はお客様に価値をもたらします。

今すぐダウンロード

PlantPAx MPCで性能を改善
Main Image
カタログ
PlantPAx MPCで性能を改善

PlantPAx MPCは、プロセス装置の性能改善に新たな機会をもたらします。

今すぐダウンロード

Logixシャーシ内のモデル予測制御

PlantPAx MPC

PlantPAx® MPCソリューションは標準のLogixハードウェア内で実行するように設計されています。このソリューションでは、最も課題の多い高度な制御の問題を管理できます。PlantPAx MPCは、Pavilion8のサーバベースのMPC製品に基づいているため、構成が簡単で、使いやすいうえ、他のプロセス制御システムとも容易に統合できます。

以下の特長を備えています。

  • 1つのモデル予測制御モジュール(MPC)で最大5つの独立したMPCアプリケーションを実行
  • 最大で10 CVおよび10 MV、10 DVまでモデル予測制御を開発および実装
  • フル機能のモデル予測制御を実装

MPCには以下のようなメリットがあります。

  • 製品品質のばらつきを最大75%低減
  • 特定のエネルギー消費を最大20%削減
  • スループットを最大25%向上
  • 工程歩留まり率を低減

産業特有のアプリケーションで最大収益を達成

対象の業界

加工業界はどこも、変動性、廃棄物、エネルギー消費など似たような課題に直面しています。この業界向けに当社が提供するソリューションは、特定の業界やお客様の事業目標に影響を及ぼす主要なプロセスや変数に対する傑出した専門知識および深遠な見識に基づきます。当社の経験豊富なエンジニアチームは、セメント、化学、食品&飲料、石油およびガス、製薬、ポリマー、精製の各業界のリーダと連携して業務に当たります。

プロセス・ソリューションの導入事例を表示する
食品飲料プラントの性能を最大限に高める
Main Image
プレゼンテーション
食品飲料プラントの性能を最大限に高める

当社のPavilion8モデル予測制御(MPC)アプリケーションは、製造メーカの方々が動的な市場において高い精度を達成するためのサポートを提供します。"title="当社のPavilion8モデル予測制御(MPC)アプリケーションプログラムは、製造メーカの方々が動的な市場において高い精度を達成するためのサポートを提供します。

今すぐ見る

持続的価値サービス

投資を保護するサポートプログラム

持続的価値チームは、お客様の投資を最適な安全遂行レベルで維持できるよう取り組みます。当社の付加価値サービス・プログラムでは、お客様が収益目標を達成できるようにサポートします。この目標を達成するために、当社では業務の最適化や生産の増加、コスト削減、品質の改善、収益性の向上を目指す積極的なサポートを提供しています。

持続的価値サービス
Main Image
テクニカルデータ
持続的価値サービス

投資保護を支援するサポートプログラムの詳細をご覧ください。

今すぐダウンロード

プロセス制御と最適化サービス

  • 予防保全
  • 可用性の向上
  • リフレッシャートレーニング
  • 可視性の改善
  • 災害復旧
  • パフォーマンスの最適化
  • オペレータの専門知識の維持

サービスおよびトレーニング

高度なプロセス制御および環境

当社では、お客様がアプリケーションの日常的な操作を習得できるようにポイントを押さえたハンズオン・トレーニング・コースを用意しています。そのためお客様が当社のソリューションをすぐに活用できます。

それぞれのコースは、Pavilion8プラットフォームの特定の使用法および機能別に設定されます。すべてのPavilion8のコースは、テキサス州オースティンにある当社の施設で実施されます。

トレーニングの受講法
Main Image
トレーニング
トレーニングの受講法

Pavilion8およびPlantPAx MPCのトレーニング。コースのリストの検索フィールドにPavilionと入力します。

こちらをご覧ください

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left プロセスソリューション Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プロセスの最適化 Chevron RightChevron Right