Loading

Software CMMS Fiix

La migliore piattaforma per pianificare, monitorare e ottimizzare i programmi di manutenzione
Uomo che tiene in mano un tablet e guarda le macchine in produzione
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • CMMS Fiix
  • APM Plex

Mantenere l’operatività delle macchine è fondamentale per la vostra azienda. Se, però, per gestire la manutenzione utilizzate sistemi obsoleti come Excel o software di vecchia generazione, eventuali segnalazioni possono sfuggirvi, causando problemi costosi. Questo significa dover reagire costantemente ai guasti, perdere ordini di lavoro importanti e non avere visione dei costi o delle attività di manutenzione. Per fortuna, Fiix può aiutarvi.

Fiix è un sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS) basato sul cloud e supportato dall’intelligenza artificiale. Fiix aiuta le aziende a gestire tutte le attività di manutenzione, compresi migliaia di asset, ordini di lavoro e ricambi, il tutto da un unico punto e con pochi clic. Più di 3000 aziende oggi usano Fiix per mantenere le loro macchine sempre affidabili ed efficienti, in modo da ridurre le spese, trasformare i dati operativi in azioni e raggiungere gli obiettivi di produzione prefissati.


La vostra azienda non può fare a meno della manutenzione. La manutenzione non può fare a meno di Fiix.

Documento con segno di spunta

7,2 milioni

di ordini di lavoro gestiti ogni anno

Persona con un robot

3,5 milioni

di interventi di manutenzione preventiva programmati ogni anno

Macchina batch

2 milioni

di asset gestiti ogni giorno

Fonte: Dati interni di Fiix per il 2021

Ulteriori informazioni su Fiix

Le squadre di manutenzione di tutto il mondo hanno risparmiato milioni di dollari e migliaia di ore

27%
Riduzione dei tempi di fermo macchina
10%
Riduzione dei costi di produzione e di esercizio
44%
Riduzione dei costi di manodopera

Fonte: IDC Report (solo inglese)

Un dispositivo mobile che mostra il dashboard di un compressore ad aria come parte delle funzioni di monitoraggio degli asset del software

Monitorare e ottimizzare le prestazioni degli asset

La gestione dei macchinari industriali non può basarsi su delle congetture. Gli strumenti di asset management di Fiix vi permettono di visualizzare, analizzare e reagire facilmente a tutte le informazioni provenienti dalle apparecchiature da un unico luogo - dall’attivazione degli interventi in base alle prestazioni in tempo reale, al monitoraggio dei costi di manutenzione per settimane, mesi e anni. Organizzate utenti, apparecchiature, ricambi, acquisti e attività in base al turno, all’area o al sito. Create gerarchie di asset con un semplice “drag and drop” e raggruppate asset simili in modo da programmare, assegnare e monitorare le attività una sola volta.

Scoprite di più sul software di gestione della manutenzione degli asset

Raccogliere, analizzare e agire in base ai dati di manutenzione

Smettete di cercare tra raccoglitori e fogli di calcolo elettronici per creare rapporti. Iniziate a ottenere informazioni analitiche su richiesta con il CMMS di Fiix. Ottenete KPI in tempo reale, create benchmark e prendete decisioni in base ai dati senza dover passare al setaccio una miriade di numeri. Filtrate i dati per progetto, asset, periodo di tempo, utente, e confrontate i parametri tra i siti così da sapere cosa sta funzionando e cosa no. Raccogliete i dati di manutenzione con report personalizzabili e usate queste informazioni per semplificare le attività quotidiane, la programmazione annuale e i controlli periodici.

Esplorate le funzioni di segnalazione e analisi
Il dashboard del software mostra in modo chiaro molti dati relativi agli asset di produzione

Un dispositivo mobile che mostra un dashboard di tracciamento degli ordini di lavoro come parte del software di manutenzione

Un modo più semplice per creare, completare e monitorare gli ordini di lavoro

Smettete di faticare con gli ordini di lavoro cartacei. Il software per la gestione degli ordini di lavoro di Fiix, basato sull’intelligenza artificiale, semplifica l’invio e la risposta alle richieste, mantiene le registrazioni in un unico punto e analizza automaticamente migliaia di ordini di lavoro. Inviate e rispondete alle richieste di assistenza in pochi secondi, mantenete un database centrale di registrazioni e gestite tempi di fermo e ritardi prima che accadano. Create piani di lavoro che potete rispettare, riducete le riparazioni impreviste e sfruttate al massimo le vostre risorse...

Scoprite le funzionalità del software di gestione degli ordini di lavoro

Volete saperne di più sui nostri prodotti Fiix?

Parlate con un consulente e programmate una demo personalizzata
DistributorDistributor
Parlate con un consulente e programmate una demo personalizzata

Cambiate il vostro modo di lavorare. Organizzatevi meglio, migliorate le prestazioni delle macchine più critiche e focalizzate il lavoro dei team di manutenzione sugli interventi giusti. Contattateci per saperne di più.

Contattaci

Consigliato per voi

Una breve guida all’acquisto del CMMS giusto
Dipendente di sesso maschile in una fabbrica in piedi e che immette informazioni per una macchina su un touchscreen
Guida
Una breve guida all’acquisto del CMMS giusto

Prendete il controllo della vostra manutenzione. Scegliete il computerized maintenance management system (CMMS) più adatto alla vostra organizzazione.

Scarica ora
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS) Fiix Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: